Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Poslovni čovjek govori mobitelom i drži tablet uređaj.

Vaš prvi izbor u veleprodaji električne energije

Ako se pojavi problem, morate biti sigurni da će proizvodi biti dostupni što je brže moguće točno tamo gdje su potrebni. To je jedna od osnovnih kompetencija naših distributera: kratko vrijeme isporuke i brza dostupnost Siemens proizvoda.

Portfelj i aplikacije

Select...

Automation systems

Vodeći smo pružatelj sustava automatizacije, uključujući sljedeće:

  1. LOGO!
  2. SIMATIC kontroler
  3. Aplikacije s LOGO! i S7-1200
  4. IDI! Newsletter — Najnovije informacije o LOGO! i S7-

Sustavi za automatizaciju zgrada

Sveobuhvatan asortiman sustava za automatizaciju zgrada i HVAC proizvoda za svako područje primjene kao što su grijanje, ventilacija, klimatizacija, primjena hlađenja i za sve tehničke zahtjeve. Ovi sustavi upravljanja zgradama optimalno su usklađeni tako da profitirate ne samo od minimiziranih troškova instalacije i rada, već i od visoke razine sigurnosti od kvarova.

  1. Sobni termostati za energetski učinkovitu kontrolu temperature
  2. GAMMA — upravljanje zgradama za električne primjene
  3. Symaro — inovativni senzori, mjerljiva kvaliteta
  4. OpenAir — dugotrajni, čvrsti pokretači prigušivača
  5. Synco — za ekonomične i standardne primjene
  6. G120P - pretvarač promjenjive frekvencije za uštedu energije HVAC
  7. Desigo — sustav automatizacije zgrada koji pokriva sve potrebe

U središtu pozornosti proizvoda

LOGO! CIM — jedan uređaj, nekoliko komunikacijskih mogućnosti

Budite kreativni koliko želite, uključite inovativna rješenja poput GPS praćenja ili povezivanja s oblakom, proširite svoje mogućnosti dodavanjem terenskih uređaja koje želite bez obzira koriste li Modbus RTU, TCP ili ethernet jer novi LOGO! CIM vam omogućuje korištenje nekoliko komunikacijskih protokola u jednom uređaju što vaše rješenje čini kompaktnim, pristupačnim i inovativnim.

Saznajte više

Učiniti automatizaciju jednostavnim

Male aplikacije za automatizaciju — implementirane u portfelj cijelog distributera elektronike — nude učinkovita rješenja za suočavanje s privatnim i poslovnim izazovima.

LOGO! u akciji

Što znači LOGO! imaju veze s vatrogascima i kako vlasnik kuće koristi funkcije LOGO! za praktično upravljanje i pouzdano praćenje različitih funkcija zgrade? Saznajte od zadovoljnih kupaca automatizacije.

Obuka za reagiranje na požar

  • Vatrogasna služba u Hannoveru u sjevernoj Njemačkoj oslanja se na obrazovanje i stručno osposobljavanje svojih spasioca kako bi osigurala učinkovito i sigurno raspoređivanje.
  • Timovi redovito sudjeluju na tečajevima poput hitne obuke za zaštitu dišnog sustava u svom bunkeru za vježbanje.
  • Prostorije za obuku kontroliraju i nadgledaju centralno SIMATIC S7, a decentralno na licu mjesta LOGO! 8.

Preuzimanja

Ovdje ćete pronaći više informacija o našem sveobuhvatnom portfelju veleprodajnih proizvoda električne energije, kao i brojne primjere primjene.

Poslovni čovjek razgovara mobitelom dok drži tablet uređaj.

Savršena opskrba - uvijek u blizini

Uvijek pravi proizvodi, visoka dostupnost, fleksibilnost i podrška na licu mjesta. Vaš veletrgovac: pouzdani partner.