- Sustav spajanja s oprugom ili vijčanim priključkom na stezaljkama (na zahtjev također priključak s prstenastim kabelom)
- Za vijčanu i pričvršćenu montažu na DIN šinu
- Kapacitet prekida kratkog spoja do 100 kA
- Klasa putovanja 10 (veličine S00-S3)
- Integrirana zaštita motora do 100 A pri +70 °C
- Sveobuhvatni pribor/sustavi za unos
Nazivna struja:
- Do +60 ℃ 100%
- Do +70 ℃ 87%
Mehanički vijek trajanja:
- 250 do 500 ciklusa prebacivanja