Skip to main content

Zašto SINUMERIK CNC Robotics?

CNC upravljana robotika omogućuje pametniji put do automatizacije. Jedna SINUMERIK platforma smanjuje inženjerski napor, pojednostavljuje integraciju i eliminira trenje rada s više sustava. To znači stabilna sučelja, lakše puštanje u rad i predvidljive performanse u cijelom radnom prostoru robota. Pruža veću dostupnost stroja, dosljedniju kvalitetu i tijekove rada s kojima postojeći stručnjaci obučeni CNC-om mogu lako podnijeti.

Upoznajte SINUMERIK robota strojnih alata​

Na čelu CNC Robotics stoji SINUMERIK Strojni robot (MTR) - najprecizniji robot za obradu na svijetu. MTR kombinira revolucionarni koncept pogona s naprednom SINUMERIK kontrolom pokreta. Ovaj tehnološki iskorak omogućuje primjene s velikim silama, uključujući obradu čelika, unutar robotske ćelije.

Performanse koje donose tehnološki iskorak

Apsolutna točnost puta poboljšana je za više od 200% i povećanje produktivnosti do 40%.

Poboljšana krutost

Veća dinamička krutost u cijelom radnom području omogućuje zahtjevne obrade čelika s velikim procesnim silama.

Proširena polja primjene

Slučajevi uporabe visoke preciznosti - također bez procesnih sila - kao što su aditivna proizvodnja (AMF) i inkjet tisak, lasersko i vodeno rezanje imaju koristi od postignuća.

Istaknute mogućnosti

SINUMERIK CNC Robotics system contains multiple building blocks that work seamlessly together. This section provides an overview of the core components that form the full system. These elements enable precise, reliable, and fully integrated robotic automation for path control motions.​

Discover how others use Run MyRobot /Direct Control

ROBEL RAIL Automation GmbH, Germany | SINUMERIK Machine Tool Robot for rail milling

Automated rail steel repair through high-precision robotic milling, combining CNC machine tool performance with robotic flexibility to increase productivity, accuracy, and process stability.

Discover what's possible for SINUMERIK CNC Robotics

Select...

With SINUMERIK‑controlled robot kinematics, milling operations can be programmed and executed just like on a traditional CNC machine. The controller ensures precise path accuracy, coordinated multi‑axis interpolation, and stable performance even on complex geometries.

Frequently asked questions

White Siemens industrial robot performing precision work

Unlocking New Manufacturing Potential with CNC Robotics

Discover how manufacturers can combine robotic flexibility with CNC machining precision to unlock new possibilities