Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Cyber rizici u farmaciji: što je u pitanju

Cybersecurity za farmaceutsku proizvodnju

Kako farmaceutika prihvaća umjetnu inteligenciju, pametne tvornice i digitalnu povezanost, kibernetički rizici eskaliraju. Otkrijte kako zaštititi svoju IT/OT infrastrukturu, osigurati sigurnost pacijenata, održavati integritet proizvoda i ostati u skladu s propisima GxP, FDA, EMA i NIS2.

Cyber rizici u farmaciji: što je u pitanju

Kibernetički napadi koštaju farmaceutsku industriju u prosjeku 5,06 milijuna dolara po kršenju - više od zdravstvene zaštite, energije ili financija. Napadi ransomwarea porasli su 30% u 2025. godini, a gotovo 20% osjetljivih datoteka u zdravstvenim organizacijama dostupno je svakom zaposleniku.

Pharma je glavna meta zbog vrijednog IP-a, podataka o kliničkim ispitivanjima i vlasničkog istraživanja i razvoja. Softver treće strane, slabosti lanca opskrbe i međusobno povezani sustavi ostaju ključne ulazne točke - pa čak i kratki poremećaji mogu zaustaviti proizvodnju, uzrokovati nestašicu lijekova ili izravno ugroziti sigurnost pacijenata.

Siemens Digital Industries rješava te rizike pomoću koncepta kibernetičke sigurnosti na terenu koji se temelji na IEC 62443 i pristupu detaljnom obrambenom — koji obuhvaća siguran daljinski pristup, okruženja s više dobavljača, zaštitu IP-a i usklađenost s NIS2 i Cyber Resilience Act (CRA).

Bradati muškarac koji nosi naočale i OZO, uključujući plave rukavice i masku za lice, pregledava predmet u farmaceutskoj tvornici.

Ključne prednosti

Siemensova brzina ikone

Ubrzajte inženjering i puštanje u rad

Ubrzajte projekte automatizacije pomoću modularnih alata zasnovanih na webu i digitalnih tijekova rada koji skraćuju vrijeme povećanja i osiguravaju sigurne konfiguracije sustava od samog početka.

Icon Security - bijela

Poboljšati sigurnost i sigurnost postrojenja

Zaštitite svoje operacije integriranom kontrolom pristupa, praćenjem i zaštitom od požara, u kombinaciji s ugrađenom funkcionalnom sigurnošću do SIL 3.

IoT ikona

Integrirajte IT i OT

Objedinite alate i platforme kako biste poboljšali suradnju, vidljivost i produktivnost te smanjili zastoje horizontalnom i vertikalnom integracijom sigurnih sustava.

Odaberite holistički pristup

Postizanje sigurnosti postrojenja

Preuzmite kontrolu nad svojom kibernetičkom otpornošću uz sigurnost postrojenja. Prilagođene evaluacije temeljene na standardima IEC 62443 i najboljim praksama farmaceutske industrije otkrivaju ranjivosti sustava i pružaju stručne planove za sanaciju. Dobijte potpunu transparentnost u pogledu svog sigurnosnog položaja, implementirajte ciljane mjere kibernetičke sigurnosti i iskoristite 24-satno praćenje i upravljane usluge za zaštitu od kraja do kraja.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-obramba-u dubinu-grafičko-1

Smanjite vrijeme zastoja pomoću IT/OT integracije

Sigurna distribuirana farmaceutska proizvodnja uz otkrivanje OT prijetnji u stvarnom vremenu koje minimizira zastoje. SIEM integracija omogućuje potpunu vidljivost i brz odgovor. Održavajte rad i kvalitetu proizvoda uz IT/OT segmentaciju mreže i kontinuiranu zaštitu perimetra od neovlaštenog pristupa industrijskoj automatizaciji.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-obrambena u dubinu-grafičko-2

Osigurajte integritet sustava

Zaštitite svoje sustave automatizacije i upravljačke komponente sigurnom komunikacijom, otkrivanjem ranjivosti na umjetnoj inteligenciji i strogim upravljanjem korisnicima i pristupom za OT okruženja. Budite ispred prijetnji uz kontinuirano upravljanje zakrpama i ranjivošću. Zaštitite integritet sustava od zlonamjernog softvera i osigurajte kontinuitet poslovanja robusnom strategijom za sigurnosne kopije, oporavak od katastrofe i upravljanje krizama.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-obrambena-u dubinu-grafičko-3