Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Vizualna ilustracija upravljačkog kruga s različitim komponentama i vezama.

Praktični savjeti za razvodnu ploču

Brz, pouzdan odabir i dimenzioniranje odgovarajuće jedinice za napajanje - čak i u složenim konfiguracijama. Integrirane upravljačke ploče — iskoristite naše stručne savjete

Jednostavno planiranje u upravljačkom krugu

Bez obzira na industriju, bez obzira na zahtjev - učinkovito napajanje osnovni je preduvjet za pokretanje bilo koje vrste opreme. Zahtjevni proizvodni procesi mogu se održati samo ako se napajanje komponenti upravljačke ploče stalno održava na potrebnoj kvaliteti.
Ovaj savjet upravljačke ploče opisuje kako se inteligentni alati, kao što je TIA Selection Tool, mogu koristiti za podršku, a također objašnjava važnost ispravne zaštite upravljačkog kruga.

SITOP pomoćnik u TIA alatu za odabir

Kako mogu pronaći pravu jedinicu za napajanje za moj projekt?

Odabir prave jedinice za napajanje može biti dugotrajan proces. Pogotovo ako morate dimenzionirati i neprekidno napajanje SITOP DC-UPS i selektivnu zaštitu 24 V napajanja. Ovaj videozapis pokazuje koliko se brzo i jednostavno to može učiniti pomoću SITOP-ovog pomoćnika u TIA alatu za odabir:

Preuzmite izvanmrežnu verziju

EPLAN makronaredbe: Kako mogu uštedjeti vrijeme u inženjerstvu?

Generiranje EPLAN makronaredbi pomoću TIA alata za odabir

Optimizirani, koordinirani procesi mogu uštedjeti vrijeme i novac pri inženjeringu upravljačkih ploča. TIA Selection Tool podržava vas prilikom izrade makronaredbi EPLAN za upravljački krug. Saznajte više i pogledajte video.

SITOP EPLAN tipični

Također pružamo unaprijed pripremljene tipične EPLAN proizvode kako bismo osigurali učinkovit inženjering. Oni sadrže informacije o strukturi i upotrebi makronaredbi. Pronaći ćete ih u našoj internetskoj podršci ispod SITOP 24 V inženjerski modul.

Izrada projektne dokumentacije pomoću programa EPLAN eBuild

eBuild i SITOP Library čine izradu projektne dokumentacije brzim i jednostavnim poslom za korisnike ePlan-a. Pomoću ove knjižnice možete konfigurirati jedinice napajanja u SITOP Smart i SITOP Modular rasponima s jednofaznim: 2,5 A - 40 A i trofaznim: 5 A - 40 A izlazima. Kako to funkcionira, možete vidjeti u ovom kratkom videu.

SITOP menadžer

Kako mogu konfigurirati sigurno 24V napajanje u upravljačkom krugu s DC-UPS-om?

Svaki nestanak struje može rezultirati zastojem postrojenja - što košta znatnu količinu vremena i novca. Neprekinute 24 V jedinice napajanja u SITOP DC-UPS sustavima s različitim vrstama jedinica za pohranu energije i komunikacijskim sučeljima pružaju rješenja za sve zahtjeve postavljene na vrijeme međuspremnika i integraciju sustava. Besplatni alat SITOP Manager dostupan je za puštanje u rad, inženjering i nadzor uređaja s komunikacijskim mogućnostima (Industrial Ethernet Ethernet/ProFinet, USB priključak).