Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Ilustracija nasmijane žene koja ispruži ruku s kutijom koja lebdi iznad nje s "IEC" unutra.

Vrh upravljačke ploče

Rotacijski radni mehanizam za spajanje vrata za električne instalacije prema IEC standardima. Integrirane upravljačke ploče - Iskoristite naše stručne savjete

Zahtjevi upravljačke ploče

Upravljačke ploče na nacionalnom i međunarodnom tržištu podliježu zahtjevima za zaštitu od izravnog kontakta i strujnog udara u skladu s IEC 61439-1/2 (Niskonaponski sklopovi razvodnih uređaja i upravljačkih uređaja) i IEC 60204-1 (Sigurnost strojeva). Da bi se ispunili ovi zahtjevi, mora se osigurati da se dijelovi pod naponom ne mogu dodirivati u normalnim radnim uvjetima. IEC standardi određuju da vrata kućišta moraju biti međusobno zaključana u skladu s određenim specifikacijama, ali istodobno dopuštaju održavanje i servisiranje od strane kvalificiranih električara.

Close-up of a control panel door-locking mechanism

Savjeti za vas