Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Odabir pravih standarda za Sjevernu Ameriku

Savjet upravljačke ploče: Dizajnirajte industrijske upravljačke ploče usklađene sa standardima za tržište Sjeverne Amerike

Jeste li znali da je jedna uobičajena pogreška korištenje pogrešnog standarda?

Za pristup tržištu u Sjevernoj Americi morate se pridržavati posebnih standarda za aplikacije i proizvode. Česta pogreška u dizajniranju industrijskih upravljačkih ploča za ovo tržište je previđenje cijelog raspona primjenjivih standarda. U SAD-u se na upravljačke ploče i industrijsku strojnu opremu primjenjuju različiti standardi, koji se također razlikuju od standarda proizvoda potrebnih za odobrenje tržišta.

Da biste dizajnirali usklađenu industrijsku upravljačku ploču prema UL 508A, morate slijediti zahtjeve standarda za komponente, koristeći samo certificirane proizvode koji su pravilno odabrani i dimenzionirani u skladu s relevantnim standardima za ispitivanje proizvoda.

Savjeti za uštedu vremena za vaš projekt