Skip to main content
Illustration of an data center employee sitting in front of four monitors with analytics datafor power qualtiy
PRIMJENA U STVARNOM SVIJETU

Analiza i upravljanje kvalitetom električne energije

Problemi s kvalitetom električne energije mogu uzrokovati ozbiljnu štetu vašoj IT opremi. Siemensova rješenja mjere, analiziraju i otkrivaju anomalije u stvarnom vremenu, koristeći naprednu analitiku kako bi spriječili poremećaje, smanjili zastoje i osigurali pouzdano, neprekidno poslovanje.

Izazov

Kvaliteta električne energije često je zanemaren faktor u vremenu rada podatkovnog centra. U velikim zgradama obnovljivi izvori energije dodaju volatilnost mreže, a proizvodnja na licu mjesta čini distribuciju složenijom. Loša kvaliteta energije može uzrokovati kvarove opreme i skupe zastoje.

Rješenje

Praćenje kvalitete električne energije, integrirano izravno u vaš EMS ili BMS sustav, pomaže u predviđanju smetnji. Uređaji za mjerenje kvalitete električne energije detektiraju anomalije i šalju podatke natrag u sustav upravljanja energijom, omogućujući proaktivno djelovanje.

Mjerenje

Postavite uređaje za mjerenje kvalitete električne energije na različitim točkama u elektrodistribucijskoj mreži kako biste mjerili ključne parametre poput napona, harmonika, treperenja i prijelaznih pojava.

Analiza

Procijenite prikupljene podatke kako biste utvrdili zadovoljava li kvaliteta električne energije prihvatljive standarde.

Identifikacija

Otkrijte odstupanja od standarda, ukazujući na potencijalne probleme poput fluktuacija napona ili harmonika.

Improve energy efficiency​

Reducing harmonic distortion and other disturbancesminimizes energy losses and improves the overallefficiency of electrical equipment.​

Increase transparency

An integrated BMS and EPMS delivers visibility into electrical, cooling, and environmental performance, enabling operators to correlate disturbances, run analytics, detect anomalies faster, and manage infrastructure holistically.

Pomoću SENTRON Powermanager zaštitite vrijeme rada mjerenjem napona, harmonika, treperenja i prijelaza u vašoj mreži. Dobijte veću pouzdanost analizom podataka kako biste potvrdili da kvaliteta električne energije zadovoljava potrebne standarde. Izbjegavajte skupe kvarove tako što ćete rano otkrivati fluktuacije napona ili harmonike. Djelujte brže uz kontinuirano praćenje i upozorenja u stvarnom vremenu kako biste upravljali poremećajima. Ostanite korak ispred uz naprednu analitiku koja sprječava probleme prije nego što utječu na rad sustava.

A data center with redundant automation systems and servers in a room with a red light.

How to get started

Whether you’re building a new data center or modernizing an existing one, Siemens provides the expertise, software, hardware, and services to manage and analyze power quality issues in your network.

Graphic of two people, one holding a laptop

Consult with experts

Discuss operational goals, uptime targets, and key performance indicators with experts such as Siemens PTI consultants. Identify where power quality measurements are required, such as grid infeed, automatic transfer switches, UPS systems, distribution units, cooling systems, and server racks.

Graphic of a man with his back to us

Plan and design your solution

Define the power quality monitoring architecture and determine optimal placement of measurement devices. Ensure the design supports relevant standards, redundancy requirements, and open communication protocols such as IEC 61850 or Modbus TCP.

Graphic of a man in a hardhat holding a drill

Deploy and scale your solution

Install power quality instruments such as SICAM Q100/Q200 at critical points in the power distribution network to capture parameters including harmonics, voltage sags and swells, transients, and frequency variations.

Graphic of a man sitting at a computer screen

Monitor, analyze and report

Use SENTRON Powermanager with the PQ Advisor module to visualize power quality data, analyze disturbances, and create reports based on EN 50160. Dashboards support real-time event tracking, ITIC diagrams, and harmonic analysis. Integration with Desigo CC combines EPMS and BMS data.

Case Study

Power quality recorders connected to the BMS

Company: Greenergy Data Centers

Location: Estonia

Siemens solutions: Integrated BMS-EPMS, power quality, white space cooling optimization (WSCO), low voltage power distribution

With their own 110 kV substation feeding power directly from the grid, Greenergy Data Centers implemented an integrated BMS–EPMS platform to monitor their power quality across HV/MV, LV, UPS, and third-party devices. The EPMS is connected to the network provided by their customers, and it all communicates with the BMS system.

Siemens provided not only the necessary hardware and software, but also the technical solution consulting throughout the project. Learn more!

Explore our related data center resources