Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Serija seminara

TIA datoteka: Digitalna povezanost 2026

26. — 28. svibnja 2026. I 9 sati — 14:00 U Pragu, Brno, Ostrava

Događaj se već održao. Hvala vam na sudjelovanju

TIA Portal

Hvala vam što ste prisustvovali seminaru "TIA na dosah" koji se održava od 26. do 28. svibnja 2026. u Pragu, Brnu i Ostravi. Tijekom događaja istražili smo najnovija dostignuća u industrijskim mrežama, povezivanju, IT/OT integraciji, SCADA vizualizaciji i modernim pristupima Industrial Edge platformi. Sudionici su također imali priliku razgovarati o odabranim temama na informativnim štandovima i praktičnim mikro-radionicama, dopunjenim demonstracijama uživo i slučajevima korištenja u stvarnom svijetu.

Što očekivati?

U današnjem svijetu konvergencija mreža i integracija IT/OT ključni su za učinkovitu i sigurnu proizvodnju. Na događaju "TIA Within Reach" obuhvatili smo:

Digitalna povezanost i pristup+OT/IT integracija

Kako integrirati svoje operativne tehnologije s informacijskim sustavima kako biste maksimizirali prikupljanje podataka za optimizaciju procesa

Konvergencija umreženog svijeta

Shvatite kako moderne mrežne komponente i industrijska automatizacija zajedno čine temelj Industrije 4.0.

Vizualizacija SCADA — WinCC V8

Industrijski EDGE kao platforma

Kada i gdje?

Događaj će se održati sljedećih datuma i na sljedećim lokacijama:

*Ne osiguravamo parking za ovaj događaj. Očekuje se da sudionici stignu na događaj u 8:30 sati.

Materijali za preuzimanje

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, pošaljite nam e-poštu na tianadosah.cz@siemens.com.