Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
3-5. Studeni 2026., Prag, Brno, Ostrava

TiAND: SIMATIC kontrolni sustavi za kontrolu procesa

Pridružite nam se u našoj seriji seminara, predstavit ćemo najnovije verzije SIMATIC PCS neo i SIMATIC PCS 7 sustava.

TIA-Portal original

Dođite i upoznajte najnovije tehnologije i trendove u automatizaciji procesa.

Tijekom seminara predstavit ćemo najnovije verzije SIMATIC PCS neo i SIMATIC PCS 7 sustava, njihovu praktičnu primjenu te očekivani razvoj u DCS sustavima u narednim godinama.

Predstavit ćemo o kibernetičkoj sigurnosti industrijskih upravljačkih sustava, rješenjima za upravljanje životnim ciklusom opreme te pregled najnovijih inovacija u pogonima upravljanja procesom.

Parkiralište nije osigurano.

Dnevni red

9:00 — 13:00

  • Uvod u SIMATIC PCS neo V7 i pogled na budući razvoj
  • Što je novo u SIMATIC PCS 7 V10 SP2
  • Hardver za automatizaciju procesa u kontekstu zahtjeva regulacije CRA
  • Praktične demonstracije, preporučene mrežne arhitekture i sigurnosne mjere u skladu s NIS2
  • Što je novo u SINAMICS G pogonima za procesne aplikacije

Zašto prisustvovati?

1 Novosti

Najnovije tehnologije i trendovi u automatizaciji procesa.

2 Trenutne verzije proizvoda

Predstavit ćemo trenutne verzije sustava SIMATIC PCS neo i SIMATIC PCS 7.

3 Praktične primjene

Praktične demonstracije primjene sustava SIMATIC PCS neo i SIMATIC PCS 7 u stvarnim aplikacijama i očekivani razvoj DCS sustava u narednim godinama.

4 Cybersecurity

Program će također obuhvatiti temu kibernetičke sigurnosti za industrijske sustave kontrole.

Gdje i kada?

Seminar "TIA na dosah" održat će se na sljedećim lokacijama i datumima:

Brno

4. studenog 2026. - Clarion Kongresni Hotel Brno

Ostrava

Hvala na prisustvu