Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Siemens izlaže na AHR Expo 2026 u Las Vegasu

Ubrzajte transformaciju pametnih zgrada na AHR Expo-u, glavnom događaju za HVAC/R profesionalce. Otkrijte inovativna rješenja koja utiru put pametnijem i održivijem sutra.

2. - 4. veljače 2026. | Las Vegas, NV | Štand #C1731

Modernizacija: Budućnost je sada. Jeste li spremni?

Moving Forward Accelerate shape

Iza pametnog: budućnost autonomnih zgrada

Naša tehnologija ubrzava transformaciju u pametne i održive zgrade, otvarajući put autonomnoj infrastrukturi usmjerenoj na čovjeka.

Autonomne zgrade usmjerene na čovjeka kontinuirano analiziraju i optimiziraju svoje poslovanje uz minimalnu ljudsku intervenciju, pružajući idealno iskustvo u zatvorenom prostoru za stanare zgrade i učinkovite, isplative ishode za vlasnike i operatere.

Pročitajte bijelu knjigu

Učinite više s manje za bolje sutra

Budući da se 90% zgrada još uvijek suočava s izazovima digitalizacije, a predviđa se da će se industrija upravljanja objektima suočiti s nedostatkom radnih mjesta od 53% do 2025. godine, hitnost djelovanja je jasna. Samo 18% zgrada trenutno je na dobrom putu da postigne neto nultu emisiju do 2050. godine, naglašavajući kritičnu potrebu za hitnim djelovanjem.

Pridružite nam se na AHR Expo 2026 dok predstavljamo inovativna rješenja za početak vašeg putovanja modernizacije i prijevoz u budućnost.

Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025

Siemens Infrastructure Transition Monitor (ITM) prati evolucijsko stanje infrastrukturne tranzicije tijekom vremena, ističući hitne prioritete i put naprijed u energetskoj infrastrukturi, građevinskoj infrastrukturi i industriji.

Saznajte više

Dark blue background with circular target cut out, through which is an image of skyscrapers against a blue sky.