Što je pametna proizvodnja za elektroniku?
Pametna proizvodnja digitalno integrira proizvodnju elektronike povezivanjem dizajna, tvorničkih procesa i protoka materijala radi pojednostavljenja rada. To povećava učinkovitost, smanjuje troškove i poboljšava kvalitetu tijekom cijelog životnog ciklusa proizvodnje. Ostanite okretni i konkurentni u brzoj elektronskoj industriji brzim prilagođavanjem tržišnim promjenama.
Ubrzajte proizvodnju elektronike
Proizvođači se moraju brzo prilagoditi zahtjevima tržišta i potrošača. Digitalna rješenja i platforme s niskim kodom pomažu u pojednostavljenju procesa, smanjenju vremena za stavljanje na tržište i smanjenju troškova. Saznajte kako ove tehnologije omogućuju agilne reakcije na trendove u industriji i pokreću inovacije u brzom elektronskom sektoru.
100% Kvalitetna izvedba isporuke i još mnogo toga
"Naša misija je 100% kvaliteta, 100% performanse isporuke i 100% bez otpada", kaže Bernd Schmid, voditelj postrojenja u Siemens MF-K. "To znači da želimo proizvoditi naše proizvode s što manje resursa. "(Siemens MF-K)
20% Trendovi preoblikuju industriju
"Jedino rješenje bila je digitalizacija", kaže Franco Oliaro, izvršni direktor ROJ -a. "Kvaliteta i brzina, to je izazov. Svijet se kreće na ekstremnu prilagodbu. Za masovnu prilagodbu svakako vam je potrebna digitalizacija. " (SUNCE)
$2M Ušteda u troškovima proizvodnje
Electrolux je postigao 30% brže vrijeme stavljanja na tržište i 100% tvorničku digitalizaciju, pokazujući kako virtualno rješavanje problema može značajno smanjiti vrijeme i troškove proizvodnje. (Electrolux)
Pojednostavite proizvodne procese elektronike
Od elektronike (PCB) i mehaničkog dizajna do naprednih proizvodnih tokova, ubrzajte svoje poslovanje koristeći tri puta digitalne transformacije.
Optimizirani izgled proizvoda koristi digitalno modeliranje za dizajn i usavršavanje tvorničkih okruženja, maksimizirajući učinkovitost i iskorištavanje resursa. Ovaj pristup omogućuje virtualno testiranje različitih konfiguracija za:
- Optimizirajte korištenje tvorničkog prostora
- Smanjite ručne operacije
- Niža potrošnja energije
- Povećajte iskorištavanje kapitalnih resursa
- Simulirajte nove uvjete proizvodnje
Integrirani plan obrade sveobuhvatan je pristup upravljanju proizvodnim procesima koji pojednostavljuje stvaranje, analizu i komunikaciju postupaka montaže u cijelom poduzeću. Ključne pogodnosti uključuju:
- Standardizacija procesa montaže u više postrojenja
- Izrada detaljnih radnih uputa
- Izvedba analize vremena i balansiranja proizvodnih linija
- Programiranje različitih proizvodnih linija (SMT, THT, pregled, test)
- Učinkovita integracija faza planiranja i proizvodnje
Vidljivost u stvarnom vremenu pruža sveobuhvatan, trenutni nadzor i kontrolu globalnih proizvodnih operacija. Ovaj sustav integrira inteligentne proizvodne tehnologije za:
- Pratite proizvodnju u stvarnom vremenu u više objekata
- Dostavite brze obavijesti o nastalim problemima
- Poboljšati planiranje i isporuku različitih proizvoda
- Rano identificirati i riješiti probleme, korelacije i trendove
- Optimizirajte protok materijala i smanjite otpad
Poboljšajte proizvodnju elektronike
40% Smanjenje uvođenja novog proizvoda
Koristeći softver za pripremu procesa Valor i stvarajući sveobuhvatan digital twin za svaki korak procesa, ROJ je smanjio vrijeme uvođenja svog novog proizvoda za više od 40 posto brzim postavljanjem i jednostavnom pripremom procesa.
(SUNCE)
30% Ubrzana priprema šablona
Korištenje softvera Valor Process Priprema ubrzava generiranje podataka o šablonu. To je, zajedno s 10% bržim SMT procesom i preciznijim citatima BOM, omogućilo BMK-u da efikasno upravlja povećanim NPI/ECO projektima. (BMK)
20% Smanjeni troškovi nedostataka
Implementacija softvera Opcenter i Valor omogućuje kontrolu kvalitete u zatvorenoj petlji za Scanfil, poboljšavajući produktivnost za više od 10%, povećavajući brzinu za 40% i poboljšavajući promjenu postavki u proizvodnji velike mješavine i male količine. (Scanfile)
Siemens Rostat

Using AOI false call reduction software increases first pass yield by 42 percent
Tvrtka:Siemens Rastatt
Industrija:Electronics, Semiconductor devices
Mjesto:Rastatt, Germany
Siemens softver:Opcenter APS, Opcenter Intelligence for On Premises
Jedna od velikih prednosti Opcenter AOI FCR-a je ta što je to SaaS rješenje koje značajno smanjuje napor na našoj strani. Bio je potpuno spreman za integraciju u naše AOI strojeve. Od prvih rasprava do početka puštanja u rad trebalo je manje od 12 tjedana. Dvanaest tjedana kasnije uspješno smo započeli fazu operacije.
Biblioteka pametnih proizvodnih resursa
Otkrijte kako pametna proizvodnja transformira proizvodnju elektronike. Istražite našu sveobuhvatnu biblioteku resursa kako biste saznali više o integraciji dizajna, optimizaciji tvorničkih procesa i pojednostavljenju protoka materijala. Steknite uvid i pronađite rješenja za brzo prilagođavanje zahtjevima tržišta i održavanje konkurentnosti u dinamičnoj industriji elektronike.

Integrirana rješenja za proizvodnju elektronike
Planiranje proizvodnog procesa
Upravljanje izvršenjem proizvodnje
Planiranje i zakazivanje proizvodnje
Upravljanje kvalitetom
Industrijski IoT
Razvoj aplikacijske platforme
Često postavljana pitanja
Hajde da razgovaramo!
Obratite se pitanjima ili komentarima. Ovdje smo da pomognemo!