Napredni dizajn autonomnog vozila
Kontinuirano dizajnirajte, testirajte, usavršavajte, optimizirajte i provjeravajte performanse autonomnih vozila. Uz funkcionalni digital twin, simulaciju, snimanje scenarija i inženjering, integraciju senzora, kontinuiranu optimizaciju i provjeru zatvorene petlje, možete ubrzati isporuku sigurnih, učinkovitih i usklađenih ADAS i AV sustava.
Transformirajte razvoj autonomnih vozila
Dodajte agilnost i učinkovitost procesu razvoja ADAS i AV -a. Spajanje stvarnog i virtualnog svijeta s funkcionalnim digital twin omogućuje vam kontinuirano dizajniranje, testiranje, usavršavanje, optimizaciju i provjeru performansi sustava i vozila uz najopsežniji mogući skup kritičnih scenarija.
100% sljedivost
Pružanje potpune sljedivosti između zahtjeva, ispitnih slučajeva i tehničkih sigurnosnih zahtjeva. (MobileDrive)
1.5 Godine za razvoj, obuku i razmjenu tehnologije
Smanjite vremensku traku proizvoda ADAS prije nego što se fizički prototip uopće izgradi. (MobileDrive)
>50% Smanjeno vrijeme simulacije
Smanjite vrijeme simulacije ponašanja ljudskog tijela od dana do sati. (EDAG)
Izgradite pouzdane ADAS i AV sustave
Surađujte i održavajte sve kritične informacije u pouzdanim modelima putem virtualne provjere i provjere valjanosti u zatvorenoj petlji, kao i optimizacijom ponašanja sustava prije i nakon proizvodnje vozila.
Postoje tri puta za revoluciju razvoja autonomnih vozila.
Multidisciplinarna suradnja osigurava da različiti timovi mogu raditi zajedno kako bi potvrdili da vaš dizajn savršeno funkcionira u svim sustavima, podsustavima i vanjskim okruženjima. Funkcionalni digital twin sastoji se od točnih inženjerskih modela, gdje možete snimiti i ažurirati ciljeve, zahtjeve i scenarije za-
- Uspostaviti potpunu sljedivost i pokrivenost provjerom.
- Unaprijed definirajte ciljeve i funkcionalnosti vozila kako biste maksimalno povećali autonomne značajke.
- Donosite bolje odluke o hardveru, softveru i relevantnim scenarijima.
Nema dovoljno vremena ili novca za snimanje svih nesigurnih scenarija koristeći samo snimke iz stvarnog svijeta. Podignite najprimjenjivije informacije uz diskontiranje nevažnih podataka kako biste ubrzali razvoj i osigurali usklađenost AD sustava s rješenjima koja vam pomažu
- Optimizirajte ponašanje svojih autonomnih sustava.
- Napišite i organizirajte snimke iz stvarnog svijeta.
- Stvorite nove scenarije prilagođavanjem parametara i dodavanjem glumaca scenama u digitalnom okruženju.
Prije nego što se autonomna vozila mogu postaviti na cestu, morate biti sigurni da će raditi besprijekorno u svakoj situaciji. Uspostaviti maksimalnu aktivnu i pasivnu sigurnost i potpunu usklađenost s propisima korištenjem postupka provjere i provjere zatvorene petlje kako bi:
- Osigurajte sigurnu autonomiju i ubrzajte certificiranje.
- Provjerite zahtjeve i potvrdite da su ispunjeni.
- Smanjite rizik od kvarova u stvarnom svijetu testiranjem praktički na rastućoj bazi podataka kritičnih scenarija.
OEM-ov napredni dizajn autonomnih vozila sa Siemens
95% Iskoristite naš softver
Najboljih 95% dobavljača automobilskih elektroničkih upravljačkih jedinica (ECU) koristi Siemens softver.
23 Top 23 OEM proizvođača
Top 23 svjetskih proizvođača automobila usvojilo je Siemens Xcelerator.
20 Top 20 EV marki
Top 20 marki električnih vozila koristi Siemens Xcelerator.
MobileDrive

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features
Tvrtka:MobileDrive
Industrija:Automotive & transportation
Mjesto:Amsterdam, Netherlands
Siemens softver:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
Zahvaljujući suradnji sa Siemensom, možemo svoje proizvode iznijeti na tržište na mnogo jednostavniji i učinkovitiji način.
Istražite našu biblioteku resursa
Isporučite pouzdane i usklađene ADAS i AV sustave koji djeluju učinkovito u najširem mogućem rasponu uvjeta.

Pojednostavite siguran ADAS i AV razvoj
Sustavni inženjering
Razvoj E/E sustava
Inženjering performansi
IC dizajn
Upravljanje životnim ciklusom aplikacije
Upravljanje zahtjevima i provjerom
Često postavljana pitanja
Saznajte više
Pregled
Webinar na zahtjev | Forum za razvoj autonomnih vozila
Webinar na zahtjev | Razviti uspješnu AV tehnologiju pomoću tehnologije sistemskog inženjeringa
Webinar na zahtjev | Validacija i provjera simulacije senzora temeljene na fizici
Hajde da razgovaramo!
Obratite se pitanjima ili komentarima. Ovdje smo da pomognemo!