Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Dva dizajnera gledaju računalo, surađuju na razvoju proizvoda i dizajnu.
Digital Thread

Ubrzajte razvoj proizvoda

Postignite izvrsnost dizajna koristeći inteligentna inženjerska rješenja koja ujedinjuju globalne timove kako bi potaknuli kontinuirani razvoj kolaborativnih proizvoda na više domena, automatizirali složene tijekove rada i iskoristili snagu alata umjetne inteligencije — istovremeno ubrzavajući inovacije tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Petljasta slika elementa trake s crno-bijelim dizajnom.

Otključajte napredni inženjering uz Siemens & Altair

Siemens i Altair kombiniraju dizajn, PLM, simulaciju, umjetnu inteligenciju i HPC kako bi brže isporučili vrhunske, pametnije proizvode.

Pojednostavite procese razvoja proizvoda

Današnja složenost proizvoda i ubrzani zahtjevi tržišta zahtijevaju temeljno novi pristup. Transformirajte svoje dizajnerske procese povezivanjem i omogućavanjem timovima da istraže više mogućnosti dizajna, brže potvrđuju odluke i optimiziraju dizajn putem simulacije koju pokreće AI.

Ponovno razmislite o održivom dizajnu proizvoda i tijekovima rada

Jeste li pozicionirani da dostignete sljedeću razinu inženjerske izvrsnosti kako biste zadovoljili sve veću složenost proizvoda, kvalitetu i komprimirano vrijeme stavljanja na tržište?

87% Više ne posluje kao obično

87% tvrtki smatra da će digitalno djelovanje poremetiti njihovu industriju, a samo 44% ih je spremno. (McKinsey)

92% Ulaganje u AI

Gotovo sve tvrtke (92%) planiraju povećati ulaganja u umjetnu inteligenciju u sljedeće tri godine. (McKinsey)

75% Skraćeno vrijeme inženjeringa

75% timova za razvoj proizvoda djelovat će u hibridnim ili potpuno udaljenim okruženjima, naglašavajući potrebu za suradničkim alatima i platformama. (LinkedIn)

RJEŠENJA ZA RAZVOJ PROIZVODA

Isporučite proizvode sljedeće generacije

Pretvorite složenost u prednost. Spojite održivost, inovacije i digitalnu transformaciju korištenjem podataka, umjetne inteligencije i suradničkih procesa. Otkrijte kako možete ubrzati razvoj prododukta kako biste zadovoljili zahtjeve tržišta koja se brzo razvijaju.

Select...

Usvojite holistički pristup razvoju proizvoda koji koristi digitalne modele i simulacije tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda. Dinamični inženjering zasnovan na modelima služi kao vaš jedini izvor istine s fleksibilnošću, integritetom dizajna, sigurnošću i sigurnošću od koncepta do detalja implementacije.

Projektiranje proizvoda inženjerska rješenja za industriju

Brza promjena zahtjeva potrošača za pametnijim, složenijim proizvodima s tehnološkim napretkom, poput umjetne inteligencije, zahtijeva od tvrtki da brzo inoviraju. Istražite kako integrirana inženjerska rješenja za dizajn proizvoda mogu optimizirati dizajn za performanse, troškove i proizvodnost.

Razvoj proizvoda za budućnost

Istražite stvarne poslovne uvide

Smanjenje u pakiranju-inženjersko vrijeme Peugeot

50% smanjenje vremena projektiranja paketa

Otkrijte kako je Peugeot optimizirao dizajn akumulatora i smanjio troškove uz smanjenje vremena razvoja s mjeseci na tjedne.

Pročitajte

Integrirana rješenja za razvoj proizvoda

Inženjerska simulacija

Dizajn proizvoda

Upravljanje životnim ciklusom proizvoda

Električni dizajn

Sustavni inženjering

Često postavljana pitanja

Saznajte više