Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Efektivnost resursa u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda

Voda je naš najvažniji prirodni resurs: Jasno je da se bez čiste vode bolesti šire posebno brzo. Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ne samo da daju važan doprinos zaštiti ovog resursa, već su i ključ veće održivosti.

S učinkovitošću resursa do klimatske neutralnosti.

Pranje, pranje zuba, piće — svima je potrebna čista voda, a što više ljudi živi na ovoj zemlji, to je veća potražnja. Klimatske promjene, urbanizacija i sve veće zagađenje okoliša pogoršavaju situaciju. Zaštita ovog resursa broj jedan postaje sve hitnija. Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda ovdje daju važan doprinos. Oni ne samo da pročišćavaju otpadne vode i ispuštaju ih natrag u naše vode, već služe i kao skladišta energije, fleksibilni potrošači energije i generatori te tako daju važan doprinos energetskoj tranziciji i održivom upravljanju vodama.

Digestivni tornjevi za vađenje metana iz mulja

Nürnberg je vodeći put: Učinkovitost resursa u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda

Održivo pročišćavanje otpadnih voda i opskrba energijom postaju sve relevantniji, posebno u gradovima. To je slučaj i u Nürnbergu. Frankonska metropola postavila je sebi velike ciljeve: do 2035. gradska općinska uprava će postati klimatski neutralna. Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) ovdje ima ključnu ulogu: Sa svoja dva velika postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda najveći je pojedinačni potrošač i najveći proizvođač električne energije. Stoga je tema učinkovitosti resursa važna komponenta za postizanje veće održivosti. Ključnu ulogu ovdje igra postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda 1, koje mehanički, biološki i kemijski detaljno čisti većinu otpadnih voda s više od 500.000 stanovnika metropole prije nego što se pročišćena voda ispusti u rijeku Pegnitz. Matthias Germeroth ima prekrasan pogled s krova jedne od pet probavnih tornjeva visokih 35 metara. Ali to nije razlog zašto često dolazi ovdje. Kao energetski menadžer u Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN), zadaci Matthiasa Germerotha uključuju optimizaciju potrošnje energije objekata u području urbane odvodnje i analize okoliša - a probavni tornjevi postrojenja za otpadne vode važna su komponenta u tome.

Najveći proizvođač i najveći potrošač energije

Iz probavljenog mulja koji se obrađuje u tornjevima, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda izvlači metan koji se pretvara u električnu energiju i toplinu u ukupno četiri kombinirane toplinske i elektrane. Ovo je jedna od mnogih mjera kojima SUN doprinosi većoj održivosti, objašnjava Britta Walthelm. Kao službenik za okoliš i zdravstvo grada Nürnberga, ona je ujedno i prva upraviteljica pogona SUN-a: "Gradsko vijeće Nürnberga odlučilo je da općinska uprava grada Nürnberga treba biti klimatski neutralna do 2035." SUN u ovom procesu obavlja dvije uloge, prema Germerothu: "Imamo kanalizacijsku mrežu koja se proteže više od 1.500 kilometara koja transportira otpadne vode do nas u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda i više od 100 vanjskih objekata. S dva velika postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda obrađujemo preko 1,3 milijuna ekvivalenta stanovništva, što nas čini najvećim pojedinačnim potrošačem, ali i najvećim generatorom električne energije. To je ono što ga čini vrlo uvjerljivim."

Matthias Germeroth i mladić koji zajedno gledaju tablet, stojeći ispred upravljačkih ploča
Zbog rastućih troškova energije, naravno, vrlo smo zainteresirani za optimizaciju naših procesa što je više moguće.
Volker Nachtmann, Tehnički voditelj postrojenja, Gradska istraživanja i svjetska analitika Nürnberg
Udarac glave Volker Nachtmann

Učiniti vidljivim međusobno povezanim tokovima materijala i energije

"Samo kroz transparentnost resursa možemo učinkovito i fleksibilno koristiti resurse", objašnjava Volker Nachtmann, voditelj tehničkog postrojenja u Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg. U tu svrhu sustav upravljanja energijom bilježi potrošnju benzina, prirodnog plina i dizela, potrošnju električne energije i vrijednosti potrošnje za grijanje i hlađenje. Na strani proizvodnje, proizvedena toplina i hladnoća i proizvedena električna energija, razgrađena po izvorima energije kanalizacijskim plinom, fosilnim gorivima za hitne generatore energije i fotonaponskim uređajima, uključeni su u bilancu. Na taj način sustav dopušta SUN-u da analizira potrošnju i proizvodnju i tako iskoristi potencijal za poboljšanja, kaže Germeroth: "Sada imamo priliku pokazati potencijal energetske učinkovitosti koji je ranije ostao neotkriven."

Zaista upečatljivo otkriće bilo je da postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda 1 možemo djelomično opskrbiti 100% vlastitom energijom.
Matthias Germeroth, Energy Manager, Gradska istraživanja i svjetska analitika Nürnberg
Udarac glave Matthias Germeroth

Dobro za klimu i ravnotežu

Tehničku osnovu za to implementirao je SUN zajedno sa Siemensom: SIMATIC Energy Manager Pro čini potrošnju energije i tokove materijala transparentnim i podržava operativnu razinu i različite podjele tvrtke i cijeli SUN s automatskim izvještavanjem i praćenjem. U tu svrhu sustav bilježi do 800 podatkovnih točaka s oko 500 mjerača energije, kao i iz sustava upravljanja procesom i zgradom. Za Germeroth ova fleksibilnost je jedna od velikih prednosti ovog rješenja: "Uz SIMATIC Energy Manager Pro imamo mogućnost spajati ogromne količine podataka i spojiti ih u značajne količine: administrativne zgrade, laboratoriji, proizvodnja hlađenja, potrošnja hlađenja, količine komprimiranog zraka i mulja, razine punjenja, količine otpadnih plinova, ali i vozni park vozila. Zaista upečatljivo otkriće bilo je da već postoje mnoge faze u kojima se postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda 1 opskrbljuje 100% vlastitom energijom." Volker Nachtmann dodaje: "Zbog rastućih troškova energije, prirodno smo jako zainteresirani za optimizaciju naših procesa." Dio ovih razmatranja je spajanje dvaju velikih gradskih postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda - a sustav upravljanja energijom također može pružiti važne ključne brojke za to.

Učinkovitost resursa je zaštita klime i prirode

Energetska učinkovitost, više interne proizvodnje, više obnovljivih izvora energije — za Matthiasa Germerotha ti su ciljevi mnogo više od ključnih podataka. S probavnih tornjeva također gleda dolje na rijeku Pegnitz, koja teče iz Nürnberga prema Fürthu. Zajedno s rijekama Rednitz i Regnitz čini vrijedno prirodno područje koje je u gusto urbaniziranoj regiji istodobno rekreacijsko područje, izvor vode i prirodni klimatizacijski sustav. No, rastuće temperature i nestalnije oborine uzrokuju probleme rijekama. Dakle, zaštita prirode nije moguća bez zaštite klime — a to zahtijeva veću učinkovitost u korištenju energije. Britta Walthelm stoga ima jasan stav: "Energy management korisno je, neophodno i lakše nego što mislite. Kilovat sat koji ne koristim je onaj koji je najbolji. Poruka: Samo počnite."

Kontrolna soba s više monitora i stolova, kao i velika nadzorna ploča na zidu
Digestivni tornjevi za vađenje metana iz mulja

Digestivni tornjevi za vađenje metana iz mulja

Svojim djelovanjem Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) daje odlučujući doprinos zaštiti okoliša i održavanju prirodnosti života u gradskom području Nürnberga. SUN nije odgovoran samo za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u Nürnbergu, već i prati kvalitetu vode u rijekama Pegnitz, Rednitz i Regnitz. Također mjeri i procjenjuje onečišćenje okoliša u područjima vode, zraka i tla.