Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Pikolin dvaput koristi od SCADA i Energy Management

Što je bolje nego jednom iskoristiti rješenje? Tako je - dvaput ćete imati koristi od toga. Otkrijte kako je Pikolin to postigao u potpuno novom proizvodnom pogonu. Pokreće ga SIMATIC SCADA i Energy Management, troši manje energije, a ipak ima više proizvodnih kapaciteta.

Izazov: Učinkovitost, produktivnost i održivost

Pikolin je vodeći proizvođač proizvoda za spavanje u Španjolskoj. Njegovi novi pogoni u Zaragozi u Španjolskoj najveći su i najnapredniji industrijski kompleks u Europi u sektoru proizvoda za spavanje, kao i jedan od najvećih na svijetu. Pikolin je posvećen ekološki odgovornosti i nedavno je dobio certifikat za upravljanje energijom u skladu s ISO standardima 14001 i 50001. Prelazak u novi pogon ponudio je jedinstvenu priliku za dizajniranje svih postrojenja i procesa od nule kako bi se zadovoljili najviši standardi za produktivnost, učinkovitost i održivost.

Kako bi se osigurala stalna usklađenost s ISO 50001 i omogućila kontinuirana poboljšanja u radu, Pikolin je odabrao SIMATIC SCADA i Energy Management.

Rješenje koje se jednostavno isplati

14% Manje električne energije

Pikolin je uspio smanjiti potrošnju energije za 14% po četvornom metru u cijeloj tvrtki.

40% Manje prirodnog plina

Osim toga, potrošnja plina u proizvodnom području smanjena je za 40% po kubnom metru.

30% Veći proizvodni kapacitet

Istodobno, Pikolin je uspio povećati proizvodni kapacitet za gotovo jednu trećinu.

Skalabilno rješenje za upravljanje proizvodnjom i energijom

Pikolin je želio postići potpunu kontrolu i vidljivost svih procesa u svom novom pogonu. U tu svrhu tvrtka je prvo implementirala SIMATIC WinCC V7 SCADA sustav, nadopunjen SIMATIC Energy Manager PRO sustav upravljanja energijom, koji pomaže Pikolinu u skladu s ISO 50001, i SIMATIC HMI operaterska sučelja.

Oduvijek smo bili pouzdan partner i dobavljač, pa se u električnim instalacijama prvenstveno koriste Siemensove proizvode i rješenja, s raznim SIMATIC regulatorima i SENTRON PAC mjernim uređajima na proizvodnom podu. Svi podaci povezani su sa SIMATIC WinCC V7 SCADA sustavom koji radi u virtualnom okruženju. Ovaj sustav nadopunjuje SIMATIC Energy Manager PRO za praćenje i analizu potrošnje energije i medija.

Grupo Pikolin, Španjolska: Posvećen udobnosti spavanja

Pikolin je započeo kao mala tvornica madraca 1948. godine i sada je vodeći proizvođač proizvoda za spavanje u Španjolskoj. S prometom od 446 milijuna eura, rangirana je kao druga najveća europska skupina u sektoru udobnosti spavanja i lider na tržištu u Španjolskoj i Francuskoj. Grupa zapošljava oko 3.000 ljudi u svojih devet proizvodnih pogona u Europi i dva u jugoistočnoj Aziji.

U Pikolinu je kvaliteta na prvom mjestu: tvrtka je uspostavila globalne sustave kvalitete za cijelu tvrtku, jer kontrolu kvalitete gleda kao na dinamičan i integriran proces praćenja tvrtke na svim razinama. 26. siječnja 1996. Pikolin je postala prva tvrtka u sektoru proizvoda za spavanje koja je dobila certifikat sustava kvalitete ISO 9002 od strane AENOR, španjolskog udruženja za standardizaciju i certifikaciju.

Izložbeni salon s Pikolin madracima. Naziv tvrtke prikazan je velikim slovima.

Posvećen kvaliteti

U lipnju 2003., nakon što je standard ažuriran na ISO 9001:2008, Pikolin je ažurirao i poboljšao cijeli svoj sustav kvalitete. Osim toga, Pikolin S.A. nedavno je implementirao sustav upravljanja okolišem koji je usklađen s ISO 14001, koji je također certificiran od strane AENOR-a. U novim proizvodnim pogonima u Plataforma Logistika u Zaragozi (Plaza) svi Pikolinovi proizvodi i komponente podliježu opsežnoj kontroli kvalitete u nastojanju da se pruži najviša razina udobnosti i dobrobiti.

Zašto je Pikolin odabrao naša integrirana rješenja

Dva gospodarstvenika gledaju jedni druge. Postoji više zaslona s dijagramima i podacima u pozadini.

Poboljšanje performansi na svim razinama

Pikolin je želio izgraditi tvornicu za budućnost, s vrhunskom tehnologijom koja je proširiva i fleksibilna i koja raste u skladu sa zahtjevima tvrtke. Ova tehnologija uključivala je sveobuhvatno i skalabilno SCADA rješenje za upravljanje postrojenjima i procesima.

Usklađenost s ISO 50001/ISO 14001

Pikolin je imao jasan fokus na projektiranju ekološki prihvatljivih zgrada, koristeći najnaprednije tehnologije dostupne za objekte. U skladu s tim pristupom i kako bi se osigurala usklađenost s ISO 50001/ISO 14001, tvrtka je implementirala najsuvremenije rješenje za upravljanje energijom.

Vanjski snimak tvorničke zgrade, s crvenom bočnom bojom ispisanom
Čovjek, koji gleda u zaslon koji prikazuje aplikaciju i podatke, vidi se odostraga.

Učinkovito inženjerstvo i održavanje

Kako bi mogao lako prilagoditi i SCADA sustav i sustav upravljanja energijom, Pikolin je tražio integrirano rješenje koje uključuje i razinu automatizacije. Time bi se osiguralo da se sustavi mogu učinkovito projektirati i održavati uz pomoć lokalnog pružatelja rješenja.

Vrlo prikladno rješenje za upravljanje energijom

Od preseljenja u svoje nove pogone, Pikolin je značajno smanjio potrošnju energije tvrtke po četvornom metru. To je zbog korištenja naprednih tehnologija i bolje kontrole različitih izvora energije koje omogućuje SIMATIC WinCC, a posebno mogućnosti analize SIMATIC Energy Manager PRO.

Korištenjem sučelja operatora SIMATIC HMI, Pikolin je poboljšao produktivnost, učinkovitost i upotrebljivost. 30.000 podatkovnih točaka, kojima se može pristupiti preko 20 web klijenata, pruža izvrsnu integraciju podataka i vidljivost.

Uz SIMATIC WinCC i Energy Manager PRO, Pikolin može prikupljati podatke iz različitih izvora zajedno s detaljnim vremenskim informacijama. To Pikolinu pruža opsežne mogućnosti analize i kontrolu njegove potrošnje energije.

SIMATIC Energy Manager intuitivan je i jednostavan za implementaciju i upravljanje, a pruža nam moćan alat za analizu i kontrolu.
Vidal Jose Beltran Relancio, Direktor tehničkog i održavanja, Pikolin SL

Dobro opremljeni za buduće ciljeve

Uz fleksibilno i proširivo rješenje za upravljanje energijom, Pikolin je dobro opremljen za sljedeće korake na svom putu digitalizacije. Nova brojila, podatkovna sučelja i mjere optimizacije mogu se integrirati kako se zahtjevi razvijaju, stvarajući snažne temelje za kontinuirano poboljšanje energetske učinkovitosti, proizvodnje i održavanja.