Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Kemijska industrija, Australija

Projektiranje savršene završne obrade

Kao najveći australski proizvođač proizvoda za naknadnu njegu vozila, MotorOne je transformirao svoj pogon za razvoj kemikalija našom tehnologijom automatizacije, poboljšavajući operativnu učinkovitost i smanjujući troškove. Kao rezultat toga, MotorOne je zabilježio povećanje proizvodnje od 20% u roku od tri mjeseca od implementacije.

Kako 50-godišnji lider automobilske industrije može prihvatiti digitalnu transformaciju bez gubitka prednosti?

MotorOne, vodeći australski proizvođač proizvoda za naknadnu njegu automobila, krenuo je na put digitalne transformacije kako bi poboljšao operativnu učinkovitost i vidljivost u svim svojim procesima. Usvajajući naša rješenja u svom pogonu za kemijski razvoj, MotorOne je standardizirao složene procese, automatiziranu i skaliranu proizvodnju, a sve to pritom osigurava svoje poslovanje u budućnosti. Učinili su to tako što su poduzeli hrabar korak da su prvi na svijetu integrirali našu PCS Neo tehnologiju s Opcenter.

+ 20% Povećanje proizvodnje u prva tri mjeseca

7000 m2 Proizvodni i distribucijski centar MotorOne

2000 partneri u trgovinskim sektorima i zastupništvima

Poticanje digitalizacije i automatizacije u proizvodnji

Kroz našeg partnera za rješenja Mescada, MotorOne je implementirao našu SIMATIC PCS Neo platformu za upravljanje receptima svojih proizvoda te za kontrolu i poboljšanje operativne vidljivosti. Ovo je prvi PCS Neo projekt u Australiji. Nadovezujući se na naslijeđe SIMATIC PCS 7, PCS Neo zadržava isti robustan hardver dok koristi infrastrukturu zasnovanu na oblaku koja omogućuje višestrukim inženjerima neprimjetnu suradnju na sustavu na licu mjesta ili na daljinu.

Ovaj projekt je značajan jer je globalno prva instalacija PCS Neo integrirana s našom proizvodnom operacijskom platformom, Opcenter, koja se izravno povezuje s MotorOneovim sustavom Enterprise Resource Planning (ERP). Ova integracija je pojednostavila operacije i poboljšala mogućnosti donošenja odluka među timovima.

Usvajanje PCS Neo osigurava da je MotorOne otporan na budućnost, opremljen naprednim tehnologijama koje podržavaju skalabilnost i prilagodljivost. S ovim napretkom, MotorOne je dobro pozicioniran da zadovolji sve veće zahtjeve tržišta i nastavi pružati izuzetnu vrijednost svojim kupcima.

Radnik u visokoj odjeći koristi upravljačku ploču osjetljivog na dodir industrijskog stroja u tvornici.

CEO MotorOnea, Greg Lewis, naglašava nužnost automatizacije u njihovom radu kako bi se osigurala dosljednost i učinkovitost. Odstupanje od ručnih procesa bilo je ključno za tvrtku, omogućujući im da povećaju produktivnost i zadrže svoje vodeće mjesto u automobilskoj industriji.

Ova transformacija već je dala značajne rezultate, s prijavljenim rastom od 20% od implementacije novog sustava, pozicionirajući MotorOne za još veći uspjeh u budućnosti.

Doista smo odlučili kada smo investirali u ovaj prekrasan objekt ovdje da trebamo automatizirati i trebamo biti ispred tehnologije. To će nam omogućiti da udvostručimo, utrostručimo rast od mjesta gdje smo.
Greg Lewis, CEO, MotorOne Group

Naše partnerstvo s MotorOne-om tek je početak kontinuiranog putovanja prema digitalnoj transformaciji. Implementacijom PCS Neo i Opcentera, MotorOne je dobro opremljen za skaliranje i prilagođavanje svojih operacija.