Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Nema dana bez vode

Pouzdana opskrba vodom ovisi o maksimalnoj dostupnosti. Modernizacija suvišnih sustava i četiri kontrolna centra pomoću SIMATIC WinCC Open Architecture osigurava Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO) maksimalnu dostupnost, održavajući njihov moto: "Nema dana bez vode".

Moderna opskrba vodom na velike udaljenosti za 2,5 milijuna ljudi

Vodovod na velike udaljenosti FEO opskrbljuje vodom tri njemačke države: Saksoniju, Saksoniju-Anhalt i Tiringiju. U tim državama tri vodovoda - Elbaue, Torgau i Wienrode - s mrežom cjevovoda dugačkim oko 800 km upravljaju se preko tri kontrolna centra, što omogućuje opskrbu oko 2,5 milijuna stanovnika s 80 do 82 kubna metra vode iz jednog dispečerskog kontrolnog centra. Ovo je veliko postignuće koje zahtijeva modernizaciju. Tri centra za upravljanje komunalnim uslugama bit će opremljena WinCC otvorenom arhitekturom (WinCC OA) kao novim upravljačkim sustavom.

Marco Matthes, voditelj odjela za radove, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

Trajnost je obavezna

Vodovod FEO dizajniran je da traje od 50 do 80 godina. "Zato tvrtki trebaju kontrolni sustavi s životnim ciklusom proizvoda od preko 20 godina", kaže Marco Matthes, voditelj odjela za radove u FEO-u. Tijekom tog razdoblja očekuju se kontinuirane obnove, aktivnosti stavljanja izvan pogona, proširenja, prilagodbe kapaciteta i druge strukturne izmjene. Ugrađeni upravljački sustav mora biti u stanju modelirati sve te promjene i tijekom tekućeg rada zamijeniti sve postojeće PLC-ove novim modelom koji ima IEC 6087-5-104 sučelje i nove podatkovne točke u SCADA sustavu. Također mora biti moguće opsežno testirati funkcionalne module i komunikaciju.

Ulažemo u vodovodove koji moraju raditi do 80 godina. Ta se dosljednost mora odraziti u našem sustavu kontrole procesa.<br/>
Marko Mattes, Voditelj odjela za radove, Telekomponente Elbaue-Ostharz GmbH

Maksimalna dostupnost i IT sigurnost

Autonomni, suvišni SIMATIC WinCC OA vodovodni SCADA sustav s online inženjeringom instalira se i integrira u mrežnu aplikaciju upravljačkog sustava za svaki od upravljačkih centara u Elbaueu, Torgau i Wienrodeu. Otvoreni koncept WinCC otvorene arhitekture omogućuje FEO-u pristup svim podacima iz tri vodovoda istovremeno putem kontrolnih centara za upravljanje postrojenjima i kontrolnog centra dispečera. Zahvaljujući ovoj umreženoj arhitekturi i certifikaciji prema IEC 62443-4-2, dostupnost i IT sigurnost su maksimizirani - glavni prioriteti za FEO kao operatora kritične infrastrukture (CI).

Pogled iz zraka na branu i rezervoar Rappbodetalsperre u blizini Labe, okružen šumovitim brežuljcima, s rijekom u dolini
Vodovod Wienrode/primarni sustav upravljanja gradilištem

Učinkovite mogućnosti integracije

Umjesto nekadašnjih SINAUT LSX sustava, svaki od tri vodovoda dobiva se suvišnim upravljačkim sustavom WinCC Open Architecture. SINAUT ST7 sistemi telekontrole zamjenjuju se suvremenim SIMATIC S7-1500 kontrolerima s IEC 60870-5-104 telekontrolnom komunikacijom. Otvorenost WinCC OA u smislu inženjeringa omogućuje SPIE OSMO da učinkovito ugradi 75.000 I/O sučelja iz sustava putem automatiziranog uvoza. WinCC OA čini masovni inženjering temeljen na MS Excelu dostupnim za tu svrhu, zajedno s drugim otvorenim sučeljima za učinkovit inženjering specifičan za kupca.

Pretvorba bez prilagodbe

Zahvaljujući fleksibilnosti WinCC OA, prijelaz za operatere je što je moguće glatkiji. Korisničko sučelje postojećeg sustava gotovo je točno rekreirano, u knjižnicu upravljačkog sustava implementirano je inženjersko iskustvo specifično za kupca i prilagođeno je masovno inženjerstvo. Sve to omogućuje različitim timovima da sami održavaju sustav i prevladaju nove izazove uz pomoć optimalno prilagođenih rješenja, uz očigledan uspjeh. Nakon konverzije, FEO je postigao stopu neuspjeha blizu 0 posto, vrijednost koja je neusporediva u industriji.

FEO Reference
S WinCC OA imamo sloj za prikupljanje podataka, sloj za obradu podataka i sloj vizualizacije. Drugi sustavi to ne nude.<br/>
Stefan Baer, Administrator sustava PLS, Telekomponente Elbaue-Ostharz GmbH

Rješenja na prvi pogled

Učinkovito praćenje i kontrola uz dugoročnu dostupnost potrebni su u kontrolnim centrima različitih industrija. Sa SCADA sustavima poput SIMATIC WinCC Open Architecture iz Siemensovog portfelja zaposlenici mogu zadovoljiti stalno rastuće zahtjeve za isplativošću i fleksibilnošću tijekom iznimno dugog životnog ciklusa postrojenja, unatoč mjerama konverzije i obnove potrebnim na razini postrojenja.

H₂O | 24/7

Svake godine 220 zaposlenika Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO) opskrbljuje oko 80 milijuna kubičnih metara pitke vode 2,5 milijuna ljudi. Kompanija opslužuje lokalne dobavljače vode i industrijske kupce širom njemačkih država Saksonija-Anhalt, Saske i Tiringije kroz opsežnu cjevovodnu mrežu. Kako bi osigurao pouzdanu, visokokvalitetnu opskrbu vodom 24 sata dnevno, FEO je svoj naslijeđeni SIMATIC LSX upravljački sustav zamijenio SIMATIC WinCC Open Architecture.

Zgrada FEO Fernwasser sa sloganom
Sigurnosno savjetovanje, Partner za rješenja za sigurnosno savjetovanje

Prilagođene biljke

SPIE OSMO nudi čitav niz usluga, od razvoja i implementacije projekta do rada i održavanja cjelovitih postrojenja i sustava za industriju, poslovanje i javni sektor. Tvrtka pokriva područja poput proizvodnje električnih postrojenja, automatizacije i upravljačkih sustava. Njegov fokus je na razvoju najboljeg rješenja za svoje kupce, kako ekonomski tako i tehnološki. SPIE OSMO je već 20 godina jedan od najiskusnijih partnera Siemens rješenja. Kao SCADA stručnjak certificiran u SIMATIC WinCC OA, tvrtka ima veliko iskustvo u distribuiranim, umreženim kontrolnim centrima poput onih koje koristi FEO.

SIMATIC WinCC Open Architecture

Prilagođeno rješenje koje je implementirano za vodovod FEO pokazuje ekstremnu svestranost SIMATIC WinCC OA. Sustav je idealan za implementaciju upravljačkih sustava neutralnih proizvođača i platformi, posebno aplikacija koje zahtijevaju opsežne i složene prilagodbe. Visok stupanj fleksibilnosti omogućuje gotovo neograničenu prilagodljivost tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Pristup putem potpuno kompatibilnih web klijenata ili mobilnih uređaja koji imaju Android ili iOS korisničko sučelje znači da mobilni zaposlenici i dežurne službe također mogu daljinski pristupiti kontrolnim centrima.

Vjetroturbine i solarni paneli u zelenim poljima s gradskim horizontom i planinama pri izlasku sunca.
Siemens SIMATIC S7 1500 kontroler sa zaslonom i indikatorima statusa na tamnoplavoj pozadini.

SIMATIC S7-1500

SIMATIC WinCC Open Architecture ističe se brojnim sučeljima, kao što su DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, Modbus, BACnet, S7 TCP i MQTT. Zahvaljujući tim sučeljima, čak se i sustavi pružatelja usluga trećih strana mogu povezati s kontrolnim centrom. Ključni čimbenik za implementaciju u FEO-u su novi SIMATIC S7-1500 kontroleri s IEC-60870-5-104 sučeljem. Zahvaljujući svom modularnom dizajnu i izuzetnoj pouzdanosti, omogućuju obavljanje najsofisticiranijih zadataka nadzora i kontrole iz kontrolnog centra uz održavanje najveće moguće sigurnosti podataka.

Započnite svoje putovanje