Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Solarni panel, EV punjenje i instalacija toplinske pumpe

Saznajte više o električnoj sigurnosti i zaštiti prilikom ugradnje zidne kutije, solarnih panela ili toplinske pumpe u novogradnji, projektu modernizacije ili kao dio prelaska na elektromobilnost. Ako ste posvećeni obnovljivoj energiji, ovdje ćete pronaći ono što trebate znati.

Instalirajte i zaštitite zidnu kutiju

Uz kompaktni AC zidni okvir možete sigurno postići brzinu punjenja bez dopuštenja do 11 kW u vlastitoj garaži. SENTRON portfelj nudi sve zaštitne komponente potrebne za implementaciju zidnih instalacija usklađenih sa standardima i njihovu zaštitu od zaostalih struja, munje i prenapona.

Munja nad stambenim susjedstvom

Veličina i zaštita napajanja

Veličina kabela ovisi o snazi punjenja:

  • 11 kW (trofazni, 16 A): Minimalni presjek 5x2,5 mm²: Možda mora biti veći
  • 22 kW (trofazni, 32 A): Minimalni presjek 5x6 mm²

Da biste osigurali liniju za napajanje Wallbox:

  • Zaštita kruga: SENTRON 5SL6 (3-polna, 16 A ili 32 A, B ili C karakteristika)
  • Zaštita preostale struje: 5SV3 CENTAR Tip A/F+6 mA DC prekidač zaostale struje
  • 5SV3 CENTAR Tip B za maksimalnu sigurnost

Ako je instaliran u zasebnoj razvodnoj kutiji:

  • ALFA SIMBOX WP zidna razvodna kutija (8GB1) za instalaciju u skladu sa standardima
  • Zaštitite dovodnu liniju pomoću CENTAR 5SU1 RCBO (4-polni, tip A, 16 A ili 32 A).

Siemens tip: Kako bi se udovoljavali VDE standardima, mora se osigurati i uređaj za odvajanje, npr. s glavnim prekidačem SENTRON 5SP3 (SHU).

Prenaponska zaštita

Zaštita od prenapona toplo se preporučuje ako želite instalirati i spojiti zidnu kutiju.

Siemens preporučuje korištenje sljedećeg za zaštitu od prenapona i prenapona zidne kutije:

Siemens tip: Mnogi mrežni operateri zahtijevaju instalaciju zaštite od prenapona za sigurnost wallbox-a čim se wallbox registrira.

PV sigurnost tijekom instalacije

Niz solarnih panela na zelenom travnjaku.

RCD-ovi za PV zaštitu tijekom instalacije

Uređaj zaostale struje (RCD) tipa B potreban je za električnu zaštitu na strani naizmjenične struje PV sustava jer pretvarači mogu generirati glatke istosmjerne struje kvarova koje klasični uređaj zaostale struje tipa A (RCD) ne otkriva.

Siemens preporučuje SENTRON 5SV3 prekidač zaostale struje tipa B (RCCB) za PV zaštitu tijekom instalacije, jer:

  • Otkriva sinusoidne izmjenične i pulsirajuće istosmjerne struje kvarova i glatke istosmjerne struje kvarova
  • Nudi pouzdan zaštitni uređaj za osobnu sigurnost

Zaštita od prenapona za zaštitu PV sustava od oštećenja

Prema DIN EN 62305-3 Dodatku 5, mjera zaštite od prenapona potrebna je za PV instalaciju ako:

  • nema vanjske zaštite od groma
  • PV sustav sadrži osjetljive pretvarače ili druge elektroničke komponente

Siemens nudi CENTAR 5SD7 odvodnici prenapona za PV zaštitu:

  • za zaštitu solarnih modula i istosmjernog ožičenja (DC strana)
  • za AC instalacije (AC strana)

Ovi uređaji smanjuju oštećenja od udara groma i poremećaja mreže i povećavaju životni vijek PV sustava.

RCD-ovi i prekidači

Odaberite između različitih pouzdanih uređaja za zaštitu zidnih kutija, uključujući opcije za zaštitu od zaostale struje (RCD) i prekidače.

Siemens tip: Ako zidna kutija ima utičnicu ili priključak za vozilo, potrebne su dodatne zaštitne mjere protiv istosmjernih zaostalih struja. SENTRON tip A/F uređaj za zaostalu struju s detekcijom istosmjerne struje od 6 mA optimalan je izbor.

Zahtjevi za zaštitu linija PV sustava

Fotonaponski sustavi moraju biti zaštićeni od prekomjerne struje i kratkih spojeva u skladu s DIN VDE 0100-712. Ispravan prekidač (MCB) ključan je za PV zaštitu.

DC strana (PV generator — pretvarač):

  • CENTAR 3VA15 kompaktni prekidač (do 1.000 V DC) za visoke istosmjerne nazivne struje
  • 3NW7 DC CENTAR osigurač kao alternativa za pojedinačne žice

AC strana (pretvarač — mrežni priključak):

  • SENTRON 5SL6 minijaturni prekidač s odgovarajućim karakteristikama za AC stranu
  • Glavni prekidač SENTRON 5SP3 (SHU) za selektivnu zaštitu PV priključka

Ove zaštitne mjere osiguravaju sigurnu i usklađenu PV zaštitu i sprječavaju oštećenja od preopterećenja ili kratkog spoja.

Ugradnja i osiguranje toplinskih crpki

Toplinske pumpe igraju vitalnu ulogu u energetskom prijelazu. U kombinaciji sa solarnim pločama pružaju učinkovito rješenje za održivu i isplativu energiju. Saznajte što trebate znati kako biste napravili pravi izbor i zaštitili svoju toplinsku pumpu prije instalacije.

Sustav solarnih panela instaliran na stambenoj zgradi.

Potrebni prekidači zaostale struje

Toplinske pumpe s inverterskom tehnologijom mogu generirati glatke istosmjerne zaostale struje koje konvencionalni uređaj zaostale struje tipa A (RCD) ne može pouzdano otkriti. Stoga DIN EN 62423 (VDE 0664-40) nalaže upotrebu RCD-a tipa B za otkrivanje sinusoidnih izmjeničnih struja, pulsirajućih istosmjernih i glatkih istosmjernih zaostalih struja.

Ako se uređaj za zaostalu struju tipa A (RCD) koristi za zaštitu toplinske pumpe umjesto RCD-a tipa B, istosmjerne struje kvarova mogu blokirati ili odgoditi zaštitnu funkciju RCD-a u slučaju kvara.

To može dovesti do opasnih situacija, pogotovo ako struje kvara nisu pouzdano prekinute. Nepravilna zaštita također može kršiti važeće standarde i ugroziti osiguranje.

Zaštita toplinske pumpe

Zaštita toplinske pumpe provodi se prema sljedećim specifikacijama:

• Grijaći elementi: 3-polni prekidač (MCB) B16
• Unutarnja jedinica: 1-polni LS B16
• Vanjska jedinica: 1-polni LS B16

Osim toga, a selektivni glavni prekidač (SHU) preporučuje se za sigurno odvajanje mreže prilikom ugradnje toplinske pumpe.

Energetska tranzicija: izazovi i mogućnosti

Toplinske pumpe i zidne kutije postavljaju nove zahtjeve za tehnologiju električne zaštite. Saznajte više o izazovima i mogućnostima koje energetska tranzicija donosi ne samo za proizvodnju električne energije, već i za električnu instalaciju i trgovinu električnom energijom.

Osoba koja nosi zaštitnu opremu radi na električnoj kutiji.

Započnite svoje putovanje