Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Farma solarnih panela s više redova solarnih panela pod vedrim plavim nebom.

SION prekidači za energetsku tranziciju u Poljskoj

Poljska intenzivno radi na diverzifikaciji proizvodnje energije i smanjenju ovisnosti o ugljenu — a solarna energija igra važnu ulogu u tim naporima. Pouzdana tehnologija srednjeg napona tvrtke Siemens ključna je za rad velikih poljskih fotonaponskih elektrana.

Brzo širenje solarne energije

Brzo širenje solarne energije

Poljska vlada želi proširiti ukupni kapacitet obnovljive energije zemlje na između 23 i 25 gigavata (GW) do 2030. (1) Napori brzo napreduju: Instalirana električna snaga fotoelektričnih postrojenja skočila je s manje od 0,3 GW u 2018. na oko 15 GW u 2023. (2) Vladine subvencije podržavaju ove napore.

  1. Vlada Poljska
  2. Europska energetska tranzicija
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Brzo puštanje u rad za vodeću tvrtku

20

Samo 20 tjedana između narudžbe i puštanja u rad.

700

Lamel trenutno proizvodi i prodaje oko 700 ploča godišnje.

300

Od 2018. godine Lamel je instalirao preko 300 Siemens bočnih prekidača.

SION prekidači u akciji

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Trafostanice za mrežne priključke

Godine 2023. investitor je izgradio dva fotonaponska polja na sjeveru zemlje u Gdansk: jedno s instaliranom električnom snagom od 2 megavata, drugo s 4 megavata.

Oba polja dovode električnu energiju u javnu mrežu kako bi pomogla opskrbljivanju kućanstava i poduzeća u tom području klimatski neutralnom električnom energijom. Svako od dva polja ima vlastitu trafostanicu s transformatorima za pretvaranje i napajanje proizvedene električne energije u javnu mrežu. Prekidači u trafostanicama štite vezu između mreže i transformatora, isključujući ih u slučaju kvara ili za održavanje.

30 godina iskustva s prijenosom energije

Investitor je naložio Lamelu, obiteljskoj tvrtki specijaliziranoj za inženjering i izgradnju srednjenaponskih sustava, da izgradi trafostanice. Osnovan 1992. godine, Lamel zapošljava oko 170 ljudi i ima sjedište u Pępowu. Osim proizvodnje srednjenaponskih rasklopnih uređaja, Lamel gradi i niskonaponske razvodne ploče i trafostanice. Tvrtka prodaje oko 700 ploča godišnje.

Bilo je potrebno samo 20 tjedana između narudžbe i puštanja u rad. Podstanice su dovršene u svibnju 2023. neposredno prije nego što su fotonaponska polja započela komercijalni rad.

"Kombinacija naše stručnosti u elektrotehničkim rješenjima s dokazanim Siemensovim proizvodom uvjerila je našeg kupca", kaže Sławomir Plichta, potpredsjednik tvrtke Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Dokazana tehnologija iz Berlina

Prilikom odabira prekidača za trafostanice, Lamel je odabrao međunarodno priznate i vodeće serije SION modela tvrtke Siemens. Svi vakuumski prekidači 3AE6 dolaze iz Siemensove tvornice srednjeg napona u Berlinu. Prekidači su instalirani uzvodno od transformatora s izlazom od 2 MVA.

Od početka partnerstva sa Siemens 2018. godine, Lamel je instalirao preko 300 Siemens bočnih prekidača. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama SION jedinice, Lamel je također u stanju dizajnirati kompaktnije ploče, štedeći vrijedan prostor. Osim kompaktnog dizajna, SION prekidači odlikuju se visokom pouzdanošću i radom bez održavanja tijekom desetljeća, kao i inovativnom vakuumskom tehnologijom.

Odlučujući čimbenik bili su kratki rokovi isporuke i činjenica da smo uspjeli pružiti rješenje po mjeri. Naša sposobnost kombiniranja poljskog sustava s dokazanom tehnologijom srednjeg napona tvrtke Siemens u Njemačkoj također je bila ključni faktor uspjeha.
Sławomir Plichta, Potpredsjednik, Lamel

Započnite putovanje