Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Istražite SINAMICS pretvarače frekvencije

Smanjite potrošnju energije, izbjegavajte mehaničko prigušivanje, poboljšajte kvalitetu i produžite vijek trajanja opreme pomoću Siemens pretvarača frekvencije standardnih performansi. Idealno za pumpe, ventilatore, kompresore, transportere, miješalice, mlinove i ekstrudere — optimalan izbor za osnovne i srednje potrebe upravljanja.

Svestran, učinkovit i održiv

Jednostavni za instalaciju i jednostavni za upotrebu, SINAMICS standardni pretvarači frekvencije su energetski učinkoviti i nude svestranost koja vam je potrebna za bilo koju primjenu. Naši pretvarači sadrže pametne podatke za poboljšanje učinkovitosti i održivosti proizvodnje, integrirane sigurnosne i sigurnosne značajke, softverske alate i usluge životnog ciklusa.

Osoba koja nosi zaštitnu kacigu i reflektirajući prsluk stoji ispred gradilišta.

Više opcija, jedna standardizirana platforma

Slika proizvoda uređaja SINAMICS V20 P1 s crno-bijelom shemom boja.

SINAMICS V20

Kompaktni SINAMICS V20 je frekvencijski pretvarač dizajniran za jednostavne sekvence pokreta. Sadrži kratko vrijeme puštanja u pogon, jednostavno rukovanje i funkcije uštede energije. Može pokriti raspon snage od 0,12 kW do 30 kW.

SINAMICS G120C FSAA IOP 2

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C kombinira izuzetno kompaktan dizajn s integriranim sigurnosnim funkcijama. Sa sedam veličina okvira, ovaj svestrani pretvarač pokriva raspon snage od 0,55 do 132 kW.

Slika prikazuje ključni vizualni prikaz pretvarača frekvencije standardnih performansi, Sinamics G120, s prozirnom pozadinom.

SINAMICS G120

Ovaj modularni višenamjenski pretvarač frekvencije pruža širok raspon snage, od 0,55 do 250 kW, kako bi vam pružio samopouzdanje za sastavljanje idealnog pretvarača za vaše primjene i industriju.

Kolaž Siemens proizvoda i usluga s naglaskom na digitalnu transformaciju i automatizaciju.

SINAMICS G130/G150

Dostupan u ugrađenim i ormarskim jedinicama, serija SINAMICS G130/G150 već je dugi niz godina odabrani pretvarač zbog svoje fleksibilnosti primjene, robusnosti i svestranosti.

Osoba stoji ispred bijelog zida s plavim i bijelim logotipom na njemu.

SINAMICS pogonski softver

Jeste li spremni otključati snagu besprijekornih prijelaza pogona i maksimizirati operativnu učinkovitost? Želite li bez napora prilagoditi funkcije pogona kako bi zadovoljili stalno promjenjive industrijske zahtjeve? Otkrijte kako SINAMICS pogonski softver može pomoći.

Niskonaponski pogonski pribor

Ostvarite još više mogućnosti rada i upravljanja za svoje SINAMICS pogone s promjenjivom frekvencijom s dodatnim komponentama sustava.

Prozirna pozadinska slika pretvarača frekvencije standardnih performansi s pogonom niskog napona Sinamics.

Započnite svoje putovanje