Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
SENTRON uređaji za otkrivanje kvarova luka tvrtke Siemens

Razumjeti AFDD prekidače — jednostavno i učinkovito

Kvarovi električnog luka predstavljaju ozbiljan rizik od požara. Istražite tehnologiju koja stoji iza zaštite od grešaka u luku, relevantne sigurnosne standarde i način na koji SENTRON uređaji za otkrivanje grešaka luka (AFDD) rješavaju osnovni uzrok električnih požara otkrivanjem opasnih lukova i trenutnim prekidom struje.

Što su greške luka?

Kvar luka nastaje kada električna struja skače kroz zrak, stvarajući opasnost od požara jednostavnim zapaljivim materijalima u blizini.

Postoji nekoliko uzroka:

Kvarovi serijskog luka nastaju kada dođe do prekida jedne žice zbog oštećene izolacije, stegnutih žica ili labavih kontakata - često bez prekomjerne struje ili struje kvara.

Kvarovi paralelnog luka nastaju kada susjedni vodiči, poput faznog i neutralnog, dođu u kontakt zbog stegnutih kabela.

The image shows a modern building with a sleek design, possibly a Siemens Evaluation and Testing Center.

Otkrivanje i prekidanje grešaka luka pomoću AFDD-a

Mehanizmi zaštite u praksi

U električnim instalacijama kratki spojevi, zaostale struje i kvarovi luka stvaraju višestruke rizike. Za kontinuiranu zaštitu kabela, osobnu sigurnost i preventivno otkrivanje požara potrebno vam je nekoliko zaštitnih komponenti koje rade zajedno:

  • Uređaji zaostale struje (RCD) kontinuirano prate struju koja teče u živim i neutralnim žicama. Ako otkriju čak i malu razliku, odmah smanjuju struju
  • Minijaturni prekidači (MCB) pružaju zaštitu od preopterećenja i kratkih spojeva
  • AFDD-ovi otkrivaju greške luka kako bi se zaštitili od nastalih požara

AFDD-ovi iz portfelja SENTRON omogućuju pouzdano otkrivanje serijskih i paralelnih kvarova luka. Oni odmah prekidaju strujni protok - čak i u situacijama kada konvencionalni zaštitni uređaji ne uspiju.

A diagram showing different types of protective enclosures for electrical equipment.
A Siemens advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with text.

Ugradnja AFDD-ova koja štedi prostor

U modernim električnim instalacijama raspoloživi prostor u glavnim razvodnim pločama, poddistribucijskim pločama i sklopovima rasklopnih uređaja često je ograničen zbog sve veće potražnje za upravljačkom, komunikacijskom i sigurnosnom tehnologijom. Međutim, zahvaljujući kompaktnom dizajnu Siemensovih AFDD-ova, ne morate žrtvovati preventivnu zaštitu od požara zbog nedostatka prostora.

Siemens je razvio posebnu AFDD varijantu koja je također idealna za naknadnu ugradnju uređaja za otkrivanje kvarova luka u postojećim instalacijama: SENTRON 5SV6 AVDD. Jednostavno može zamijeniti postojeći minijaturni prekidač, jer ima već integrirani MCB. Osim toga, možete zadržati postojeći pin sabirnički sustav.

SENTRON AFDDs fleksibilna aplikacija

SENTRON 5SV6 kombinira AFDD i zaštitu kruga u samo jednoj modularnoj širini (MW), što je idealno za nove instalacije i naknadnu ugradnju. To znači da je proširenje u skladu sa standardima moguće bez potrebe za dodatnim prostorom.

Potpunu zaštitu možete implementirati unutar samo 2 MW koristeći SENTRON portfelj:

AFDD (SENTRON 5SM6) za zaštitu od požara

RCBO SENTRON 5SV1 za osobnu i kabelsku zaštitu

Funkcija RCD dostupna je s 30 mA ili 300 mA, dok je MCB funkcija dostupna s karakteristikama sklapanja B ili C.

SENTRON 5SV6 idealan je za fleksibilne slučajeve primjene kao što su starije stambene zgrade, vrtići, ustanove za njegu ili uredi s velikom raspodjelom opterećenja, koji su posebno osjetljivi na električne požare.

Two Bosch vacuum cleaners, one blue and one white, standing upright on a light background
Grafik-Gebaude-Brandrisiko-640x480

AFDD standardi i odgovornosti

DIN VDE 0100-420:2019-10 definira zahtjeve zaštite od požara za električne instalacije u zgradama, uključujući sustave za distribuciju električne energije. Preporučuje korištenje AFDD u završnim krugovima na sljedećim mjestima:

  • Prostorije i lokacije s zapaljivim građevinskim materijalima (klasa otpornosti na požar ispod F30)
  • Sobe sa smještajem za spavanje (bez obzira na građevinski materijal)
  • Sobe i lokacije s rizikom za nezamjenjivu imovinu
  • Prostorije ili lokacije s određenim rizikom od požara prema modelu građevinskog zakona (MBO § 2.19)

Ako AFDD nije instaliran na tim mjestima, standard zahtijeva dokumentiranu procjenu rizika i sigurnosti, što može biti složeno i dugotrajno. Korištenje AFDD-a iz portfelja SENTRON jednostavnije je i sigurnije rješenje.

Otkrijte SENTRON portfelj

Pogledajte kako vam Siemens proizvodi mogu pomoći u zaštiti vaših električnih sustava.

SENTRON uređaj za otkrivanje grešaka luka

SENTRON uređaji za otkrivanje grešaka u luku (AFDD)

Otkrijte sve vrste grešaka luka pomoću AFDD-ova iz portfelja SENTRON. Saznajte više o tome zašto su SENTRON AFDD-ovi neophodni za zaštitu vaše zgrade od požara.

SENTRON minijaturni prekidač

SENTRON minijaturni prekidači (MCB)

Jednostavni za instalaciju i fleksibilni za širok raspon primjena, MCB-ovi iz portfelja SENTRON mogu pomoći u zaštiti vašeg električnog sustava od preopterećenja i kratkih spojeva.

Siemens powerpoint slajd s vizualnim prikazom elektroenergetskog sustava i dijagramom sustava napajanja.

SENTRON zaštitni uređaji za zaostalu struju (RCD)

RCD-ovi iz portfelja SENTRON kompaktno su rješenje za zaštitu zaostale struje i linije, koje odmah i sigurno prekidaju struju u slučaju kvara luka.

Započnite putovanje