Preporuka za konfiguraciju
SIMATIC S7-1200 programabilni kontroler male veličine u potpunosti zadovoljava sistemske zahtjeve male i srednje automatizacije. Tijekom procesa razvoja u potpunosti je razmatrana besprijekorna integracija i učinkovita koordinacija sustava, kontrolera, sučelja čovjek-stroj i softvera. Lansiranje serije SIMATIC S7-1200 označava Siemensovo širenje asortimana proizvoda na temelju originalne linije proizvoda, predstavljajući budući smjer razvoja malih programabilnih kontrolera, a Siemens će i dalje inovirati i voditi trend automatizacije kao i uvijek.
Popis konfiguracije sustava:
CPU1214C DC/DC/DC paket za obuku
Paket obuke KTP 600
24V stabilizator napona
Software STEP 7 BASIC V10.5
Digitalni, analogni, specifični ili komunikacijski - Osnovne funkcije koje pruža pet različitih procesora omogućuju skalabilnost neovisnih modula. Programiranje se temelji na jednostavnom inženjerskom softveru STEP7 Micro/WIN. Stoga je SIMATIC S7-200 micro PLC pouzdan, brz i fleksibilan kontroler u području mikro automatizacije.
Popis konfiguracije sustava:
SITOP (24-voltni napajanje)
S7-200 CPU224 (procesor)
CP243-1 (Industrial Ethernet modul)
EM277 (pomoćni modul za proširenje DP)
EM231RTD 2A (modul termoelementa)
TD400C (upravljačka ploča)
Micro/Win softver V4 (softver za programiranje konfiguracije)
SIMOVERT MASTERDRIVES dosljedno se pridržavaju istih principa dizajna. Za sve uređaje (frekvencijski pretvarači, pretvarači) i komponente sustava (ispravljačke jedinice, kočione jedinice) unutar cijelog raspona snage postoji jedinstveni dizajn i isti principi ožičenja. Mogu se kombinirati na bilo koji način i mogu se instalirati paralelno kako bi zadovoljili različite zahtjeve prijenosnog sustava. U kombinaciji sa S7300 PLC-om, mogu se široko primijeniti u različitim industrijama.
Popis konfiguracije sustava:
SITOP (24-voltni napajanje)
S7300F Sigurnosno-pouzdan obrazovni paket
Industrijski obrazovni paket u boji osjetljiv na dodir TP177B
6ES70 Jedinica za kontrolu brzine promjenjive frekvencije
Daljinski I/O Ethernet komunikacijski obrazovni paket ET200S PN
X005 Industrial Ethernet RFID prekidač
KORAK 7 Profesionalni V11 softverski obrazovni paket
WinCC softverski obrazovni paket
WINCC FLEXIBLE 2008 programski softver
SIMOVERT MASTERDRIVES dosljedno se pridržavaju istih principa dizajna. Za sve uređaje (frekvencijski pretvarači, pretvarači) i komponente sustava (ispravljačke jedinice, kočione jedinice) unutar cijelog raspona snage postoji jedinstveni dizajn i isti principi ožičenja. Mogu se kombinirati na bilo koji način i mogu se instalirati paralelno kako bi zadovoljili različite zahtjeve prijenosnog sustava. U kombinaciji sa S7300 PLC-om, mogu se široko primijeniti u različitim industrijama.
Popis konfiguracije sustava:
SITOP (24-voltni napajanje)
S7300F Sigurnosno-pouzdan obrazovni paket
Industrijski obrazovni paket u boji osjetljiv na dodir TP177B
Sigurnosni pouzdan CPU pogodan je za scenarije s izuzetno visokim sigurnosnim zahtjevima, omogućujući SIMATIC sigurnosnom kontroleru da odmah uđe u sigurno stanje ili ostane u sigurnom načinu rada u slučaju pogreške ili kvara.
Popis konfiguracije sustava
SITOP (24-voltni napajanje)
S7300F Sigurnosno-pouzdan obrazovni paket
Industrijski obrazovni paket u boji osjetljiv na dodir TP177B
G120 jedinica za kontrolu brzine promjenjive frekvencije
X005 Industrial Ethernet prekidač
KORAK 7 PROFESIONALNI V11 Software obrazovni paket
WinCC softverski obrazovni paket
WINCC FLEXIBLE 2008 Software za programiranje
Integracija T-CPU-a i pogonskog sustava S120 savršeno demonstrira Siemensovu naprednu tehnologiju upravljanja pokretom.
Popis konfiguracije sustava:
SITOP (24-voltni napajanje)
Obrazovni paket za kontrolu pokreta
Industrijski obrazovni paket u boji osjetljiv na dodir TP177B
Napredni obrazovni paket za industrijsku Ethernet komunikaciju
Upravljačka jedinica pogona S120
X005 Industrial Ethernet prekidač
KORAK 7 Profesionalni V11 Software obrazovni paket
WinCC softverski obrazovni paket
WINCC FLEXIBLE 2008 Software za programiranje
SIMATIC S7-400 je programabilni kontroler pogodan za srednje i vrhunske performanse. Svojim modularnim dizajnom bez ventilatora robustan je i izdržljiv, jednostavan za proširenje i ima opsežne komunikacijske mogućnosti. Jednostavna za implementaciju distribuirana struktura i jednostavan rad čine SIMATIC S7-400 idealnim i poželjnim rješenjem u području kontrole performansi srednjeg i vrhunskog kvaliteta.
Popis konfiguracije sustava: S7 CPU412-1
CP443-1 Ethernet modul CP443-5
ET200M
DP/PA VEZA
PA instrument
SIMATIC PCS 7 (softver)
U mnogim područjima automatizacije povećava se primjena sustava automatizacije s tolerancijom kvarova i visokom pouzdanošću. Osobito u određenim područjima zastoji mogu uzrokovati velike ekonomske gubitke. U takvim slučajevima samo suvišni sustavi mogu zadovoljiti zahtjeve visoke pouzdanosti. SIMATIC S7-400H visoke pouzdanosti može u potpunosti zadovoljiti ove zahtjeve. Može raditi kontinuirano i ne utječe na njega čak i ako neke komponente regulatora ne uspiju zbog jedne ili više kvarova.
Popis konfiguracije sustava: AS 414-4-2H
Moduli sabirnice ET200M
Y-VEZA
CP443-1
TP177B
SIMATIC PCS 7 (Software)
- SIMATIC TDC PROCESOR551
- SUBRACK UR5213(5213)
- SIGNALNI MODUL SM500
- KOMUNIKACIJSKI MODUL CP50M0
- KOMUNIKACIJSKI MODUL CP51M1
- SIMATIC D7-ES V6.2()
SIMATIC S7 integriran je u računalo kao softverski PLC. Istodobno, kontroler zasnovan na PC-u konfiguriran je i programiran pomoću STEP 7, na isti način kao i kod običnog S7 kontrolera. Sve komponente automatizacije integrirane su u industrijsko računalo kako bi se postiglo cjelovito i isplativo rješenje.
Dijagram konfiguracije sustava
Popis konfiguracije sustava: WINAC STATION
ET200S
WINCC V6.0 +SP2 RC128 (Software)
SIMATIC S7-317T procesni regulator pokreta zadovoljava zahtjevne zahtjeve industrije za kontrolu pokreta. Ovaj sustav je vrlo učinkovit i temelji se na prilagođenom inženjeringu i konfiguraciji, čineći implementaciju jednostavnom i brzom te sposoban zadovoljiti različite jedinstvene potrebe korisnika.
Popis konfiguracije sustava: CPU 317T-2DP
Simulator modul
CP343-1
Upravljačka jedinica CU320 - Glavni upravljački modul
Aktivni linijski modul - modul napajanja
Dvostruki motorni modul - Dvoosni motorni modul Sinkroni servo motor (motor za napajanje)
SIMATIC STEP 7 Verzija 5.4 (Software)
Jednostavna kontrola pokreta (Software)
SIMATIC S7-317T procesni regulator pokreta zadovoljava zahtjevne zahtjeve industrije za kontrolu pokreta. Ovaj sustav je vrlo učinkovit i temelji se na prilagođenom inženjeringu i konfiguraciji, čineći implementaciju jednostavnom i brzom te sposoban zadovoljiti različite jedinstvene potrebe korisnika.
Popis konfiguracije sustava: CPU 317T-2DP
Simulator modul
CP343-1
Glavni upravljački modul CU320 SINUMERIK 828D numeričkog upravljačkog sustava izvanredno je utjelovljenje Siemensovih inovativnih tehnologija i naprednih koncepata u području numeričkog upravljanja. Kroz različite postavke sustava može se primijeniti na različite tehnike obrade i upravljačke tehnologije kao što su okretanje, glodanje, bušenje i brušenje na složenim radnim platformama.
Popis konfiguracije sustava: 828D SL T/M Pro
Digitalni ulazno/izlazni modul
SINAMICS nepodesivi modul napajanja
SINAMIC jednoosni motorni modul
SINAMIC dvoosni motorni modul
1PH7 motori (indukcijski motori)
Elektronički ručni kotač
Sinkroni servo motor (sinkroni servo motor)
Sistem softvera PCU210.3 (softver)
SIMATIC S7-317T procesni regulator pokreta zadovoljava zahtjevne zahtjeve industrije za kontrolu pokreta. Ovaj sustav je vrlo učinkovit i temelji se na prilagođenom inženjeringu i konfiguraciji, čineći implementaciju jednostavnom i brzom te sposoban zadovoljiti različite jedinstvene potrebe korisnika.
Popis konfiguracije sustava: CPU 317T-2DP
Simulator modul
CP343-1
Upravljačka jedinica CU320 - Glavni upravljački modul
Aktivni linijski modul - modul napajanja
Dvostruki motorni modul - Dvoosni motorni modul Sinkroni servo motor (motor za napajanje)
SIMATIC STEP 7 Verzija 5.4 (Software)
Jednostavna kontrola pokreta (Software)
Odlikuje se bitnom modularizacijom i visokom skalabilnošću, podržava vruću zamjenu i sposoban je povezati pokretače motora, pretvarače frekvencije i pneumatske početne elemente. Dakle, omogućuje distribuiranu konfiguraciju pogona.
Popis konfiguracije sustava
IE/PB-LINK
ESM
ET200S
SIMATIC PCS 7; PREKIDAČ I MOTOR START (Software)
SIMATIC PCS 7 kombinira svoju jedinstvenu skalabilnu arhitekturu s moćnim inženjerskim alatima za konfiguraciju i mnoštvom dodatnih značajki, kao što su upravljanje alarmima, sigurnost procesa i upravljanje imovinom. Sve se to može neprimjetno integrirati u vaše postojeće okruženje.
Popis konfiguracije sustava
SIMATIC KOM7 KUTIJA
ET200M Distribuirani I/O sustav
DP/PA VEZA i DP BUS
PA autobus
SIMATIC PCS 7 (Software)
SINAUT sustav omogućuje učinkovito, fleksibilno i daljinsko izvršavanje automatskih sustava nadzora i upravljanja s glavne kontrolne stanice. Napredne funkcije koje pruža ovaj sustav precizno su dizajnirane kako bi zadovoljile sve zahtjevnije zahtjeve za fleksibilnošću i učinkovitošću.
Popis konfiguracije sustava:
Komplet GPS sata
MC45 GSM komplet
DCF 77 unutarnja antena
SINAUT ST7 Standardni softverski paket (Software)
ST 7 CC S 6STATION (Software)
SIMOTION je potpuno novi Siemensov sustav kontrole pokreta. To je prvi upravljački sustav na svijetu posebno dizajniran za proizvodne strojeve, koji integrira kontrolu pokreta, logičku kontrolu i funkcije upravljanja procesom u jedno, pružajući cjelovito rješenje za proizvodne strojeve.
Popis konfiguracije sustava:
SIMOTION upravljačka jedinica pogona D425
Inteligentni ispravljački modul
Dvoosni motorni modul
induktor
Sinkroni servo motor
TP177B
SIMOTION IT V4.0 softver
SCOUT V4.2 softver, PUNA LICENCA
KORAK 7 Profesionalni V11 Software obrazovni paket
WinCC softverski obrazovni paket