SCE vodič i SCE popis za obrazovne pakete obuke široko su ažurirani.
vrhunac
- SIMIT simulacijska platforma sa softverskim ključem V10.0 (uključujući biblioteke SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC)
- Paket obuke za kompaktni CPU 1215C V15.1, uključujući tipove DC/DC/DC, AC/DC/releja i DC/DC/releja
- SIMATIC ET 200SP otvoreni kontroler CPU 1515SP PC2F V15.1 s WinCC RT Advanced 512 PT uključenim
- SIMATIC WinCC V7.5 s dodatnim SCADA sustavom i azijskom verzijom
- Uključuje softver "SINEMA RC Basis" za pakete obuke industrijskih Ethernet prekidača za sklopke XC208, S615 LN usmjerivač i S615
- SIMATIC MV540 HR optički čitač i SIMATIC RF600 RFID sustav temeljen na PROFINETU
- SinuTrain SINUMERIK operativni softver V4.8/V4.7/V4.5 osnovna verzija, dostupna za besplatno preuzimanje: siemens.com/sinutrain-downloads
- SinuTrain paket obuke za SINUMERIK operativni softver V4.8/V4.7/V4.5
Korištenje hardverskih i softverskih paketa obuke ograničeno je na javne i privatne strukovne škole, srednje strukovne škole, fakultete i sveučilišta za promicanje obrazovanja ili internih odjela za strukovno osposobljavanje, kao i nekomercijalne institucije/subjekte za istraživanje i nekomercijalnu obuku. Osim toga, ti se paketi osposobljavanja mogu koristiti i za mjere daljnjeg osposobljavanja u unutarnjim odjelima za strukovno osposobljavanje i komercijalnim poduzetima/subjektima za početno osposobljavanje. Za kupnju paketa obuke potrebno je potpisati dodatni ugovor koji se može dobiti u lokalnom regionalnom prodajnom uredu.
Naručite pakete obrazovanja i obuke SCE izravno putem veze Siemens Industry Mall.
- Koristite logotip! Osnovno programiranje logičkih kontrolera i SIMATIC IOT2000 za jezike visoke razine
- Inženjerski softver (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- PLC inženjerstvo i sigurnosna tehnologija temeljena na SIMATIC S7 hardveru ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Koristite SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 za kontrolu rada i nadzor
- SIMATIC NET industrijska mreža i sigurna industrijska komunikacija sa SINEMA i SCALANCE
- Senzorski sustav uključujući strojni vid, RFID i SIWAREX
- Distribuirani IO pomoću modula za proširenje ET 200SP
- SIRIUS Industrijska kontrola
- Simulacija na temelju SIMIT SCE simulacijskog okvira
- SIMATIC PCS 7 Automatizacija procesa
- SINAMICS/SMOTION umrežena tehnologija vožnje i kontrole pokreta
- Korištenje SinuTrain za CNC programiranje