Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Cybersecurity u automatizacijskim rješenjima za industriju

NTO Automation je uveo ekstra slojno sigurnosno rješenje između IT i OT mreže tijekom izgradnje nove tvornice za velikog industrijskog klijenta. Povećani fokus na kibernetičku sigurnost u industrijskoj automatizaciji pomaže eliminirati pristup OT-a IT sloju.

Security je glavni prioritet

Security je bila jedan od ključnih parametara kada je rješenje za automatizaciju nove tvornice za veliku dansku industrijsku tvrtku bilo stavljeno na natječaj. Podaci iz automatizacije čine osnovu za financijske transakcije s kupcima tvrtke, pa je jednako važno zaštititi OT mrežu od internih napada kao i zaštititi se od hakerskih napada i virusa izvana. NTO Automation iz Ikasta pobijedio je na natječaju.

"Većina IT odjela ne uzima u obzir da kada programer sjedne i programira PLC, ta osoba može hakirati u IT sustav odatle. Zatvorili smo tu mogućnost načinom na koji smo dizajnirali ovaj sustav", kaže Kurt Nordholt, menadžer ključnih računa u NTO Automation.

Na vrhu se pojavljuju dva prijenosna računala; prisutna su i oprema poslužitelja sa zelenim ocrtama i računalni monitori.
Jann Storm Jensen, softverski inženjer u NTO Automation

Jann Storm Jensen, softverski inženjer u NTO Automation

Oštro razdvajanje OT-a i IT-a

Sustav je dizajniran s vrlo strogim razdvajanjem kupčeve OT i IT mreže. Rješenje je izgrađeno u tri sloja, sa slojem umetnutim između IT i OT sustava, poznatim kao DMZ sloj. DMZ se odnosi na vojni pojam "demilitarizirana zona", a svaki zahtjev za kupčevo rješenje za automatizaciju mora proći kroz skočnu stanicu koja se nalazi u DMZ zoni. Odatle zahtjev ide putem VPN-a do OT sloja, gdje je svaki PLC dodatno zaštićen vatrozidom.

Rješenje je izgrađeno prema međunarodnom sigurnosnom standardu IEC 62443, a jedan od načina na koji NTO blokira nenamjerni promet je takozvano kaljenje.

"Koristili smo otvrdnjavanje na svim prekidačima, što znači da je sve što nije potrebno isključeno. Prema zadanim postavkama, sve je na crnoj listi. Ako kupac ikada treba povezati novu komponentu, prvo moramo aktivirati protokole. Dakle, ne možete jednostavno svratiti i povezati vlastitu opremu na mrežu bilo gdje", kaže softverski inženjer Jann Storm Jensen iz NTO Automation.

Siemens je najbolji za industriju

NTO Automation izgradio je cijeli sustav sa Siemens komponentama. Komunikacijom upravlja SIMATIC Soft PLC, a sva kontrola odvija se na decentraliziranom PROFINETU. Cijela mreža od DMZ do OT je redundantna, a OT sloj izgrađen je od nekoliko redundantnih prstenova, gdje podatkovni promet može prebaciti smjer za manje od 200 milisekundi.

"Odabrali smo Siemens jer imaju najbolju opremu za industriju. Oni pružaju industrijske proizvode pogodne za industrijsko okruženje i mogu ponuditi kompletan sigurnosni paket s vatrozidovima. Dok drugi razmišljaju o prodaji nekih prekidača ili komponenti, Siemens je jedini koji nam je predstavio ovaj način izgradnje sigurne OT mreže", kaže Kurt Nordholt.

Kurt Nordholt, voditelj ključnih računa u NTO Automation.

Kurt Nordholt, voditelj ključnih računa u NTO Automation.

Odjekuje sa Siemens Account Manager-om

Ovu izjavu s radošću i priznanjem prima Lars Henrik Jensen, voditelj računa u Siemensu.

"U Siemensu imamo ogroman fokus na kibernetičkoj sigurnosti unutar OT-a. Posljednjih godina vidjeli smo neke strašne primjere onoga što hakerski napadi mogu značiti za financije velikih tvrtki, a posebno u starijim instalacijama postoji rizik da proizvodni sustavi nisu dobro zaštićeni. Ako to kombiniramo s cjelokupnim razvojem unutar Industrije 4.0, gdje podaci o proizvodnji i administraciji trebaju slobodnije teći, izuzetno je važno imati kontrolu sigurnosti u operativnoj tehnologiji", kaže on.

Lars Henrik Jensen također je zadovoljan što je pridonio razvoju izuzetno sigurne instalacije.

"Siemensova uloga u sigurnosnom dijelu prvenstveno je bila kao savjetnik, gdje smo pomogli u tome kako rješenje treba izraditi prema sigurnosnom standardu IEC 62443. Uvijek je zadovoljstvo pomaknuti granice sigurnosti zajedno s talentiranim ljudima", kaže on.

NTO također nije bio jedini dobavljač nove tvornice. Bilo je i drugih dobavljača uključenih u različite podsustave u tvornici. Sve njihove jedinice sada su također inkapsulirane iza PLC-a s vatrozidom.

Lars Henrik Jensen, voditelj računa u Siemens

Lars Henrik Jensen, voditelj računa u Siemens

"Ostali dobavljači također moraju proći kroz našu stanicu za skakanje kako bi pristupili svojim komponentama. Ali to smo dobro uspjeli, a također smo imali dobru suradnju s IT odjelom kupaca", kaže Kurt Nordholt. Osim sigurnosti, kupcu je bilo važno i da administrativno osoblje može slobodno prikupljati podatke koji su im potrebni za statistiku i optimizaciju, a rješenje to ne sprječava.

Četiri tablete za dvije etaže

Nova tvornica kupca nalazi se na dva kata, a dok se krećete po tvornici vidjet ćete kamione bez vozača, AGV-ove, kontrolirane putem bežične mreže iz Siemensovih usmjerivača.

Mnogim komponentama sustava automatizacije može se upravljati putem četiri tableta smještena u cijeloj tvornici, što znači da operacijama mogu upravljati samo dvije osobe. Održavanje mreže i SCADA obavlja NTO putem ugovora o usluzi, jer krajnji kupac radije prepušta održavanje sigurnosti stručnjacima.

DI webinar Veliki tekst

Istražite našu seriju webinara o industrijskoj Security

Svi webinari mogu se gledati na zahtjev kad god vam odgovara.