Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Kakve veze štednja energije ima s liječenjem

Zajedno sa Siemensom Klinika Bremerhaven-Reinkenheide modernizirala je tehnologiju zgrada i postrojenja - financiranu ugovorom o energetskim performansama, čime se investicije nadoknađuju uštede.

Puno uspjeha u liječenju uz malo potrošnje energije

Liječnici, medicinsko osoblje i medicinska tehnologija odlučujući doprinose uspjehu ozdravljenja. Također tehnologija gradnje i postrojenja. Jer predstavlja sigurnu njegu i ugodne uvjete za pacijente i osoblje. To je slučaj i u bolnici Bremerhaven. Općinska bolnica za akutnu njegu maksimalne skrbi ima 14 klinika, institut i centar za medicinsku njegu. Oko 1.900 zaposlenika radi u bolnici sa 723 kreveta. Operater klinike ima koristi od projekta ugovora o energetskoj učinkovitosti sa Siemens.

Izazov

Nakon gotovo 30 godina rada, tehnički sustavi iz 1970-ih više nisu odgovarali trenutnom stanju tehnike. Na primjer, Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH odlučio je modernizirati energetsku učinkovitost tvrtke, u kombinaciji s ugovorom za uštedu energije. Vrhunac: Troškovi ulaganja refinanciraju se u dvanaestogodišnjoj fazi glavne usluge putem uštede energije. Siemens to jamči i istodobno osigurava kontinuirano optimizaciju sustava.

Rješenje

Nakon sveobuhvatne analize potreba, Siemens je između ostalog modernizirao ili obnovio sustave grijanja, ventilacije i klimatizacije, sustav upravljanja zgradama, sigurno napajanje i sterilnu i kuhinjsku tehnologiju. Ukupno je provedeno oko 120 pojedinačnih mjera i uspostavljen je sustav upravljanja energetskim podacima s više od 100 metara. Brojne inovativne ideje pridonijele su uspješnoj uštedi energije. Primjer: Sustav upravljanja opterećenjem sustava upravljanja zgradom Desigo pomiče vrhove opterećenja za električnu energiju na vrijeme izvan vrha.

Korist

Više od devet milijuna eura početnih ulaganja u mjere uštede energije refinancirano je uštedom troškova energije koju je ugovorno zajamčio Siemens. Općinska bolnica je ukupno uštedjela oko 12,5 milijuna eura troškova energije u glavnoj fazi servisa. U tu svrhu emisije ugljičnog dioksida smanjene su za više od 42.400 tona. Povoljna nuspojava: Nagrada BUND-a pečatom odobrenja "Bolnica za uštedu energije" - i zadovoljniji zaposlenici i pacijenti.

Ostvarene uštede daleko su nadmašile očekivanja i prognoze. Zahvaljujući kontinuiranoj optimizaciji tijekom ugovaranja energetskih performansi, sada štedimo 40 posto više energije u odnosu na vrijeme modernizacije.
Jürgen Breuer, Voditelj tehnologije i građevinarstva na Klinici

Ugovaranje energetskih performansi: vaš put do uštede

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-dostupnost-duboko-plavo-640x360

Refinanciranje troškova ulaganja

Modernizacija je koštala više od devet milijuna eura — u 12 godina glavne faze rada potpuno su refinancirani.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-dostupnost-duboko-plavo-640x360

Obnova cjelokupne tehnologije

Obnovljeni su sustavi grijanja, ventilacije i klimatizacije, sustav upravljanja zgradom, napajanje kao i sterilna i kuhinjska tehnologija.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-dostupnost-duboko-plavo-640x360

Stalna podrška i optimizacija

Ugovaranje o energetskim performansama uključuje kontinuirani pregled i prilagodbu sustava tako da rade optimalno i učinkovito.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-Haken-dostupnost-duboko-plavo-640x360

Održiva ušteda energije

U glavnoj fazi servisa ušteđeno je ukupno 12,5 milijuna eura troškova energije. Emisije CO2 smanjile su se za više od 42.400 tona.