Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Unapređenje uzgoja stanica kroz inovacije

"Potresan, ne miješan" jedan je od najpoznatijih citata u povijesti filma. Ono što je standardno za Jamesa Bonda vrijedi i u Adolf Kühner AG u Birsfeldenu. Međutim, za vodećeg proizvođača strojeva za tresenje za međunarodno tržište fokus nije na martiniju, već na uzgoju mikroba, kao i životinjskih, ljudskih, insekata i biljnih stanica. Strojevi za tresenje koriste se u raznim znanstvenim i industrijskim područjima i često se koriste u čistim prostorijama. Njihov raspon primjene je širok, od prehrambene tehnologije i medicine do industrijske biotehnologije. Ovisno o primjeni i potrebama kupaca, strojevi za tresenje dolaze u različitim veličinama - od stolnih šejkera i šejlera za inkubaciju koje se mogu slagati do takozvanih orbitalno potresenih bioreaktora. U potonjem - jednostavno rečeno - stvaraju se i prate optimalni uvjeti za uzgoj staničnih kultura, s reguliranjem parametara kao što su temperatura, pH i opskrba kisikom.

Jednostavno rukovanje zahvaljujući vrećama za jednokratnu upotrebu

Orbitalno potreseni bioreaktorski sustavi Adolfa Kühnera idealni su za uzgoj svih vrsta staničnih kultura i dostupni su u četiri veličine za različite radne zapremine u rasponu od 1,5 do 2500 litara. Tako se usklađuju s ljestvicom mikrotiterskih ploča i bočica za protresanje i predstavljaju ključnu komponentu u takozvanom postupku skaliranja od laboratorija do pilota do velikih industrijskih razmjera. Glavna prednost kombiniranja mikrotitarskih ploča, bočica za protresanje i potresenih bioreaktora leži u dosljednoj hidrodinamici koja povezuje ove potresene sustave. To osigurava ponovljive uvjete uzgoja tijekom cijelog procesa skaliranja i pojednostavljuje ga.

Uzgoj stanica zahtjevan je proces. Jasno strukturirana upravljačka ploča omogućuje praćenje trenutnog stanja stanica u bilo kojem trenutku.

Uzgoj stanica zahtjevan je proces. Jasno strukturirana upravljačka ploča omogućuje praćenje trenutnog stanja stanica u bilo kojem trenutku.

Vrijednost sadržaja bioreaktora lako može iznositi nekoliko stotina tisuća švicarskih franaka. Suvišni sustav kontrole osigurava uspješno izvršenje višednevnog procesa uzgoja.

Vrijednost sadržaja bioreaktora lako može iznositi nekoliko stotina tisuća švicarskih franaka. Suvišni sustav kontrole osigurava uspješno izvršenje višednevnog procesa uzgoja.

Dugoročno dostupna kvaliteta

Siemens se zalaže za dugoročno pouzdanu kvalitetu, koja je u skladu s vrijednostima Adolfa Kühnera. Iz tog razloga, i zato što kupci više puta traže strojeve sa Siemens komponentama, Adolf Kühner već dugi niz godina koristi Siemens proizvode. Do sada su Siemensovi paneli prvenstveno bili integrirani, jer je elektronika strojeva obično bila interni razvoj.

Za veliki sustav kao što je bioreaktor SB2500-Z, koji može težiti preko pet tona kada je potpuno opterećen, tvrtka se odlučila osloniti na standardne Siemensove komponente za cijeli inženjerski proces. Siemens komponente su dobro uspostavljene i popularne u zahtjevnoj farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, a zahvaljujući TIA Portal dostupne su i unutar besprijekornog cjelokupnog ecosystem.

Tehnički pregled

Redundantni upravljački sustav SIMATIC S7, nadopunjen fleksibilnim Remote IO ET200SP perifernim modulima, osigurava neprekidan proces. Uz SIMATIC WinCC OA moguće je prilagođeno, neovisno o proizvođaču i platformi rad i nadzor tehničkih sustava, posebno za aplikacije s visokim zahtjevima prilagodbe specifičnim za kupca. To omogućuje WinCC OA da u potpunosti pokaže svoje prednosti čak i u strojevima Adolf Kühner AG u industrijskom okruženju.