Katalog industrijskih kontrola 2025
Katalog industrijskih kontrola 2025. jedinstveni je interaktivni PDF s najnovijim SIRIUS i proizvodima za kontrolu opće namjene. Pomoću veza, oznaka i pretraživanja pomaže vam da brzo pronađete, odaberete i pregledate detalje o proizvodu.
Kataloški odjeljci
Koristite odvojene odjeljke u nastavku za brže radno vrijeme prilikom gledanja na mreži. Ako je datum u zagradama, odjeljak sadrži ažuriranja koja nisu uključena u gornji cijeli katalog.
Odjeljak 0 kao interaktivni PDF (0/1 - 0/8) - uključuje sadržaj kataloga, objašnjenje navigacije katalogom i Pregled proizvoda po odjeljcima.
Odjeljak 1 kao interaktivni PDF (1/1 - 1/54) - uključuje SIRIUS 3RV MSP-ove, prekidače i sustav uvlačenja.
Odjeljak 2 kao interaktivni PDF (2/1 - 2/228) - uključuje SIRIUS 3RT Contactors 3RH upravljačke releje i 3RR releje za nadzor struje plus 3TB, 3TC i 3TF68 Contactors.
Odjeljak 3 kao interaktivni PDF (3/1 - 3/86) - uključuje SIRIUS 3RU termičke i 3RB releje za preopterećenje čvrstog stanja i SIMOCODE pro 3UF7 sustav upravljanja motorom.
Napomena: Pogledajte odjeljak 2 stranice 2/86 - 2/94 za SIRIUS 3RR releje za nadzor struje
Odjeljak 4 kao interaktivni PDF (4/1 - 4/90) - uključuje kombinirane startere SIRIUS 3RA2, kompaktne startere 3RA6 i 3RE4 zatvorene HP sklopnike i startere.
Odjeljak 5 kao interaktivni PDF (5/1 - 5/22) - uključuje FB sklopove i 8US komponente za Siemens Fast Bus sustav.
Odjeljak 6 kao interaktivni PDF (6/1 - 6/68) - uključuje otvorene pokretače motora SIRIUS 3RM & ET 200SP i zatvorene pokretače motora ET 200pro i M200D.
Odjeljak 7 kao interaktivni PDF (7/1 - 7/134) - uključuje SIRIUS 3RW soft startere i SINAMICS G120X pogone.
Odjeljak 8 kao interaktivni PDF (8/1 - 8/74) - uključuje SIRIUS 3RF solidne releje i Contactors.
Odjeljak 9 kao interaktivni PDF (9/1 - 9/174) - uključuje ručne pokretače i prekidače, NEMA kontaktore, pokretače i releje preopterećenja, kontaktore određene namjene, ploče pumpi, kontaktore rasvjete i upravljačke transformatore snage.
Odjeljak 10 kao interaktivni PDF (10/2 - 10/220) - uključuje tipke, selektorske prekidače, pilot svjetla i stanice u uređajima SIRIUS ACT 3SU 22 mm i u uređajima klase 52 30 mm. Također uključuje 3SB2 16mm pilot uređaje, 3SE nožne prekidače i 8WD signalne stupce.
Odjeljak 11 kao interaktivni PDF (11/1 - 11/166) - uključuje 3RN termistorsku zaštitu motora, 3RP i 7PV tajmere, 3RS releje za nadzor temperature, 3RS pretvarače, 3RQ spojne releje, 3UG releje za nadzor, 3TG releje snage i 3TX71 i LZS priključni releji.
Odjeljak 12 kao interaktivni PDF (12/1 - 12/4).
Odjeljak 13 kao interaktivni PDF (13/1 - 13/164) - uključuje krajnje prekidače 3SE5 (IEC) i 3SE03 (NEMA), prekidače sa šarkama i blokiranjem 3SE5, 3SE6 RFID i magnetne prekidače, 3SE7 kabelske prekidače, 3SB3 dvostrane upravljačke stanice, 3SK i 3TK28 sigurnosni releji i 3RK3 modularni sigurnosni sustav.
Odjeljak 14 kao interaktivni PDF (14/1 - 14/108) - uključuje pregled i odabir za Siemens AS-Interface i IO-Link rješenja.
Odjeljak 15 kao interaktivni PDF (15/1 - 15/98) - uključuje SITOP PSU napajanja, SCALANCE XB 6GK neupravljane prekidače i LOGO! 6ED Progamabilni releji.
Odjeljak 16 kao interaktivni PDF (16/1 - 16/30) - uključuje 5SJ zaštitnike krugova grana, 5SP i 5SY dodatne zaštitnike i 3NW cilindrične držače osigurača.
Odjeljak 17 kao interaktivni PDF (17/1 - 17/188) - uključuje obitelji prekidača BQ, QR, CQD, GG, Sentron, VL i naše novo 3VA.
Odjeljak 18 kao interaktivni PDF (18/1 - 18/32) - uključuje HF i HNF zatvorene sigurnosne prekidače za teške uvjete rada, ECS upravljačke prekidače dizala i 3LD, CFS, CNFS, MCS i VB sklopke za otvoreno isključivanje.
Odjeljak 19 kao interaktivni PDF (19/1 - 19/20) - uključuje UL i CSA brojeve datoteka i vodiča, on-line reference, opće informacije, pregled terminala s oprugom i ICE brzi referentni popis.
Više informacija
Ovdje ćete pronaći dokumente o našoj ponudi kao i dodatne informacije.