Istražite stručne bijele knjige kako biste pokrenuli svoju digitalnu transformaciju.
Ovaj rad istražuje prednosti digitalnih trafostanica s procesnom sabirnicom u odnosu na konvencionalnu trafostanicu bez procesne sabirnice.
U radu se daje usporedni pregled standarda IEC 61850-9-2 i IEC 61869-9, kritičnih u dizajnu i primjeni tehnologije procesnih sabirnica.
Cilj ovog rada je raspravljati o primjeni tehnologije IEC-61869 u komunalnim trafostanicama za konsolidaciju terenskih mjerenja i njihovo prijenos na centralizirani zaštitni relej.
Ovaj rad razmatra algoritam analize trenutnog valnog oblika (CWA) uveden za diferencijalne primjene transformatora.
Funkcija prebacivanja točka-na val koristi se za smanjenje povećanih elektrodinamičkih i dielektričnih opterećenja koja su uzrokovana neoptimalnim prebacivanjem prekidača u mreži.
Ovaj rad predstavlja princip praćenja frekvencije uzorkovanja koji je učinkovit od 10 Hz do 90 Hz.
U radu se uvodi zaštita temeljena na impedanciji (21C) kao potencijalno poboljšanje u odnosu na tradicionalnu diferencijalnu zaštitu napona (87V) za banke šantskih kondenzatora.