Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Oglas za digitalne usluge poduzeća s plavo-bijelim dizajnom koji ističe inovacije i vrhunska tehnološka rješenja.

Pronađite EMC i centre za ispitivanje tipa

Otkrijte pouzdano testiranje elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) u Siemens ispitnim centrima, dostupnim i unutarnjim i vanjskim kupcima. Akreditirani smo od strane Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) i certificirani od strane DEKRA i UL, tako da su naša izvješća o ispitivanju priznata širom svijeta.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testiranje i certificiranje kojima možete vjerovati

EMC testiranje je neophodno za proizvode koji stvaraju elektromagnetsku energiju. Siemensovi EMC testni centri mogu obavljati:

  • Ispitivanje elektromagnetskih i zračenih emisija
  • Ispitivanje okoliša za klimatski stres, uključujući toplinu, hladnoću, vlagu i more
  • Ispitivanje okoliša za mehanička naprezanja, poput vibracija, udara, buke i pada pakiranja
  • Mjerenje magnetskih i električnih polja
  • Ispitivanje i certificiranje za CE i UL standarde

EMC-seminari; Prijava seminara

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Pronađite EMC testiranje na:

  • EMC centar Erlangen
  • Centar Test ispitivanje tipa Karlsruhe

Sigurnost opreme i klimatsko ispitivanje stresa

Ispitajte sigurnost električne opreme i provedite klimatsko ispitivanje okoliša na:

  • Centar Test ispitivanje tipa Karlsruhe

Mehaničko ispitivanje naprezanja

Izvršite ispitivanje okoliša za mehanička naprezanja na:

  • Centar Test ispitivanje tipa Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-centar Erlangen: Laboratorij

Adresa:

Günthera Scharowsky-Ul. 21

91058 Erlangen

O nama: Mi smo dakKs akreditirani laboratorij za ispitivanje prema DIN EN ISO/IEC 17025.

Naše usluge:

  • EMC mjerenja i ispitivanja:

    • IEC i EN standardi za CE oznaku
    • FCC za odobrenje u Sjedinjenim Državama
    • KS C standardi za odobrenje u Koreji
    • Morsko odobrenje

  • Mjerenja i ispitivanja EMC-a na licu mjesta, kao i rješavanje problema za korisničke sustave
  • Mjerenje i ispitivanja u laboratoriju ili na licu mjesta prema MIL-STD i VG
  • Radio mjerenja na proizvodima s već odobrenim radio modulom (kombinirana oprema) za RED

Članak 3.2

  • Podrška za mjerenje i planiranje ispitivanja do izrade plana ispitivanja
  • Savjetovanje o problemima EMC-a
  • Podrška u poboljšanju EMC-a proizvoda i sustava, također tijekom faze razvoja
  • EMC seminari

EMC-centar Erlangen: Inženjerstvo

Adresa:

Günthera Scharowsky-Ul. 21

91058 Erlangen

O nama: Mi smo dakKs akreditirani laboratorij za ispitivanje prema DIN EN ISO/IEC 17025. Specijalizirani smo za EMC/EMF testove za željeznička vozila i željezničku infrastrukturu.

Kao akreditirani laboratorij za ispitivanje nudimo sveobuhvatna ispitivanja u skladu s nacionalnim i međunarodnim standardima za željeznička vozila, željezničku infrastrukturu i komponente diljem svijeta.

Naše usluge ispitivanja željeznica:

  • Ispitivanje kompatibilnosti vozila sa sustavima za otkrivanje praznina kolosijeka bilježenjem povratnih informacija sustava (interferentne struje, u skladu s TR-EMV02, EN 50238)
  • Ispitivanje kompatibilnosti vozila sa sustavima na kolosijeku (brojači osovina i senzori) mjerenjem magnetskih polja u području kolosijeka (u skladu s TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Mjerenje elektromagnetskih emisija iz sustava i vozila u pogledu radijske kompatibilnosti (EN 50121-3-1, EMV 06, željeznički radio ÖBB prema 50.02.01)
  • Mjerenje magnetskog i električnog polja u pogledu izloženosti osoba (u skladu s EN 50500)

Također nudimo sljedeće usluge:

  • Savjetovanje o odobrenju stručnjaka priznatih EBA
  • Inspekcijske aktivnosti (DEBO/NOBO) s našim partnerima za suradnju
  • Priprema testnih planova
  • Rješavanje problema i procjena EMC-a
  • Savjetovanje o svim EMC temama u željezničkom sektoru
  • EMC seminari
  • Priprema EMC planova

EMC/EMF energetskih postrojenja:

Za energetske sustave provodimo simulacije unaprijed, kao i mjerenja za EMC i osobnu zaštitu nakon instalacije sustava. Naša područja rada uključuju:

  • Simulacija magnetskog i električnog polja u pogledu izloženosti osoba
  • Simulacija visokofrekventne emisije energetskih sustava (HVDC, FACTS) u pogledu procjene radio kompatibilnosti
  • Mjerenje magnetskog i električnog polja u pogledu izloženosti osoba
  • Mjerenje elektromagnetskih emisija iz energetskih sustava na licu mjesta
  • Savjetovanje o svim EMC temama u području energetskih sustava
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Centar Test ispitivanje tipa Karlsruhe

Adresa:

Eastliche Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

O nama: Mi smo dakKs akreditirani laboratorij za ispitivanje prema DIN EN ISO/IEC 17025. Imamo sljedeće certifikate: UL, FM, IEC/CB shema, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-ex, marine.

Naše usluge:

  • Ispitivanja CE oznake industrijske elektronike u skladu s EMC i direktivama niskog napona
  • Kvalifikacija proizvoda za teške uvjete okoliša
  • Ispitivanje tipa, certifikacija, ispitivanja tijekom razvoja

Sigurnost električne opreme i certificiranje:

  • Ispitivanja u skladu s IEC/EN standardima za CE oznaku u skladu s Direktivom o niskom naponu i kao SMT laboratorij u CB shemi (putem UL/DEMKO)
  • Testovi prema UL standardima za UL certifikate za SAD i Kanadu
  • Certifikati ex zone II: UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-ex certifikat (UL, DEKRA, FM)
  • Opseg: IT uređaji (UL/IEC/EN 62368-1), električni mjerni, kontrolni i laboratorijski uređaji (UL/IEC/EN 61010)

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC):

  • EMC mjerenja i ispitivanja u laboratoriju:

    • IEC i EN standardi za CE oznaku
    • Morsko odobrenje
  • Polu-anehoična komora: 3 m mjerenja i ispitna udaljenost

    • Mjerenje zračenja emisije u frekvencijskom rasponu od 150 kHz do 6 GHz
    • Zračeni imunitet u frekvencijskom rasponu od 80 MHz do 6 GHz (20 V/m do 1 GHz, 10 V/m do 6 GHz)
  • 2 zaštićene kabine: za testove imuniteta

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Simulacije mreže na mjestu ispitivanja i poremećaji mreže: jednofazne

    • treperenje
    • Harmonika
    • Prekidi napajanja i varijacije
    • Ulazna struja

Ispitivanje okoliša (mehaničko naprezanje):

  • Ispitivanja prema IEC/EN standardima: vibracije, udarci, buka, test pada paketa
  • Operativna i transportna ispitivanja, ispitivanja za odobrenje broda
  • 2 sustava za ispitivanje vibracija max. 35 kN, ubrzanje max. 100 g
  • Stroj za precizno ispuštanje za ispitivanje pada ručnih i pakiranih uređaja

Ispitivanje okoliša (klimatski stres):

  • Ispitivanja prema IEC/EN standardima: toplina, hladnoća, vlaga
  • Operativna i skladišna ispitivanja, ispitivanja za odobrenje broda
  • Komore za ispitivanje okoliša od 600 litara do 1500 litara, temperatura -70° C do+180° C, relativna vlažnost 10% do 98%

Započnite svoje putovanje