Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

"Ugađanje" za pogon u hladnom oblikovanju

Ernst Grob AG u Männedorfu opremio je svoj nedavno razvijeni stroj za hladno oblikovanje Sinumerik kontrolom najnovije generacije. Zahvaljujući preciznoj kontroli osi alata, stroj impresionira učinkovitošću i brzinom.

Inovacije proizvedene u Männedorfu

S određenim "tinkerovim mentalitetom" i desetljećima iskustva, Ernst Grob razvija inovativne i zahtjevne strojeve. Najnoviji razvoj "A9T" vrlo se često koristi za obradu čvrstog materijala, ali je pogodan i za oblikovanje lima. U oblikovanju valjaka ili hladnom valjanju posebno teških zupčanika kao i zupčanika na dijelovima lima koristi se tzv. Prekinuti postupak indeksiranja.

Najviši zahtjevi za kontrolu

Preciznost je najvažnija stvar u obradi metala, ali vrijeme također igra važnu ulogu. Srce stroja za oblikovanje, uz sofisticiranu mehaničku konstrukciju, je nova vrhunska CNC kontrola Sinumerik ONE tvrtke Siemens. Smješten je u upravljačkom ormaru koji je dizajnirao Ernst Grob, a proizveo je Siemens Works for Combination Technology u Chemnitzu (WKC). Sinumerik kombinira programabilnu logiku i numeričke kontrole visokih performansi i pogodan je za visoko dinamične primjene jer su dio svakodnevnog života u Ernst Grobu.

U Grob hladnom valjanju dijelimo rad oblikovanja na mnogo malih koraka i tako postižemo visoke stupnjeve oblikovanja čak i kod čelika visoke čvrstoće.
Andreas Bretscher, Voditelj prodaje i marketinga, kod Ernsta Groba

Višestruka sigurnost

Inženjering strojeva Ernsta Groba složen je; jedva da je bilo koji poredak isti kao drugi. Ovisno o kupcu, moraju se ugraditi komponente određenih proizvođača, posebno za automobilsku industriju obično postoje precizne specifikacije. Utoliko je važnije da se kontrola može integrirati bez problema.

"U Siemens CNC kontrolama dostupne su sve osnovne funkcije, tako da možemo odmah nastaviti s prilagodbama specifičnim za postrojenje. To nam znatno olakšava rad", kaže Bretscher. Prozirna upravljačka ploča stroja sa Simatic pločom također omogućuje intuitivan rad, izvediv za svaku osobu s osnovnom mehaničkom training.

Ernst-Grob-2-8089 original -  c525066f-7e0f-443d-b54a-b5d09e2dcec1

"Ugađanje" za pogon u hladnom oblikovanju

Najnovija generacija CNC kontrole Sinumerik ONE određuje masenu inerciju obrataka i automatski upravlja sustavom funkcijom "Auto-Servo-Tuning" izravno iz programa dijelova na temelju strategije koju je odredio proizvođač stroja. Ovom funkcijom moguća je optimalna produktivnost alatnog stroja kroz inteligentnu dinamičku prilagodbu različitim veličinama obratka.

Elegantan prikaz proizvoda Sinumeric One koji ističe vrhunsku tehnologiju i minimalističku estetiku dizajna
Ernst-Grob-3-8133 original - 34659d0f-0e90-41ce-af03-58230e601ab1

Sustav je među prvim projektima u kojima je korišten "Siemens Auto-Servo-Tuning iz dijela programa". Ova funkcija integrirana u kontrolu osigurava da se sustav automatski prilagođava masenoj inerciji komponente. Nakon stezanja dijela koji se obrađuje, potencijalne rezonantne frekvencije mjere se izravno iz programa dijelova - tj. one frekvencije na kojima bi radni komad počeo vibrirati.

Ove uznemirujuće frekvencije filtriraju se tijekom naknadne obrade, što povećava preciznost i pozitivno utječe na brzinu tijekom oblikovanja. "Ušteda vremena od nekoliko desetina sekunde po obratku ne zvuči mnogo, ali s milijun dijelova proizvedenih godišnje, zbraja se", rezimira Leutwyler.

Kompletan članak

Ovdje ćete pronaći cjelovito korisničko izvješće iz časopisa kupaca "insight 01/2024"

"Ugađanje" za pogon u hladnom oblikovanju - "uvid 01/2024"

Kontaktirajte naš stručni tim

Zainteresirani za funkcije SINUMERIK? Kontaktirajte naš stručni tim