Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Inovacije i održivost u testiranju

Inovativne ispitne klupe s digitalnom učinkovitošću

Optimizirajte procese testiranja fleksibilnim i održivim rješenjima. Uz Siemens tehnologiju, Aliauto pretvara ispitne klupe u inteligentne sustave koji mogu smanjiti potrošnju energije i osigurati vrhunske performanse u potpunoj sigurnosti.

Budućnost testiranja: snaga i ušteda

Budućnost testiranja: snaga i ušteda

U sektoru hidrauličkih komponenti glavni je izazov uravnoteženje visoke ispitne snage s operativnom održivošću. Aliauto Italija je odgovorila evoluiranjem svojih testnih klupa u digitalne i "zelene" modele. Cilj je bio povećati performanse uz drastično smanjenje utjecaja na energiju, osiguravajući jednostavno upravljanje kroz najsavremenije HMI sučelja i skalabilne arhitekture otporne na budućnost.

Opipljivi rezultati i tehnološke inovacije

Grafikon koji prikazuje ugljični otisak lanca opskrbe s različitim ikonama i podatkovnim točkama.

Smanjite potrošnju energije

Usvajanje SINAMICS S120 pogona sa zajedničkom istosmjernom sabirnicom omogućuje oporavak energije, smanjujući stvarnu potrošnju na jednu desetinu instalirane snage.

Grafikon koji prikazuje ugljični otisak lanca opskrbe s ikonama koje predstavljaju provjerljive rezultate.

Osigurajte čistu električnu mrežu

Zahvaljujući napajanju Active Line, sustav eliminira harmonike i reaktivnu energiju, štiteći električnu infrastrukturu kupca.

Ikona koja prikazuje prikupljanje podataka o ugljičnom otisku lanca opskrbe uz poštivanje suvereniteta podataka.

Implementirajte sučelja otporna na budućnost

Web-bazirani HMI pojednostavljuje praćenje i čini sustav spremnim za suočavanje s izazovima digitalizacije.

Aliauto: Snaga, kontrola i kontinuitet rada

Aliauto - image 2

Maksimizirajte učinkovitost sustavom pogonskog sklopa

Ova suradnja dovela je do stvaranja Power Trade, ekskluzivnog prijenosnog stroja s pogonom na 4 kotača. Integracija SINAMICS S120 pogoni i 1PH8 motori omogućili su upravljanje snagom do 600 kW uz neviđenu učinkovitost. Ova fleksibilna arhitektura omogućuje prilagodbu različitim potrebama ispitivanja uz održavanje potpune kontrole nad dinamikom hidrauličkih i mehaničkih komponenti.

Integrirana zaštita i kontrola sa SIMATIC-om

Sigurnost i pouzdanost temeljni su stupovi rješenja. Korištenjem SIMATIC S7-1500 kontroleri i CENTRON sustavi električne zaštite, Aliauto osigurava vrhunske standarde kvalitete. Ova napredna tehnologija štiti integritet podataka i procesa, ubrzava inženjering i olakšava održavanje daljinske dijagnostike putem integriranih digitalnih platformi.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Prema kulturi održivog testiranja

Osim tehničkih prednosti, partnerstvo Siemensa i Aliauto promovira novu viziju industrijskog ispitivanja. Sposobnost vizualizacije podataka u stvarnom vremenu i optimizacije protoka energije ne samo da smanjuje troškove, već aktivno podržava ciljeve održivosti kupaca. Zajedno sa Siemensom Italija, Aliauto postavlja nove standarde za testne klupe koje su istovremeno snažnije, pametnije i ekološki prihvatljivije.

Suradnja sa Siemens rodila je Power Trade: ekskluzivni i inovativni prijenosni stroj s pogonom na 4 kotača. Među najvećim je i najmoćnijim ikad napravljenim, a Siemens je odigrao temeljnu ulogu u njegovom uspjehu.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Započnite putovanje