Od implantata do zrakoplova
Premaz daje površinama specifična svojstva koja osnovni materijal ne posjeduje. Medicoat se oslanja na termalno prskanje, gdje su površine u medicinskoj tehnologiji trajno obložene titanom i hidroksiapatitom. U tu svrhu, vakuumsko prskanje plazmom (VPS) ili atmosfersko prskanje plazmom (APS) koristi se za oblaganje medicinskih implantata, čineći ih biokompatibilnim i omogućujući im da se vežu s kostima.
Baš kao i za implantate, jednako je važno da stajni trap zrakoplova izdrži svakodnevna naprezanja i da tijekom vremena ostane otporan na habanje i koroziju. Izvorno se ovdje koristio krom jer metal pruža izvrsnu zaštitu od habanja i korozije. Međutim, budući da se tijekom postupka kromiranja može razviti visoko toksični krom, Medicoat koristi termalno prskanje u ovom industrijskom sektoru od 2001. godine, opskrbljujući velike zrakoplovne korporacije.
Ovi sustavi koriste gorivo za kisik velike brzine (HVOF) postupak prskanja, u kojem su komponente stajnog trapa duljine do dva metra i težine do 150 kg obložene kermetnim materijalima i nikl-kromom u keramičkom sloju.
Medicoat je ovaj sustav izradio po mjeri u skladu sa specifičnim zahtjevima zrakoplovne korporacije, kako bi slijetni trap zrakoplova premazao keramikom koristeći HVOF postupak.