Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Poticanje Sustainability naprijed

Siemens Italia: naše ključne mjere održivosti

Svakodnevno se obvezujemo na održivost putem izbora koji štite okoliš, biološku raznolikost, uključivanje, recikliranje, kružno gospodarstvo i još mnogo toga.

Održivi portfelj

Digital Industries, pametna infrastruktura i mobilnost

Siemens svakodnevno stvara značajan utjecaj pružanjem inovativnih rješenja za rješavanje izazova vezanih uz zaštitu okoliša i dekarbonizaciju. Naše vrhunske tehnologije vođene su jasnim ciljem: stvoriti život pogodniji, održiviji i inkluzivniji svijet za sve.

Dvoje mladih ljudi koji hodaju kampusom ispred beskonačne petlje

Dekarbonizacija: doprinos energetskoj Sustainability

zelena flota

100% električna korporativna flota

U skladu s našim pristupom održivosti, transformacija naše korporativne flote predstavlja važnu prekretnicu na putovanju koje je dovelo do promjena u ponašanju — kako u načinu korištenja vozila, tako i u načinu planiranja putovanja. Postižemo popis potpuno električnih automobila za sve vozače tvrtke koji ispunjavaju uvjete u 2025. godini.

Održivo sjedište opremljeno inteligentnom mikromrežom

Casa Siemens dio je jednog od ključnih stupova Siemens Vizija 2020 Plan, čiji je cilj potaknuti transformaciju tvrtke prema inovativnijem, održivijem i učinkovitijem poslovnom modelu do 2030.

Sustainability 360°: čak i u malim svakodnevnim gestama

Select...

Inicijativa ZeroCO2

Vrijednost za lokalno područje i fokus na ljude

Italija je vodeća zemlja u Europi po biološkoj raznolikosti i druga u Europi po pokrivenosti šumama: 9,6 milijuna hektara šuma i 1,8 milijuna hektara drugih šumovitih područja pokrivaju 40% talijanskog teritorija. Međutim, nekontrolirano širenje šuma u Italiji riskira da postane žrtva posljedica klimatskih promjena.Iz tog razloga, kroz našu suradnju s ZeroCO2, odlučili smo podržati razvoj dviju talijanskih poljoprivrednih zadruga koje usvajaju održive agronomske prakse i pružaju mogućnosti pojedincima u nepovoljnom položaju.

naknada12b2b-7cce-4d63-8bca-8d84bf6ca8f6
b8eccfc7-f5d7-4b3f-a14c-7c93907ca0c3

Pogledajmo brojeve!

Inicijativa Bosco Siemens uključuje sadnju 352 stabla, posebno:
150 vrba i 95 lipa u poljoprivrednoj zadruzi La Piemontesina u Chivassu, Pijemont
50 stabala divlje trešnje i 57 stabala divlje breskve na organskoj farmi Podere Cimbalona Roncona u Faenzi, Emilia-Romagna
Ovaj projekt dio je naše predanosti održivosti opisane u STUPANJ program.