Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Usluge digitalnih poduzeća, Japan

Pravila servisa, jamstva i zahtjevi za rezervnim dijelovima

Saznajte više o ugovorima o uslugama, pokrivanju jamstva i uvjetima plaćanja. Bilo da su vam potrebni hitni popravci, zamjenski dijelovi, tehnička pomoć ili podrška za proizvode u Japanu, Siemens pruža stručnu uslugu koja će vam pomoći u učinkovitom radu.

Obavijesti o servisu, jamstvene politike i usluge rezervnih dijelova

Ova stranica pruža pristup ključnim servisnim dokumentima Siemens Digital Industries za kupce u Japanu, uključujući odredbe i uvjete popravka na licu mjesta (ugovor o servisu vremena i materijala), politiku jamstva servisa, jamstvenu politiku dijelova, program zamjene, uvjete usluge daljinske pomoći i informacije o zahtjevu za ponudu rezervnih dijelova. Također opisuje opseg usluge, pokriće jamstva, uvjete plaćanja, ograničenja odgovornosti, postupke popravka i zahtjeve podrške za Siemens proizvode. Bilo da tražite popravak na licu mjesta, tehničku podršku, daljinsku pomoć, obnovljene zamjenske proizvode ili ponudu rezervnih dijelova, ovi dokumenti će vam pomoći razumjeti primjenjive uvjete, odgovornosti i opcije podrške dostupne od Siemensa u Japanu.

Select...

Uvjeti popravka na licu mjesta (ugovor o servisiranju vremena i materijala)

1. Popravak na licu mjesta/Ugovor o servisu vremena i materijala

Prema ugovoru o servisu vremena i materijala koji pruža Siemens, ugovorena usluga obuhvaća radno vrijeme Siemensovih tehničara koji obavljaju ispitivanje na licu mjesta, pregled, popravak, prilagodbu i srodne usluge za Siemens proizvode.

Sporazum čini nije jamči da će prijavljeni problem biti riješen kao rezultat obavljenog posla. Siemens je dužan pružati usluge samo uz dužnu profesionalnu brigu, koristeći svoju stručnost i znanje kao razborit pružatelj usluga.

Prema tome, bez obzira na ishod, svi radni sati provedeni od strane Siemensovih tehničara u ispunjavanju ovih obveza mogu se naplatiti.

Ovaj ugovor je ugovor o vremenu i materijalima zasnovan na izvedbi i ne uključuje odgovornost za završetak ili odgovornost za neusklađene isporuke. To nije ugovor s fiksnom cijenom namijenjen postizanju određenog završenog rezultata.


2. Vrijeme putovanja (popravak na licu mjesta)

Vrijeme putovanja potrebno Siemens tehničarima da dođu do servisnog mjesta naplaćuje se kao vrijeme putovanja.

Stvarno trajanje putovanja može varirati ovisno o prometnim uvjetima i rutama. Naplata će se temeljiti na vremenu zabilježenom u izvješću o usluzi.


3. Troškovi prijevoza (mjerna oprema, alati, dijelovi itd.) ((samo popravak na licu mjesta)

Materijali težine veće od 20 kg kao prtljaga ili s prodajnom vrijednošću većom od 500 000 JPY bit će isporučeni odvojeno.

Teret veći od 30 kg tretira se kao poseban teret i može nastati dodatni troškovi, kao što su naknade za čarter dostavu na odredište.

Troškovi prijevoza variraju ovisno o načinu dostave. Aranžmane prijevoza, uključujući čarter usluge po potrebi, odredit će Siemens na temelju hitnosti i zahtjeva kupaca.


4. Smještaj (popravak na licu mjesta)

Siemens može organizirati noćenje na radnom mjestu ili u blizini radnog mjesta ili duž povratne rute ako:

  • Procijenjeno vrijeme povratka u ured Siemensa nakon završetka radova može biti veće od 20:00 sati istog dana.
  • Okolnosti prijevoza čine povratak istog dana nepraktičnim.

Ovisno o vremenu početka rada i mjestu usluge, putovanje i smještaj mogu biti potrebni prije zakazanog datuma usluge.

Siemens također može utvrditi potrebu smještaja na temelju stvarne radne situacije na dan usluge.


5. Napomene u vezi s upotrebom dijelova i naplatom (popravak na licu mjesta)

Kao opće pravilo, Siemens ne pruža usluge zajma rezervnih dijelova.

Svi dijelovi naručeni i isporučeni neovisno o posjetu tehničara na licu mjesta smatraju se kupljenim artiklima i ne mogu se vratiti, osim ako nije drugačije dogovoreno.

Ovo ograničenje ne odnosi se na dijelove koje su Siemensovi tehničari donijeli u sklopu posjeta popravcima na licu mjesta.

Povrat se može prihvatiti samo za neotvorene proizvode vraćene u roku od dva tjedna nakon isporuke.

Otvoreni proizvodi se ne mogu otkazati ili vratiti radi praktičnosti kupaca.


6. Program razmjene (popravak na licu mjesta)

(Kada kupac zatraži zamjenu neispravne jedinice na osnovi zamjene ili kada se pruža samo usluga zamjene zamjene)

  1. Nakon primitka narudžbe, Siemens može obavijestiti kupca da zaliha nije dostupna na temelju uvjeta zaliha u Njemačkoj.

    U takvim slučajevima narudžba se može otkazati.

  2. Neispravni proizvodi bit će prihvaćeni po navedenoj zamjenskoj vrijednosti, a popust će se primijeniti na cijenu obnovljene zamjenske jedinice.
  3. Siemens ne kupuje neispravne proizvode bez odgovarajuće transakcije zamjene.
  4. Trgovinska razmjena ne odnosi se na kupnju novih rezervnih dijelova.
  5. Utvrđivanje prihvatljivosti za trgovinu za neispravne proizvode obavljaju proizvodni pogoni tvrtke Siemens ili određeni centri za procjenu.
  6. Transakcije zamjene uključuju dodatne naknade za obradu, troškove dostave, troškove procjene prihvatljivosti i povezane troškove.
  7. Proizvodi za koje troškovi obrade premašuju trgovinsku vrijednost neće biti prihvaćeni. (Kao smjernica, ovo se obično odnosi na opremu s procijenjenom vrijednošću zamjene ispod 100,000 JPY.)
  8. Neispravni proizvodi koji se ne mogu obnoviti, poput onih s mehaničkim oštećenjima, oštećenjem opeklina ili ozbiljnim onečišćenjem, ne ispunjavaju uvjete za zamjenu.
  9. Čak i ako se proizvod smatra neprihvatljivim za zamjenu, svi nastali troškovi, uključujući troškove dostave, naknade za certificiranje neprihvatljivosti i druge troškove, i dalje će se naplaćivati.
  10. Ako se proizvod smatra neprihvatljivim za zamjenu, popust se neće primijeniti na obnovljenu zamjensku jedinicu.
  11. Obnovljeni zamjenski proizvodi pokriveni su 12-mjesečnim jamstvom počevši od datuma ispitivanja isporuke.
  12. Dostupnost obnovljenih proizvoda potvrđuje se tek nakon narudžbe. Obavijest o nedostupnosti može se izdati nakon prihvaćanja narudžbe.
  13. Kupci moraju vratiti neispravne proizvode na određenu Siemensovu lokaciju u roku od mjesec dana nakon isporuke obnovljenog zamjenskog proizvoda.
  14. Domaći troškovi povratne dostave za neispravne proizvode odgovornost su kupca.
  15. Ako se neispravan proizvod ne vrati u navedenom roku, ugovor o zamjeni postaje nevažeći i kupac će biti ponovno kotiran i naplaćen po standardnoj kupovnoj cijeni.
  16. Vlasništvo nad neispravnim proizvodom prenosi se na Siemens u trenutku postavljanja narudžbe za zamjenu.
  17. Zamjena se ne može primijeniti ako se broj dijela vraćene jedinice razlikuje od broja zamjenskog obnovljenog proizvoda.


7. Dodatne naknade

Sljedeći troškovi nastali u vezi s uslugom naplaćuju se po stvarnoj cijeni:

  • Putni troškovi
  • Troškovi prijevoza
  • Cestarina na autocestama
  • Ostali putni troškovi vezani uz posao

Naknade za smještaj naplaćuju se u skladu sa Siemensovim internim propisima.

Kada se koristi službeno vozilo, naplaćuje se naknada za korištenje vozila od 100 JPY po kilometru (uključujući troškove goriva).


8. Opseg usluge

Usluge tehničke podrške ograničene su na Siemensove proizvode, uključujući istragu, pregled, popravak, nadogradnju i održavanje.

Kao opće pravilo, Siemensova podrška ne pokriva rad ili primjenu proizvodne opreme ili strojeva za koje Siemens nije bio odgovoran za dizajn stroja ili dizajn upravljačke ploče.

Međutim, prema potrebi, Siemens može pružiti razumnu podršku u suradnji s proizvođačem strojeva.

Podrška za proizvode trećih strana općenito nije dostupna.


9. Usluge za posebne primjene

Od kupaca se traži da unaprijed otkriju hoće li se proizvod koristiti za druge primjene osim potrošačke ili opće industrijske električne opreme, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

  • Sustavi nuklearne kontrole
  • Zrakoplovne aplikacije
  • Medicinska oprema
  • Transportni sustavi
  • Ostale aplikacije posebne namjene
  • Objekti za održavanje života ili životni kritični objekti
  • Objekti u kojima može doći do značajnih oštećenja u slučaju kvara


10. Uvjeti plaćanja

Za kupce koji imaju postojeći ugovor sa Siemensom, uvjeti tog sporazuma imaju prednost.

Napomena: Ako su potrebni alternativni uvjeti plaćanja (poput plaćanja mjenicom), kupci moraju obavljati transakcije putem distributera ovlaštenog tvrtke Siemens.


11. Usluga daljinske pomoći

  1. Siemens pruža podršku na daljinu povezivanjem mjesta instalacije pokrivenog proizvoda i Siemensovog centra za podršku putem telekomunikacijskih sredstava (telefon, internet itd.). Kupci ili krajnji korisnici na mjestu instalacije moraju podijeliti video slike proizvoda sa Siemensovim tehničarima.
  2. Komunikacijsku platformu koja se koristi za uslugu Remote Assist odredi Siemens (Microsoft Teams). Kupci su odgovorni za čitanje relevantnih priručnika, instaliranje potrebnog hardvera, softvera i aplikacija te održavanje odgovarajućeg internetskog okruženja o svom trošku.
  3. Siemensovi tehničari daju upute i savjete na temelju dijeljenih video slika. Stvarni rad obavlja predstavnik kupca ili predstavnik krajnjeg korisnika. Kupci stoga moraju osigurati raspoređivanje odgovarajuće kvalificiranog osoblja prije nego što zatraže uslugu.
  4. Siemens ne snosi odgovornost za štetu nastalu radnjama ili propustima suprotnim uputama tehničara tvrtke Siemens, niti za nesreće nastale tijekom rada koje obavlja osoblje kupca, niti za bilo kakvu štetu koja proizlazi iz uzroka koji se ne mogu pripisati Siemensu.
  5. Svi videozapisi, slike i druge informacije koje se dijele tijekom usluge daljinske pomoći tretiraju se kao povjerljive informacije. I Siemens i kupac čuvaju takve podatke strogo povjerljivim, neće ih objavljivati trećim stranama i koristiti ih isključivo za potrebe ove usluge. Kupci moraju poduzeti odgovarajuće mjere kako bi izbjegli dijeljenje povjerljivih podataka koji pripadaju njima ili trećim stranama.
  6. Korisnici koji naručuju usluge Remote Assist u ime krajnjeg korisnika moraju osigurati poštivanje tih zahtjeva od strane krajnjeg korisnika te su zajednički odgovorni s krajnjim korisnikom.


12. Kriteriji prihvaćanja

Prihvaćanje usluge smatra se potpunim nakon podnošenja izvješća o servisu koje je pripremio Siemensov tehničar nakon završetka radova.


13. Ostali komercijalni uvjeti

Terms zamjene opisani u odjeljku 6 i sva pitanja koja nisu posebno obrađena u ovom dokumentu uređeni su Općim uvjetima prodaje tvrtke Siemens:

Opći uvjeti prodaje tvrtke Siemens Japan


14. Prava korištenja podataka

Klijent daje Siemensu i njegovim podružnicama svjetsko, neograničeno, vječno pravo na ugošćivanje, pohranu, reprodukciju, izmjenu, obradu, analizu, pristup, prijenos i korištenje:

  • Podaci koje je dostavio kupac,
  • Podaci prikupljeni u vezi s pružanjem Siemensovih usluga,
  • Podaci sadržani u rezultatima koje su stvorili Siemens ili treće strane,

(zajedno se nazivaju "prikupljeni podaci").

Ta se prava mogu ostvariti u interne svrhe tvrtke Siemens, uključujući razvoj i poboljšanje proizvoda i usluga, kao i pripremu prilagođenih prijedloga za kupca.

Nadalje, Siemens i njegove podružnice mogu objediniti prikupljene podatke s drugim podacima i objavljivati takve zbirne informacije, bilo izravno ili putem trećih strana, u svrhe kao što je usporedba, pod uvjetom da se kupac ne može identificirati.

Prava odobrena prema ovom odjeljku ne odnose se na registrirana prava intelektualnog vlasništva kupca.

Obrazac zahtjeva za ponudu rezervnih dijelova

Kupci koji žele dobiti ponudu za rezervne dijelove kojima upravlja SIEMENSOVA Digital Industries od njih se traži da pregledaju sljedeće podatke i popune obavezna polja. Nakon popunjavanja obrasca, molimo kliknite Pošalji dugme.

Molimo imajte na umu: Ovaj obrazac zahtjeva za ponudu dostupan je samo kupcima koji imaju račun za izravno trgovanje kod Siemensa.

Od kupaca koji nemaju izravan poslovni račun kod Siemensa traže se da svoje zahtjeve za ponudu podnesu putem ovlaštenog partnera tvrtke Siemens.

Ako je broj modela proizvoda nepoznat, pošaljite e-poštu s fotografijom proizvoda priloženom na adresu ispod.

Adresa e-pošte za upit za neidentificirane brojeve modela: Industry.service.skk@siemens.com

Za kupce bez izravnog Siemensovog računa obratite se službenom partneru tvrtke Siemens.