Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Vyncke: Radarsko mjerenje koje postavljamo posvuda

Zahvaljujući radarskom mjeraču SITRANS LR580, stručnjak za biomasu Vyncke ima mjerenje razine koje može koristiti za bilo koju primjenu.

Od finog praha do grube drvne sječke: Vyncke pretvara sve vrste otpada u zelenu energiju. Ne postoje dvije slične biljke, ali sve imaju jednu zajedničku komponentu: bunker za hranu koji pohranjuje materijal neposredno prije nego što uđe u izvor vatre. Inženjer upravljanja i automatizacije Stijn Denoulet: "Kontrola razine u bunkeru za hranjenje ključna je za ujednačeno spaljivanje, ali još nismo imali rješenje koje bi radilo sa svim vrstama goriva. S radarskim mjeračem SITRANS LR580 pronašli smo jedan."

Pretvaranje otpada u energiju

Jugozapadna Flandrija, 1920-ih. Kovač Louis Vyncke popravlja kotlove koji osiguravaju paru za energetski intenzivnu obradu lana. Zašto ne spaliti laneni otpad kako bi se napravila para, umjesto skupog ugljena, pita se. Na taj način ne moramo odlagati otpad i trebat će nam manje, ako ga ima, ugljena. Stoljeće kasnije, Vyncke je uspješna multinacionalna tvrtka s istom temeljnom djelatnošću: proizvodnjom zelene energije iz proizvodnog otpada.

"Od malih peleta do velikih komada glomaznog otpada: savladali smo umjetnost spaljivanja", objašnjava Stijn. "To uključuje određenu stručnost. Želite da materijal bude potpuno izgorio, emisije da zadovolje lokalne standarde i, što je najvažnije, postrojenje ostane dostupno. Spaljionici je teško. Dizajniramo ih prema zahtjevima što manje intervencije."

"Svaki stroj je po mjeri. Možemo opskrbiti samo postrojenje za spaljivanje, ali i izgraditi ih ključ u ruke: od pripreme goriva do turbine."

Vyncke - waste into energy

Bunker osigurava ravnomjerno spaljivanje

"Jedna komponenta je svugdje ista: bunker za hranu. Ovo je međuspremnik između silosa u kojem se skladišti gorivo i izvora vatre. On bilježi razlike u brzini protoka tako da protok ostaje ujednačen. U visokim silosima gravitacija uzrokuje da materijal bude kompaktniji na dnu nego na vrhu.

"Volimo zadržati bunker otprilike napola pun. Očito se ne bi trebao prelijevati, ali ne smije se potpuno isprazniti, jer materijal brtvi zrak između silosa i izvora vatre. Mjerenje razine bunkera izazov je jer spaljujemo toliko različitih materijala. Prašina otežava mjerenje svjetlosti. Ljepljivi ili grubi materijal isključuje kapacitivne mjerače i vibrirajuće vilice, jer se tamo nešto može zaglaviti. Većina radara ne uspijeva jer je bunker vrlo mali: širok i visok između jednog i tri metra, a dubok samo pola metra. To stvara 'buku' zbog refleksija koje do sada nismo mogli filtrirati.

"Pronalaženje zasebnog rješenja za svaki materijal je zabranjeno. Za to je potrebno previše inženjerskog vremena. Do sada smo radili s mikrovalnim barijerama u 90% slučajeva. To obično ide dobro, ali ne daje puno informacija. Postavili smo tri jedan ispod drugog, ostavljajući nam samo tri informativne točke: prazne, točno napola pune i pune. U idealnom slučaju, trebali biste imati analogni signal za preciznije informacije. Za preostalih 10% - ljepljive tvari, koje se mogu zalijepiti za oko barijere - ipak smo morali tražiti alternativu."

Vyncke - bunker

Jedno rješenje za sve okolnosti

"Za našeg danskog kupca AAK napravili smo naknadnu opremu novi radarski mjerač SITRANS LR580. AAK proizvodi SHEA ulje, a zaostali proizvod je fini prah. Opet smo koristili tri mikrovalne barijere, dopunjene laserskim mjeračem. Ali taj laser često nije uspio zbog velike količine prašine. Stroj je nastavio raditi, ali nismo imali kontrolu nad razinom i operateri su morali svakodnevno intervenirati jer je laser davao poruke o pogrešci. Nije idealno za u osnovi bespilotnu biljku. Naknadna ugradnja prošla je glatko: LR580 je odmah radio na tvorničkim postavkama, izvršili smo podešavanja putem Bluetooth veze."

Vyncke - Stijn Denoulet

O Vyncke

Vyncke (Harelbeke) gradi postrojenja za biomasu koja pretvaraju proizvodni otpad u zelenu energiju na licu mjesta. Od jednostavnih postrojenja za spaljivanje do kompletnih tvornica, svaki je projekt izrađen po mjeri. Grupa zapošljava oko 500 ljudi na deset lokacija širom svijeta.

Od naknadne ugradnje imali smo nula poruka o pogreškama.
Style Denoulet, Inženjer upravljanja i automatizacije, Vyncke

"SITRANS LR580 radi na 80 GHz i ima bržu elektroniku na brodu", kaže Matthias Deslee, inženjer prodaje procesne instrumentacije u Siemens. "To nam omogućuje slanje kratkih, snažnih impulsa i bolje filtriranje buke. A kut pogreške je manji." Sve kvalitete koje LR580 čine prikladnim za projekt u AAK -u. "Od naknadne ugradnje s LR580 imali smo nula poruka o pogrešci", Stijn potvrđuje.

Vyncke - Matthias Deslee
Zahvaljujući bržoj elektronici u SITRANS LR580, možemo slati kraće impulse i bolje filtrirati buku.
Matthias Deslee, Inženjer prodaje Procesna instrumentacija, Siemens

To nije sve. "Tražio sam rješenje koje djeluje posvuda 25 godina. Ovo je to. Većina dizajna već je promijenjena i testirana, sada čekamo konkretne primjene. Naši projekti obično imaju određeno vrijeme isporuke. Ali za sada, sve naznake su da LR580 će raditi svugdje. Bolje za kupca, jer sada dobivaju točne podatke, a bolje za nas, jer štedimo puno vremena u inženjerstvu. Dvije mikrovalne barijere držimo kao sigurnost, ali između praznih i punih sada uvijek imamo točne podatke."

Želite li sami otkriti SITRANS LR500 seriju?

Pročitajte sve o tome ovdje.