Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Sljedeća stanica: Digitalna transformacija

Digitalizacija je u punom jeku. To vrijedi i za Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ), koja je zajedno sa Siemensovim partnerom za rješenja Autexis Control AG obnovila i automatizirala sustave upravljanja rutom i operacijama.

Tramvajsko skladište Oerlikon, izgrađeno 1938. godine, pruža prostor za do 70 tramvaja. Kako bi osigurao da više od 800.000 putnika dnevno i dalje nesmetano stiže na svoja odredišta u budućnosti, VBZ je tijekom posljednjih nekoliko godina neprestano modernizirao svoja skladišta. Osim poboljšane izolacije zgrada i fotonaponskih sustava, digitalizacija je također zahvatila: dok je prije bilo potrebno ručno upravljati brojnim gumbima i prekidačima za postavljanje ruta, ovaj proces je sada automatiziran i digitaliziran.

Za svakodnevne operacije skladišta nudi velike prednosti ako također možemo održavati pregled rada s naših stolova.
Samuel Kaufmann, Inženjer sustava u VBZ

Tehnologija na prvi pogled

Sada postavite VBZ ne samo na značajnim neispravnim upravljačima, frekvencijskim mjeračima i perifernim modulima tvrtke Siemens, već i vizualizaciju ukupnih operacija na web sustavu vizualizacije WinCC Unified. Sve važne informacije i udaljenost položaja, signala ili terena dostupni su u više upravljačkih postavki. U glavnom upravljaču - voditelju - bili ste zatamnjeni na dva velika Simatic HMI.

Partnerstvo u praksi

2021. godine Siemensov partner rješenja Autexis Control AG pobijedio je na natječaju za projekt digitalizacije. Rano se raspravljalo o vizualizaciji skladišta u kontrolnoj sobi s WinCC Unified, podsjeća se Zimmermann: "Željeli smo otvoreni sustav koji će držati otvorene sve naše mogućnosti digitalizacije. Uz WinCC Unified spremni smo za sve buduće operativne scenarije, koje sada kontinuirano razvijamo."

Carlo Sulzer, menadžer proizvoda za WinCC, naglašava da nije zadano da tvrtka preuzme projekt ove razmjere s novom vrstom softvera. Softver je stoga testiran u pilot projektu. "Za nas je takva suradnja sreća. VBZ dosljedno pokazuje snažnu spremnost za rad na način orijentiran na rješenja, uglavnom se bavi inženjerstvom i programiranjem zajedno s Autexisom, a kada funkcija nije dostupna, pronalaze zaobilazna rješenja", kaže Sulzer.

Analiziramo, optimiziramo i automatiziramo što više procesa u skladištu — od ulaska vozila i pripreme do odlaska.
Stefan Zimmermann, Inženjer sustava u VBZ

Sigurnost kao prioritet

Ne samo da je sigurnost na stazama važna, već je digitalizacija također sve više dovela pitanje kibernetičke sigurnosti u prvi plan. VBZ ima oprezan pristup i, na primjer, integrira samo ograničen broj vanjskih klijenata poput tableta za rad, iako bi to bilo lako implementirati zahvaljujući WinCC sučeljima.

VBZReferenz-Tramdepot

Digitalno putovanje se nastavlja

U svibnju 2022. VBZ je dobio operativnu dozvolu za modernizirano skladište. Nakon pozitivnog iskustva, VBZ će također implementirati WinCC Unified u skladištu Hard tramvaja. Rizik korištenja softvera koji dugo nije široko testiran isplatio se, potvrđuje Kaufmann: "S WinCC Unified stvorili smo biblioteku za takozvane prednje ploče. To su praktični predlošci koji nam omogućuju pohranu određenih vrijednosti za često korištene objekte poput prekidača ili vrata i ponovnu upotrebu. Uskoro ćemo također koristiti web tehnologiju za pristup web stranicama centra za planiranje i upravljanje s najnovijim operativnim informacijama, kao i priručniku za uporabu skladišta, izravno iz kontrolne sobe."

Kontakt

Zainteresirani za Siemens proizvode? Za više detalja kontaktirajte naš stručni tim.

Telefon: +41 848 822 844

industry.ch@siemens.com