Nedavno sam govorio na simpoziju Automotive Insights Banke Federalnih rezervi u Chicagu i započeo svoju sesiju jednostavnim pitanjem:
"Koliko vas je govorilo o umjetnoj inteligenciji u posljednjih nekoliko dana - kako je institucionalizirati ili kako ga primijeniti?"Gotovo svaka ruka pucala je ravno gore. Ta reakcija puno govori o tome gdje se danas nalazi proizvodnja. AI je posvuda u razgovoru, ali ono što nedostaje je jasnoća kako kako bi bio stvaran na tvorničkom katu. Uzbuđenje je stvarno, kao i neizvjesnost.
Proizvođači pokušavaju razumjeti što AI znači za njihovo poslovanje, njihovu radnu snagu i Sustavi već vode svoje tvornice.
U potrazi za tim razumijevanjem, tri su ključne stvari koje najčešće čujem kada proizvođači govore o AI. To su kritične točke ovog sve važnijeg razgovora o umjetnoj inteligenciji - a mi ćemo puno naučiti razgovarajući jedni s drugima.
Prvo: Razumijevanje problema koji trebate riješiti pomoću AIBez obzira na industriju, tvrtke žele skočiti ravno na tehnologiju. Žele znati što mogu učiniti s tim i što to može učiniti za njih.
Potpuno razumijem. AI, digitalni blizanci i automatizacija su uzbudljivi. Ali prvo mjesto na koje moramo ići je mnogo manje blistavo:
Prvo i najvažnije, želimo razumjeti problem koji pokušavate riješiti. A onda želimo razumjeti proces. Tvornice nisu uvijek zeleno okruženje. Strojevi danas rade. Danas ljudi održavaju produktivnost. Ne povećavate vrijednost zanemarujući tu stvarnost.
Dakle, kada govorimo o budućim tvornicama ili adaptivnoj proizvodnji, razgovor uvijek započinje s:
- Kako radiš stvari danas?
- Gdje gubite vrijeme, kvalitetu ili fleksibilnost?
- Koji je problem zapravo važan za posao?
Tek tada rasprava o tehnologiji ima smisla.
To je također mjesto gdje povezivanje stvarnog i digitalnog svijeta postaje bitno. Digitalni blizanci omogućuju proizvođačima da modeliraju procese i potvrđuju promjene gotovo prije nego što dodirnu fizičko okruženje. Inženjerski i operativni timovi mogu istražiti poboljšanja s daleko manjim rizikom jer digitalno okruženje odražava ponašanje stvarnog procesa.
Digitalni blizanac ne zamjenjuje proces. Pomaže u optimizaciji.
Industrijska inteligencija dosegla je prekretnicu. Analitika, strojno učenje i AI više nisu ograničeni na izvanmrežnu analizu. Aktivni su tijekom rada, predviđajući održavanje, optimizirajući protok i predlažu prilagodbe u stvarnom vremenu.
Drugo: AI najbolje funkcionira kada razumije cijelu tvornicuProizvođači ne trpe za nadzorne ploče, ali gladuju za uvidima.
To, međutim, nije AI problem. To je kontekstni problem. Istraživanje pametne proizvodnje pokazalo je da je 70 posto ispitanika reklo da su bogati podacima, ali broj jedan blokator operativnog napretka bila je kvaliteta podataka. Čujem istu poruku u farmaciji, CPG-u i automobilskoj industriji. Iako se ove industrije drastično razlikuju, izazov podataka ostaje isti.
Kada proizvođači govore o AI u trgovini, često kažu:
"Želim doći do stroja i pitati: 'Kakva je bila moja proizvodnja danas? Zašto je pala za 10 posto?" AI optimalno funkcionira samo kada razumije kako se svi dijelovi tvornice uklapaju zajedno. Strojevi, procesi i proizvodni tokovi povezani su u lanac uzroka i posljedica. Motor pokreće pogon, pogon pomiče robota, robot podržava proizvodnu liniju, a linija doprinosi ukupnoj proizvodnji postrojenja.
Kada se ti odnosi mapiraju i kontekstualiziraju, AI može tumačiti operativno ponašanje umjesto da samo izvještava o sirovim brojevima. Nadzorne ploče mogu vam pokazati što se dogodilo, ali kontekst vam pokazuje zašto se to dogodilo. To je ono što omogućuje donošenje odluka.
Treće: Orkestracija je prednost sljedeće razineVećina tvornica danas je mješavina generacija, s modernim softverom slojevitim na desetljećima automatizacije, opremom različitih dobavljača i procesima usavršenim godinama. Zamjena svega nije realna. Prava prilika leži u orkestriranju onoga što već postoji.
Industrijska inteligencija dosegla je prekretnicu. Analitika, strojno učenje i AI više nisu ograničeni na izvanmrežnu analizu. Aktivni su tijekom rada, predviđaju održavanje, optimiziraju protok i predlažu prilagodbe u stvarnom vremenu
Ali kako se inteligencija skalira, tako raste i složenost. Višestruki sustavi, uključujući alate za zakazivanje, motore za optimizaciju, modele predviđanja i aplikacije za podršku operatora, često se pokreću istovremeno. Pojedinačno se dobro ponašaju, ali bez koordinacije mogu se sukobiti, stvarajući nestabilnost i prisiljavajući ljude da rješavaju probleme u stvarnom vremenu.
Rezultat nije previše automatizacije. To je automatizacija bez koordinacije.
Orkestracija to rješava. Djelujući kao upravljački sloj, usklađuje inteligentne sustave tijekom operacija uživo, osiguravajući da radnje ostanu u skladu s operativnim ograničenjima. Omogućuje proizvođačima da inoviraju s AI, oslanjajući se na dokazane industrijske modele kako bi održali sigurnost, stabilnost i disciplinu.
Uvođenje umjetne inteligencije u djelo omogućuje inovacijeUsredotočujući se na problem, dodavanjem konteksta podacima i orkestriranjem inteligentnih sustava, proizvođači mogu prijeći dalje od AI hype-a i pretvoriti ga u stvarni operativni utjecaj. Tvrtke koje dobiju ovo pravo ne samo da će optimizirati performanse, već će i izgraditi temelje za sljedeći val industrijskih inovacija.
Posjetite Siemens kako bismo vidjeli kako pomažemo proizvođačima da uvedu umjetnu inteligenciju u rad.
Objavljeno: 20. ožujka 2026