Inovacije koje služe znanosti
Većina ljudi povezuje fiziku čestica s CERN-om u Švicarskoj. Ali Brazil je dom Sirius - jednog od najmodernijih svjetskih akceleratora čestica. Nazvan po najsjajnijoj zvijezdi na noćnom nebu, nalazi se u Brazilskom centru za istraživanje energije i materijala (CNPEM) u Campinasu u São Paulu.
Sirius pomaže istraživačima u rješavanju nekih od najvećih izazova u zdravstvu, poljoprivredi i energetici. Surađujemo s brazilskim laboratorijem za sinkrotronsko svjetlo - timom odgovornim za Sirius - kako bismo održali ovu kritičnu infrastrukturu sigurno i pouzdano.
0,5 μm Širina snopa
omogućuje analizu materijala na atomskoj razini.
360x Veći intenzitet zračenja
nego prethodni UVX akcelerator.
68K m² Objekt s prstenom od 500+ m
pružanje svjetske istraživačke infrastrukture
Kako Sirius radi
Sinkrotronsko svjetlo je vrsta elektromagnetskog zračenja koja omogućuje proučavanje sastava materijala u izvanrednim detaljima, slično kao super mikroskop. Omogućuje istraživačima da vide kako se atomi i molekule kreću i međusobno djeluju te da analiziraju unutarnju strukturu različitih materijala.
Ovo zračenje je odvojeno u izuzetno uske zrake širine samo 0,5 mikrometara. To je ekvivalentno 0,5% debljine ljudske dlake. Spektar je širok, u rasponu od infracrvene svjetlosti do rendgenskih zraka, uključujući vidljivu svjetlost i ultraljubičasto zračenje.
Kako nastaje ovo zračenje? Kada se nabijene čestice odbijaju vanjskim magnetskim poljem. To je upravo ono za što je Sirius dizajniran. Elektroni se ubrzavaju oko strukture u obliku prstena i svaki put kad promijene smjer emitira se sinkrotronska svjetlost.
Koristeći različite dijelove ovog svjetlosnog spektra, istraživači mogu provoditi specijalizirane studije u širokom rasponu područja. Sirius pomaže u razvoju novih lijekova i tretmana, istraživanju obnovljivih izvora energije i unapređenju poljoprivrednih istraživanja.
Sinkrotronsko svjetlo je vrsta elektromagnetskog zračenja koja omogućuje detaljno proučavanje sastava materijala, poput superpogonskog mikroskopa.
Preciznost na svim razinama
Znanost na Sirius izuzetnu preciznost. Kako bi se spriječilo ometanje rezultata istraživanja, čimbenici poput temperature, vlage i vibracija moraju se kontrolirati u najfinijoj mjeri. Svako odstupanje može ugroziti podatke.
CNPEM nas je odabrao kao partnera kako bismo pomogli u ispunjavanju tih zahtjeva. Tehnologije koje pružamo, pokrivajući elektrifikaciju, automatizaciju i digitalizaciju, ista su rješenja koja nudimo našim industrijskim i infrastrukturnim kupcima. Testirani su i dokazani u izuzetno zahtjevnim uvjetima.
Industrijske kontrole - SIRIUS
Uz SIRIUS, nudimo vam jedinstven sveobuhvatan portfelj za svaku industrijsku primjenu kontrole. Glavne prednosti: Svojim modularnim dizajnom naši se proizvodi mogu planirati i ugraditi u upravljački ormar na vrlo jednostavan način. Posebno ih je lako integrirati u distribuirane sustave.
Što slijedi
Pomažemo u rješavanju nekih od najzahtjevnijih izazova društva, a pomoć u napretku znanosti u Brazilu je ono čega smo ponosni što smo dio.