Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
NIS2 spreman s novim upravljačkim sustavom

Jednostavna migracija: "To je učinjeno za dvije minute"

Kada je Level Automation poduzela korak od Simatic S7-1200 do nove generacije upravljačkog sustava Simatic S7-1200 G2, prošao je mnogo glatkije nego što se očekivalo.

Kada je Level Automation trebao nadograditi kontrolu u svojim automatizacijskim ormarima sa Simatic S7-1200 na upravljački sustav sljedeće generacije, Simatic S7-1200 G2, migracija je išla brže nego što je itko očekivao.

— Trebalo je dvije minute. Bilo je gotovo smiješno lako, kaže vlasnik tvrtke Martin Ozols.

Uvid je došao na radionicu

Level-automation-sweden-1-story-img-640x360

Martin Ozols, vlasnik i suosnivač tvrtke Level Automation, koja je specijalizirana za proizvodnju i izgradnju električnih i automatizacijskih ormara.

Na jednoj od Siemensovih radionica u Mölndalu u Švedskoj, gdje su na dnevnom redu bili novi standardi i zahtjevi kibersigurnosti, Martin Ozols počeo je razgovarati s Ralf Folke od Siemensa o novoj generaciji upravljačkog sustava Simatic S7-1200 G2.

— Tada sam shvatio da je vrijeme da krenem. Već smo se prije nadogradili, sa S7-200 na S7-1200. Bio je to veliki skok koji je trajao puno vremena pa sam sada malo kopao. Ali ovaj put je to bilo nešto sasvim drugo, ne može se usporediti, kaže Martin Ozols.

Jednostavan kao pita s novim alatom za migraciju

Kada je Level Automation prešla sa Simatic S7-200 na S7-1200, bio je potreban opsežan ručni rad. Uz Simatic S7-1200 G2, proces je u osnovi automatiziran, zahvaljujući novom alatu za migraciju, dodatku platformi za automatizaciju TIA Portal.

- Provjerite spremnost i dobivate dva Excelova izvješća, jedno koje prikazuje najbliži kolega hardvera i jedno koje pokazuje što se u programu može migrirati. U prošlosti ste sve to morali sami pogledati, ali sada se sve automatski predlaže. To štedi ogromnu količinu vremena.

A rezultat?

- Pritisnuli smo gumb i dvije minute kasnije migracija je završena, kaže Martin Ozols i smije se.

Level-automation-sweden-2-story-img-640x360

Električar Vasileios Raptis s jednim od 150-200 ormara izgrađenih svake godine u radionici Level Automation.

"Pritisnuli smo gumb i dvije minute kasnije migracija je završena"
Martin Ozols

Spremni za NIS2

Level-automation-sweden-3-story-img-640x360

Martin Ozols, vlasnik Level Automation, Emma Christensson, voditeljica proizvoda za Simatic S7-1200 G2 u Siemensu, Nina Rabe, voditeljica računa u Siemensu i Ralf Folke, voditelj proizvoda za TIA Portal u Siemensu.

Nova obitelj Simatic S7-1200 G2 certificirana je prema standardu kibersigurnosti IEC 62443, važan dio slagalice zbog povećanih zahtjeva Direktive NIS2 za društveno važne aktivnosti.

— Mnoge su općine još jedva počele postavljati zahtjeve na temelju NIS2. Često misle da je dovoljno kupiti "stroj s ocjenom NIS2". Ali NIS2 se odnosi na analizu rizika i procese. Međutim, osjeća se ohrabrujuće što su naši ormari za automatizaciju sada u prvom planu, kaže Martin Ozols.

Level Automation projektira, gradi i programira električne i automatizacijske ormare, prvenstveno za industriju vode i otpadnih voda, graditelje strojeva i razne industrijske procese. Ali oni sami ne naručuju sustave.

- Ako nešto treba prilagoditi, tehničari naših kupaca imaju memorijske kartice. Tada šaljemo samo nove datoteke, što ažuriranje čini brzim i jednostavnim. Alternativno, šaljemo vam memorijske kartice i upute ako krajnji kupac sam napravi ažuriranje. Ne moramo putovati, a kupac štedi vrijeme.

Fleksibilnost i pristup usmjeren na kupca

Tvrtka je započela 2010. godine u Askimu u Švedskoj i od tada je izgradila stabilnu mrežu kupaca koji se vraćaju.

— Mnogi ljudi ne znaju točno što im treba, pa im pomažemo oblikovati rješenje od nule. Možemo dobiti sve, od skice salvete do potpune specifikacije zahtjeva.

Tvrtka je mala, ali to se smatra snagom.

Imamo izuzetno kratke cikluse. Ako kupac usred projekta otkrije da je nešto zaboravljeno, možemo se brzo promijeniti i prilagoditi. To je velika konkurentska prednost.

Dostizanje širokog raspona sa Siemens

Suradnja sa Siemens je dugoročna, cijenjena i zasnovana na dobrom dijalogu.

— Osjećamo se kao kod kuće u TIA Portal. Sve je integrirano i dobivamo potrebnu podršku. U prošlosti ste uglavnom zvali, ali danas ključujemo kućište izravno s računala i uvijek dobivamo povratne informacije uskoro. Djeluje sasvim u redu.

Siemens kao marka pruža sigurnu prednost.

— Sa Siemensom dosežemo široko tržište, prihvaćeno je posvuda. I svi školarci koji idu na posao poznaju Siemens.

Uz Simatic S7-1200 G2 neka rješenja mogu biti jeftinija, poput novih I/O kartica s više kanala. Nova generacija također zauzima manje prostora na DIN šini i snažnija je.

Level-automation-sweden-4-story-img-640x360

Sa starim Simatic S7-1200 digitalni blizanci nisu se mogli koristiti, ali s novim Simatic S7-1200 G2, Simatic S7-PLCSIM Advanced može se koristiti za testiranje i optimizaciju kontrole bez fizičkog hardvera.

Sljedeći korak: nove HMI ploče

Nakon migracije PLC-a, ploče su sljedeće. Level Automation preći će na Simatic WinCC Unified.

- Nisam znao da postoji alat za migraciju i za ploče, kaže Martin Ozols.

- Zove se Data2Unified i također je stvarno glatko, kaže Ralf Folke.

- Bit će zabavno probati, zaključuje Martin.

Istaknute mogućnosti

SIMATIC S7-1200 G2

KV S7 1200 G2 Migracijski oblik vertikalno velik

Svibanj 2026

  • Certificirano prema IEC 62443 — zadovoljava suvremene zahtjeve kibernetičke sigurnosti i u skladu je s NIS2
  • Značajno brže i snažnije nego prethodna generacija
  • Novi hardver s više memorije i više značajki
  • Kompaktni dizajn koji zauzima manje prostora na DIN šini
  • Glatka migracija putem novog alata za migraciju u TIA Portal
  • Isplativi I/O moduli — više kanala po nižoj cijeni u određenim konfiguracijama
  • Potpuna integracija u TIA Portal i platforma otporna na budućnost za daljnji razvoj