Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Digitalizacija iza renaturacije rijeke Emscher

Kako se rijeka Emscher pretvorila iz najzagađenije Njemačke u jednu od najčistijih: tvrtka za upravljanje otpadnim vodama EGLV rješavala je ovaj izazov uz podršku virtualizacije i vrhunske tehnologije upravljanja procesima.

Pogledajte: Održivo upravljanje otpadnim vodama

U ovom video intervjuu dr. Emanuel Grün, voditelj upravljanja vodama i tehnologije, EGLV, i Eckard Eberle, bivši CEO Process Automation, Siemens, dijele uvide u to kako su virtualizacija i tehnologija upravljanja procesima pomogla transformaciji Emschera.

Emschergenossenschaft i Lippeverband (GLEV) zajednički upravljaju pročišćavanjem otpadnih voda, zaštitom od poplava, gospodarenjem podzemnim vodama, sanacijom povezanih s rudarstvom, obnovom rijeka i zaštitom ekosustava.

Ključne prednosti

Smanjite operativne troškove

Studija profitabilnosti otkrila je da centralizacija kontrole procesa na jednoj virtualnoj platformi smanjuje operativne troškove za najmanje 20%.

Skala po regijama

Jedna jedinstvena platforma sada povezuje i upravlja približno 800 distribuiranih postrojenja i sustava, uključujući 59 postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i 546 crpnih stanica.

Vratite prirodu

Kladeći se na prave tehnologije, EGLV osigurava da stanovnici, životinje i biljke mogu uživati u sigurnom i prirodnom staništu duž rijeka Emscher i Lippe desetljećima koja dolaze.

30 godina, stotine biljaka, jedna rijeka ponovno rođena

Emscherov projekt restauracije jedan je za vjekove. Nekada najveća otvorena kanalizacija u Europi, rijeka Emscher revitalizirana je u gotovo prirodno stanje u 30-godišnjem višefaznom, višegeneracijskom poduzeću. Ključni dio poduhvata uključivao je nadogradnju i proširenje svih sustava za pročišćavanje otpadnih voda u slivovima rijeke Emscher i Lippe i oko njih. Kontrola procesa stotina biljaka i sustava morala se migrirati na jednu virtualnu platformu. Tvrtka za upravljanje otpadnim vodama EGLV, koja upravlja vodenim ciklusom najveće europske aglomeracije između Dortmunda i Duisburga i susjedne regije Lippe na sjeveru, okrenula se SIMATIC PCS 7 i tehnologiji virtualizacije tvrtke Siemens kako bi podržala ovaj monumentalni pothvat.

Pogled iz zraka na veliko postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda kojim upravlja EGLV

Jedna virtualna platforma za sve

Otprilike 800 distribuiranih postrojenja i sustava, uključujući 59 postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i 546 crpnih stanica, upravlja EGLV. Mnoge od ovih postrojenja imaju vlastite sustave kontrole procesa koji se održavaju lokalno uzrokujući ogromne napore za njihov rad.

Nakon rezultata studije profitabilnosti - koja je otkrila da će centralizirani virtualni sustav smanjiti operativne troškove za najmanje 20% - EGLV je spojio odgovornost za IT i operativne tehnološke sustave svojih postrojenja u jedno. Zatim se okrenuo Siemensu da virtualizira i poveže svoje brojne sustave upravljanja procesima. SIMATIC PCS 7 s integriranim standardiziranim predlošcima vode, koji su nudili funkcionalnosti prilagođene vodovodnoj industriji, tvorili su temelj digitalnog rješenja.

Ovaj zahtjevni izazov može se ostvariti samo uz odgovarajuće učinkovitu i modernu infrastrukturu, posebno u području tehnologije upravljanja procesima.<br/>
Dr. Emanuel Green, Član odbora Vodstvo i tehnička služba, GLEV

Biljka po biljku, migracija korak po korak

"Povezivanje lokalnih upravljačkih sustava sa središnjim upravljačkim sustavom bio je veliki izazov," kaže Andre Albers, prodajni predstavnik Siemens Digital Industries. EGLV i Siemens pronašli su inovativno, pouzdano, isplativo i sigurno rješenje koje je koristilo postojeće javne mreže i VPN tunel. Prve biljke uspješno su migrirane. Bliska suradnja lokalnog osoblja i projektnog tima pomogla je olakšati usvajanje novog sustava. Kako bi smanjio troškove, EGLV integrira svako postrojenje u sustav jedan po jedan kada je potrebno nadograditi lokalno rješenje za kontrolu procesa. Sljedeća na redu su velika postrojenja za preradu otpadnih voda koja opslužuju ekvivalent više od pola milijuna ljudi.

Vodeći projekti

Osim nadogradnje postojećih postrojenja, EGLV je dovršio izgradnju nove Emscher kanalizacije koja prolazi između postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Dortmund-Deusen i Emschermündung. Kanalizacija duga 51 km prikuplja otpadne vode od preko 2,26 milijuna stanovnika, kao i velike količine iz industrije i poslovanja, te ih usmjerava do postrojenja za pročišćavanje Bottrop i Emschermündung. Jedna od tri velike crpne stanice kanalizacije i nova postrojenja za sušenje mulja solarne termalne kanalizacije rade na virtualnoj platformi. Obje prijave bile su vodeći projekti unutar regije i za EGLV.

Revitalizacija okoliša

"Kao dio digitalne transformacije u EGLV-u, posebno smo zainteresirani za daljnje korištenje naših podataka o biljkama stvaranjem digitalnih blizanaca i korištenjem umjetne inteligencije u radu postrojenja.

Ovaj projekt digitalizacije nije samo cilj sam po sebi, već ima i veću vrijednost. Naš cilj je stvoriti životne prostore za ljude i prirodu uz rijeke Emscher i Lippe.
"Tada je objasnio dr. Emanuel Grün.

Kladeći se na prave tehnologije za poboljšanje svog poslovanja, EGLV je osigurao da 30-godišnji Emscherov projekt renaturacije održi svoj tok i da stanovnici, životinje i biljke mogu uživati u sigurnom i prirodnom staništu još mnogo desetljeća koje dolaze.

Studeni 2022