Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
STUDIJA SLUČAJA

Precizna CNC obrada naprednih 3D modela

Lambda GT obradni centar tvrtke FANUM opremljen je Siemensovim potpuno digitalnim SINUMERIK ONE numerički upravljački sustav. Pruža izvrsne performanse gdje god je potrebna visoka razina stabilnosti i preciznosti obrade u svim uvjetima opterećenja CNC stroja.

FANUM je vodeći europski proizvođač CNC strojeva za obradu materijala kao što su drvo, plastika i aluminij. Tvrtka nudi desetke vrsta strojeva prilagođenih potrebama kupaca. Ovi strojevi se široko koriste u proizvodnji specijaliziranih proizvoda, dijelova namještaja, kao i kuća i drvenih konstrukcija.Fanumov vodeći proizvod je tehnološki napredni Lambda GT petoosni obradni centar.

Izgradnja uređaja i njegova primjena

Lambda GT obradni centar koji proizvodi FANUM dizajniran je za složenu obradu prostornih komponenti. Stroj omogućuje precizno CNC glodanje modela koji se koriste u proizvodnji laminiranih elemenata, kalupa za ubrizgavanje i kalupa za lijevanje. Omogućuje 3D obradu u petosovinskom interpoliranom sustavu materijala kao što su drvo i materijali na bazi drveta, plastika, polimerni kompoziti, laminati, smole i aluminij. Može se koristiti i za tešku obradu i za obradu različitih vrsta kalupa i 3D modela izrađenih od mekih i laganih materijala, poput poliuretanske pjene ili polistirena.

"Lambda GT obradni centar koristi se za precizno CNC glodanje. Naši kupci ga koriste, između ostalog, za glodanje 3D modela za lijevanje, proizvodnju kalupa za termoformiranje u preradi plastike i rad s GRP laminatima koji se koriste u proizvodnji zrakoplova, automobila i brodova,"
objašnjava Szymon Skorupski, voditelj odjela prodaje u FANUM-u.

Case Study - Fanum - 02 img

Lambda GT obradni centar omogućuje 3D obradu u petosovinskom interpoliranom sustavu u širokom rasponu materijala — od drva i laminata do metala poput aluminija.

Case Study - Fanum - 03 img

Važne komponente alatnog stroja uključuju glavu glodalice, radni stol i pokretni portal. Stroj ne zahtijeva dodatna zaštitna kućišta.

Lambda GT je petoosna CNC glodalica s teškom bazom koja služi kao temelj radnog stola i kinematičkog sustava portala koji podupire glodalicu. Izgrađen je kao dvostruki, integrirani prostorni portal koji pokreću dva sinkronizirana servo motora smještena s obje strane strojnog stola. Ključni element alatnog stroja je spomenuta tablica čija veličina može varirati ovisno o primjeni, u rasponu od 3×2 m do 20×3 m, a druga važna komponenta uređaja je pokretni portal s hodom osi Z u rasponu od 700 mm do 1500 mm.

FANUM ima dugogodišnje iskustvo u dizajniranju ove vrste opreme. Tijekom više od desetljeća, ova vrsta dizajna obradnog centra pokazala se vrlo učinkovitom u proizvodnji modela za lijevanje, aluminijskih profila velikih dimenzija i u kompozitnoj obradi. Stroj je prikladan gdje god su važni otvoreni dizajn i jednostavnost utovara i istovara radnog stola.

"Lambda GT opremljen je dvostrukim mobilnim portalom koji osigurava neusporedivu krutost i kompaktnu strukturu. Kao rezultat toga, stroj ne zahtijeva dodatna zaštitna kućišta. Ove funkcionalne značajke dizajna posebno su važne pri obradi vrlo preciznih i složenih modela izrađenih od tvrdih materijala,"
naglašava Wojciech Wójcik, suvlasnik FANUMA.

SINUMERIK ONE i digitalni blizanac

Lambda GT obradni centar opremljen je najnovijim, potpuno digitalnim Siemensovim numeričkim upravljačkim sustavom. SINUMERIK ONE, PLC kontroler SIMATIC S7-1500F i pogonski sustavi SINAMICS S120 odgovorni su za sveobuhvatnu kontrolu stroja, izvršavanje tehnoloških programa obrade i osiguravanje sigurnosti alatnih strojeva, istovremeno zadovoljavajući suvremene standarde digitalizacije proizvodnje.

Siemensov numerički upravljački sustav SINUMERIK ONE postavlja novi standard u sve digitaliziranijem svijetu CNC proizvodnje. Naš klijent, međunarodna tvrtka u sektoru mjeriteljske tehnologije sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, nije sumnjao tijekom procesa izrade prototipa, konfiguracije i nabave novog alatnog stroja za potrebe istraživanja i razvoja da je SINUMERIK ONE sustav upravljanja sposoban zadovoljiti sve tehnološke zahtjeve.
Szymon Skorupski, Voditelj odjela prodaje, FANUM

Ključna značajka rješenja koje pruža FANUM nije samo precizan postupak obrade koji osigurava Lambda GT, već i mogućnost korištenja naprednih simulacija već u fazi pripreme tehnološkog programa. Zahvaljujući funkcionalnosti softvera i izvrsnoj integraciji mjernog softvera s SINUMERIK ONE kontrolni sustav, moguće je implementirati širok raspon mjernih ciklusa, kao i stvoriti nove.

"Program obrade pripremljen je u CAD/CAM softveru. Kupac tada ima mogućnost provjeriti postupak obrade i ponašanje stroja kroz simulaciju u virtualnom okruženju digitalnog blizanca alatnog stroja. Ako su potrebne bilo kakve ispravke u programu obrade, digitalni blizanac omogućuje točnu daljinsku simulaciju performansi programa i uvedenih promjena,"
— objašnjava Wojciech Wójcik.

Case Study - Fanum - 06 img

Obradni centar Lambda GT koristi niz Siemensovih rješenja, uključujući pogonske sustave SINAMICS S120, industrijsko računalo SIMATIC NANO BOX PC i SITOP stabilizirane napajanja.

Case Study - Fanum - 07 img

Uređaj koristi potpuno digitalni SINUMERIK ONE numerički sustav upravljanja, koji se pokazuje učinkovitim gdje god je potrebna visoka razina stabilnosti i preciznosti obrade.

Case Study - Fanum - 07 img

SINUMERIK ONE sustav, PLC kontroler SIMATIC S7-1500F i pogoni SINAMICS S120 odgovorni su za sveobuhvatnu kontrolu stroja i izvršavanje tehnoloških programa obrade.

Digitalni blizanac stvoren na Siemensovim platformama - Create MyVirtual Machine i Run MyVirtual Machine, zajedno s SIMIT modulom i NX Mechatronic Concept Designer (MCD) - omogućuje simulaciju diskretnih signala i kontinuiranih procesa. Ovi alati omogućuju provjeru rada digitalnih i analognih ulaza/izlaza koji surađuju sa senzorima stroja kao i njegovim perifernim uređajima. Oni također pružaju sposobnost reprodukcije pune fizike krutog tijela, uključujući inercijalne sile koje djeluju na kinematički sustav u alatnom stroju.

"S obzirom na karakteristike FANUMovih proizvoda, radi se o inovativnim strojevima po mjeri. U slučaju obradnog centra Lambda GT, digitalni blizanac osigurava potpunu replikaciju stvarnog numeričkog upravljačkog sustava stroja, rad PLC kontrolera, obradu podataka pogona, upravljačku ploču, kao i periferne uređaje,"
kaže Karol Staworko, direktor Odjela za razvoj prodaje u Siemensu Poljska.

"Zahvaljujući tome kupac stječe mogućnost provjere ispravnosti proizvodnog procesa u virtualnom okruženju i ne mora učiti na pogreškama. To omogućuje ubrzanje procesa implementacije novog dijela za obradu, minimiziranje zastoja i vremena zamjene stroja. Također značajno smanjuje rizik od sudara stroja. Ono što je najvažnije, zahvaljujući digitalnom blizancu alatnog stroja, kupac može odrediti vrijeme obrade s najvišom razinom točnosti postignutog do sada,"
dodaje.

FANUM-ova suradnja sa Siemensom

FANUM-ovi inženjeri naglašavaju kvalitetu i pouzdanost Siemensovih rješenja koja se koriste u strojevima tvrtke, uključujući Lambda GT.

I za nas i za naše kupce ključni su visoki kvalitet Siemensovih komponenti, njihova inovacija i lakoća pristupa tehničkoj i tehnološkoj podršci, kao i usluzi, uključujući daljinsku podršku.
Wojciech Wójcik, suvlasnik, FANUM

"Trenutno surađujemo sa Siemensom na području vrhunskih i specijalnih strojeva. Naš portfelj strojeva se širi, a pojavljuju se novi kupci s novim izazovima. Sa Siemens-om - njihovom hardverskom ponudom, softverom i podrškom - znamo da su moderna tržišna očekivanja unutar naših inženjerskih mogućnosti. Time se osigurava održiv rast kako za našu kompaniju tako i za naše kupce, dok se aspekti poput učinkovite i isplative proizvodnje, kao i kibernetičke sigurnosti održavaju na najvišoj razini,"
dodaje Wojciech Wójcik, suvlasnik FANUMA.

Godine 2023. FANUM je prvi put upotrijebio najnoviji upravljački sustav Siemens SINUMERIK ONE u svom petosnom obradnom centru, između ostalih razloga zbog zahtjeva kupca. Tijekom cijelog procesa proizvodnje strojeva i naknadne implementacije na mjestu kupca, inženjeri FANUMA dobili su punu podršku od Siemensa.

Case Study - Fanum - 08 img

Strojevi koje je stvorio FANUM su "prilagođena" rješenja, u potpunosti prilagođena potrebama kupaca tvrtke.

Implementacija sustava upravljanja SINUMERIK ONE otvorila nam je vrata širokom krugu potencijalnih kupaca u automobilskoj i zrakoplovnoj industriji, za koje je korištenje ovog rješenja nužan uvjet. Ovih nekoliko zajedničkih implementacija omogućilo nam je da shvatimo vrlo visoku svestranost i fleksibilnost sustava SINUMERIK ONE, kao i širok raspon njegovih mogućih primjena. Ovaj upravljački sustav izvrsno djeluje u tim područjima.
Szymon Skorupski, Voditelj odjela prodaje, FANUM