Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Ege tepisi smanjuju emisije za 40% elektrifikacijom

U tvrtki Ege Carpets održivost nije vođena regulativom ili prolaznim trendovima - to je osnovno poslovno načelo. U partnerstvu sa Siemensom, tvrtka je svoje plinske parne kotlove zamijenila električnim alternativama, smanjujući godišnje emisije CO₂ za približno 1.500 tona.

Siemens je u svojim proizvodnim pogonima u Gramu i Herningu zamijenio kotlove na prirodni plin električnim parnim sustavima. Ova tranzicija rezultirala je smanjenjem emisija iz područja primjene 1 i 2 za 40%, a istodobno je ostvarila znatne financijske koristi optimiziranim tarifama na mreži i smanjenim oporezivanjem ugljika.

Siemens je djelovao i kao cjeloviti izvođač radova i strateški partner tijekom cijelog projekta — pokrivajući sve, od početne analize i simulacije do inženjeringa, dizajna i implementacije.

Od strategije do izvršenja

Ege-Carpets-On-page-Image-2-1280x720

Jørgen Kring Jensen, viši direktor Ege Carpets (lijevo) i Kim Enevoldsen, voditelj održivog poslovanja u Siemensu (desno).

Godine 2022. Ege Carpets pokrenuo je novu strategiju održivosti i predao se inicijativi Science Based Targets (SBTi), čiji je cilj smanjiti svoj ugljični otisak za 50,6% do 2030. u odnosu na svoju osnovnu vrijednost za 2019.

Ova inicijativa odražava kako je održivost ugrađena u DNK tvrtke — pretvarajući dugoročne ambicije u konkretne akcije.

"Kada je Siemens predstavio priliku za prelazak na električne kotlove powered by zelenu električnu energiju, to je bio očit izbor. Dugo smo se fokusirali na smanjenje klimatskog utjecaja naše proizvodnje, a ova tranzicija označava još jednu važnu prekretnicu", kaže Jørgen Kring Jensen, viši direktor Ege Carpets.

"Tranzicija je također ojačala našu konkurentsku poziciju poboljšanjem tarifnih struktura i smanjenim oporezivanjem CO₂."

Potpuno integrirano rješenje

U ranim fazama projekta Siemens je proveo sveobuhvatnu analizu koristeći digitalnu tehnologiju blizanaca. Simulacije su procjenjivale različite scenarije proizvodnje, uključujući potpuno električne i hibridne postavke.

Zaključak je bio jasan: prelazak na električne parne kotlove osigurao je najisplativiji put do značajnog smanjenja CO₂.

"Ne analiziramo samo i odlazimo — razvijamo rješenja, implementiramo ih i stojimo iza rezultata", kaže Kim Enevoldsen, voditelj održivog poslovanja u Siemensu u Danskoj i Švedskoj.

Ege-Carpets-On-page-Image-3-1280x720

Novi električni parni kotao u tvornici u Herningu.

Pokretanje prijelaza naprijed

Ege-Carpets-On-page-Image-5-1280x720

SIMATIC HMI ploča

Electrification je donijela jasne koristi i za poslovanje i za klimu. Međutim, takvi projekti zahtijevaju značajna ulaganja, što može biti prepreka mnogim proizvodnim tvrtkama.

Javna sredstva imaju ključnu ulogu. Siemens je podržao postupak prijave za program industrijskih subvencija Danske agencije za energiju, osiguravajući 6,7 milijuna DKK, što pokriva približno 30% ukupnih troškova projekta.

"Ova tranzicija očito je ojačala našu poziciju. Moj savjet je jednostavan: procijenite svoju proizvodnju, identificirajte mogućnosti i poduzmite akciju", dodaje Jensen.

Tehnička rješenja i rezultati

Napravite sljedeći korak u svom putu elektrifikacije

Pomažemo vam da procijenite trenutnu postavku, prepoznate mogućnosti i pretvorite strategiju u mjerljive rezultate.