Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Priča o "Berry Good": Vertikalna poljoprivreda u Maleziji

BerryGood redefinira uzgoj jagoda u tropskoj Maleziji vertikalnim uzgojem na Siemens pogon. Koristeći precizno kontrolirana okruženja i automatizaciju zasnovanu na podacima, isporučuje dosljedan, visokokvalitetan proizvod — lokalni, svjež i neovisan o klimatskim ograničenjima.

Uzgoj visokokvalitetnih jagoda u tropskoj Maleziji nikada nije bio jednostavan. Toplina i vlaga zemlje otežavaju konzistenciju. Zato Malezija i dalje uvozi većinu jagoda, često na štetu svježine, troškova i održivosti.

BerryGood, pionirska vertikalna farma u Maleziji, krenula je prkositi izgledima. Radeći sa Siemensom, tim je pitao: Što ako klima uopće ne mora biti ograničenje?

Rezultat je poljoprivreda kontroliranog okoliša (CEA), gdje se usjevi uzgajaju u zatvorenom prostoru pod strogo upravljanim uvjetima. Umjesto da reagiraju na vremenske prilike, temperatura, vlaga, svjetlost i hranjive tvari dizajnirani su i kontrolirani od samog početka.

Od rasta do inženjerstva

Uključivanje CEA znači da jagode nisu prepuštene sezonskoj varijabilnosti. Svaka faza slijedi definirani "recept", koji izvršavaju Siemens programabilni logički kontroleri (PLC) koji pokreću kontrolne petlje u stvarnom vremenu.

BerryGood: Plant Pot

Ovi recepti prilagođavaju okoliš kako se biljka razvija:

  • Aklimatizacija (rana faza)
    ~ 21°C dnevna temperatura, visoka vlažnost zraka (~ 85%), niži intenzitet svjetlosti za stabilizaciju mladih biljaka
  • Plod i sazrijevanje (kasna faza)
    Veći intenzitet svjetlosti (više od 3 puta povećanje), povećana koncentracija hranjivih tvari (EC ~ 0,6 → ~ 1,5), niže noćne temperature (~ 14° C) za poboljšanje okusa i kvalitete voća
  • Kontinuirana podešavanja
    Razine pH (5,8 → 5,5), ciklusi navodnjavanja (2-3 puta dnevno), trajanje svjetlosti (13—14 sati) kontinuirano se fino podešavaju i ponavljaju dosljedno

To stvara ne samo automatizaciju, već i ponovljive biološke ishode dizajnom.

Od vidljivosti do boljih odluka

Kontrola je bitna samo ako vidite što se događa.

Kroz Siemens sučelja čovjek-stroj (HMI), operateri imaju vidljivost u stvarnom vremenu u svakoj rastućoj komori. Uvjeti se kontinuirano prate, odstupanja se rano označavaju, a prilagodbe se vrše prije nego što utječu na prinos ili kvalitetu.

U praksi to mijenja donošenje odluka:

  • Iz instinkta → podaci
  • Od reakcije → iščekivanje

Svaka komora za uzgoj je modularna i samostalna, što omogućuje povećanje proizvodnje korak po korak bez redizajniranja cijele farme.

Vertikalna poljoprivreda mijenja jednadžbu

Kvaliteta i pouzdanost hrane mijenjaju se. Uvezeni proizvodi ovise o dugoj logistici hladnog lanca i rukovanju nakon žetve radi održavanja roka trajanja, uvodeći varijabilnost između žetve i potrošnje. Sustavi kontroliranog okruženja poput BerryGood-a smanjuju ove pritiske proizvodeći bliže potražnji sa stabilnim uvjetima tijekom uzgoja.

BerryGood: Strawberry

Dosljednost također dolazi iz visokokvalitetnih sadnica jagoda dobivenih iz etabliranih regija kao što je Tajvan, u kombinaciji sa standardiziranim protokolima zasnovanim na receptima kako bi se postigla dosljedna kvaliteta usporediva s uvoznim voćem.

Šire, vertikalna poljoprivreda omogućuje:

  • Proizvodnja bliža tržištu, smanjujući ovisnost o uvozu
  • Učinkovito korištenje resursa, s vodom i hranjivim tvarima koji se isporučuju izravno
  • Dosljedni prinosi u klimatskim uvjetima ograničenim toplinom i zemljom

Ali to također zahtijeva:

  • Velika početna ulaganja u infrastrukturu i automatizaciju
  • Pažljivo upravljanje energijom za rasvjetu i hlađenje
  • Integracija složenih digitalnih i fizičkih sustava

Tradicionalna poljoprivreda skalira se širenjem zemljišta. Vertikalne poljoprivredne ljestvice replicirajućim sustavima. Za usjeve visoke vrijednosti poput jagoda nudi uvjerljivu alternativu.

Promjena je već u tijeku

Ono što se događa u BerryGoodu odražava širi pomak. Tehnologije iz proizvodnje - automatizacija, podaci i precizna kontrola - preoblikuju poljoprivredu. Poljoprivreda počinje izgledati manje kao nepredvidiv proces, a više kao dizajnirani sustav.

Gospodin Lim Hooi Keong, generalni direktor, podijelio je: "Cilj nam je transformirati proizvodnju jagoda u Maleziji i znali smo da je to moguće uz pravu tehnologiju, a upravo je došao Siemens. Uz kontrolu okoliša zasnovanu na receptima, možemo se proširiti na druge usjeve i usredotočiti se na dosljednu isporuku visokokvalitetnih organskih proizvoda uzgojenih bliže kući."

U Siemensu to odražava širu ambiciju primjene industrijske inteligencije u poljoprivredi.

Od kontroliranih okruženja do optimizacije zasnovane na podacima, poljoprivreda postaje povezanija, preciznija i otpornija — ne uklanjanjem prirode, već dizajniranjem sustava koji s njom rade pouzdanije.

I u toj promjeni, poljoprivreda postaje dio veće transformacije - gdje su osnove života oblikovane inženjeringom, uvidom i inteligentnim dizajnom, a ne prepuštene slučajnosti.