Put jagode od sićušnog sjemena u stakleniku do slatkog voća na polici supermarketa dug je i krivudav. To uključuje mnogo koraka i puno ručnog rada. Ili bolje rečeno jeste. U svom pristupu revolucije berbe jagoda robotikom Farma Ráječek koristi dvije vrste robota kako bi uzgoj jagoda bio lakši i održiviji:
- Fravebot Scout za praćenje zdravlja i zrelosti biljaka
- Fravebot Harvestor za branje voća
„Podjela radnih zadataka između dvije vrste robota korisna je u mnogim aspektima", objašnjava Vratislav Beneš, glavni konstruktor tvrtke Fravebot i osnivač tvrtke. „Izviđači, čiji je primarni zadatak pratiti biljke, brže se kreću po staklenicima, a ako bi istovremeno obavljali neki drugi posao, to bi ih odgodilo. To je obrnuto - radni roboti djeluju učinkovito u slučajevima kada istjeraju samo tamo gdje su potrebni.
Frevebot označava Robot za voće i povrće, ali iznutra se robot nježno zove Franta. Studenti Tehnološko sveučilište u Brnu i Sveučilište Mendel u Brnu Također su bili uključeni u njegov razvoj.
Digitalni blizanac u poljoprivredi
Povrh robota, digitalno blizansko okruženje tvrtke NVIDIA ključno je na farmi Ráječek. Pomaže u razvoju, simulaciji i primjeni umjetne inteligencije koja je zamišljena kao mozak robota.
Koristeći digitalni blizanac biljaka i voća u NVIDIA Omniverse, roboti su u stanju otkriti bolesti i štetočine stvarni svijet. Sučelje između stvarnog i digitalnog svijeta dolazi iz otvorene digitalne poslovne platforme Siemens Xcelerator.
Kako današnji simulacijski alati mogu simulirati i fizičke zakone (npr. Težina jagoda), neuronske mreže robota mogu se unaprijed trenirati bez potrebe za kretanjem po stvarnom okruženju.
Ovaj pristup značajno ubrzava proces razvoja robota i smanjuje troškove.
"Mislim da je to glavni put koji treba slijediti: ne fokusirati se samo na robotski dio, već i na analitiku i korisničko sučelje za uzgajivače biljaka", naglašava Matěj Sklenář, suvlasnik farme Ráječek i glavni agronom hidroponskog uzgoja.
Zahvaljujući tehnološkoj knjižnici programiranje i upravljanje robotima lakše je nego ikad eliminirati potrebu za dva programska okruženja. Što znači da je kombinacija stvarnog i digitalnog svijeta bliža i jednostavnija nego ikad.
Prosinac 2023
Kontakt: Radek Hofírek

The Fravebot Scout prati zdravlje i zrelost biljaka.

The Fravebot Harvestor bere voće.

Roboti su opremljeni kontrolerom Simatic S7-1500 i drugim Siemens tehnologijama.

Tim Siemensa, Farme Ráječek i Favebot revolucionirali su praćenje i berbu biljaka (s lijeva): Radek Hofírek, voditelj proizvoda, Siemens Digital Industries, Češka; Matěj Sklenář, suvlasnik farme Ráječek i glavni agronom hidroponskog uzgoja; i Vratislav Beneš, osnivač i izvršni ravnatelj Frevebota.