Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Crvene i bijele kapsule unutar stroja.

Brži lijekovi

Pfizer: Digitalizacija proizvodnje za kontinuiranu kvalitetu

Lijekovi tvrtke Pfizer, hitno potrebni kako bi pomogli ljudima da se ozdrave i uživaju u dobroj kvaliteti života, moraju biti kontinuirano dostupni pacijentima širom svijeta u dosljednoj kvaliteti. Kako bi osigurao da je to slučaj, Pfizer dodatno automatizira i digitalizacija proizvodnju tableta i kapsula na svom mjestu u Freiburgu.

"Dobar smo napredak prema industriji 4.0", kaže Michael Becker, koji je na čelu globalnog inženjeringa u Pfizeru u Njemačkoj. Bez digitalizacije trenutni projekt ne bi bio moguć.

U proizvodnom pogonu u Freiburgu podaci se bilježe i analiziraju u milijardama bodova svake milisekunde. Podatke koristi kontrolni sustav, što omogućuje izravno reagiranje na rezultate mjerenja. "Kvaliteta se mjeri kontinuirano, a kontrolni sustav izravno reagira", komentira Becker. Nema više testiranja u laboratoriju, a nema potrebe ni za uzorkovanjem. Sve radi automatski.

White pills or capsules on a production line.

Blizu "sna svakog ljekarnika"

Becker opisuje san svakog ljekarnika ovako: "Ubacite sve sastojke na početku postupka, a na kraju izlazi gotova kapsula." Uz tehnologiju kontinuirane proizvodnje (CMT), Pfizer je malo bliži stvarnosti tog sna. Industrija hrane i pića prednela je put, a zaposlenici tvrtke Pfizer u Grotonu, Connecticut, SAD, razvili su tehnologiju kontinuirane proizvodnje na toj osnovi. CMT se sada uvodi širom svijeta, uključujući i Freiburg.

To čini proizvodnju mnogo bržom i fleksibilnijom. Posljednjih godina Becker je primijetio da potražnja za lijekovima sve više varira. Pfizerovoj lokaciji u Freiburgu nekada je trebalo do četiri mjeseca da se prilagodi promjenama glasnoće. "Ali zahvaljujući CMT-u, sada možemo napraviti samo malu prilagodbu kako bi postrojenje moglo raditi brže ili sporije", kaže Becker. "Drugim riječima, možete se prilagoditi novoj situaciji na tržištu za nekoliko minuta."

MES kao središnji element

Sustav izvršenja proizvodnje (MES) preuzima ključnu ulogu u projektu IT i automatizacije Pfizerovog proizvodnog pogona u Freiburgu: čini vezu između sustava upravljanja procesom i sustava Electronic Batch Record (EBR) koji elektronički dokumentira proizvodnju, upravlja svom opremom i procesnim lancima te integrira sve sustave više i niže razine kako bi formirao end-to-end rješenje za snimanje i obradu podataka.

Rješenje automatizacije temelji se na Simatic IT-u. Za kontrolu novih postrojenja projektni tim koristio je moćne, visoko dostupne Simatic S7 kontrolere i Simatic WinCC SCADA sustav za vizualizaciju procesa. Osim jedinice za servisiranje polica u trgovini s visokim stalkom, koja koristi Simatic S7-1500 Kao glavni PLC, vertikalni transporter je također ugrađen u novo MES rješenje za opskrbu opreme na prvom i drugom katu spremnicima za rasuti i granulat. Pojedinačni sustavi nesmetano rade zajedno i omogućuju nesmetano funkcioniranje procesa.

Robotic arm on an automated production line.

Optimizirana logistika

Kada je Pfizer odlučio proširiti proizvodnju pomoću novog, kontinuiranog pogona, također je trebao da sustavi za transport materijala i kontrolu proizvodnje budu na jedinstvenoj platformi. To je značilo da su mnoge faze proizvodnje i jedinica za servisiranje polica sa 120 velikih prostora za vreće morali biti integrirani u automatizirane sustave transporta materijala i automatizacije procesa. Nove zgrade za kontinuiranu proizvodnju također su opremljene automatiziranim sustavima za kontinuirano vaganje i proizvodnju te elektroničkim sustavom procesne dokumentacije.

Okoliš je također jedan od pobjednika

"Pfizer uvijek uzima u obzir okoliš", kaže Becker. "Usvajamo pogled od kraja do kraja i pokušavamo uključiti ekološki prihvatljive sustave u naše procese što je više moguće." Samo u ovom projektu prijevoz sirovina kamionom smanjen je za gotovo 50 posto. Solarni toplinski sustavi suše zrak potreban za proizvodnju, LED diode pružaju osvjetljenje u cijeloj zgradi, a toplina i hlađenje nastali procesima se oporavljaju.

Rad u Njemačkoj kao zemlji s visokim plaćama

Jedno pitanje koje Becker redovito postavlja jest vrijedi li ulagati u automatiziranu i digitaliziranu proizvodnju u zemlji s visokim plaćama poput Njemačke. "Njemačka je visoko obrazovana zemlja", primjećuje on. "Naši zaposlenici su vrlo dobro kvalificirani za rad i razumijevanje automatiziranih sustava. I tako, s visokom razinom automatizacije, ovdje možemo proizvoditi jednako učinkovito kao i u zemlji s nižim troškovima plaća - možda čak i više.

Mnogo povećanja učinkovitosti

Zahvaljujući novom rješenju za automatizaciju i digitalizaciju, Pfizer sada može kontinuirano pratiti sve procese na svojoj lokaciji u Freiburgu i na taj način dodatno poboljšavati svoje standarde kvalitete. Procesi su fleksibilniji nego prije i mogu se bolje prilagoditi trenutnim zahtjevima. Digitalna administracija procesa i dokumentacija također pružaju vrijedne informacije za kontinuirano poboljšanje učinkovitosti proizvodnje u Freiburgu.Podaci iz procesa mogu se koristiti za provjeru kvalitete procesa i proizvoda na mreži, kao i za performanse postrojenja, koristeći pokazatelje orijentirane na proces. Kao rezultat toga, lijekovi se mogu brže odobriti i puštati. Ako ovo učinite korak dalje, to također znači da se tehnologije i procesi na različitim lokacijama mogu analizirati i usporediti jedni s drugima - važan aspekt za globalno operativnu tvrtku. Osim toga, novi proizvodi i procesi mogu se zajednički razvijati i dovesti do tržišne zrelosti.

Glatka proizvodnja za pacijente

Tablete i kapsule iz Freiburga koriste se za liječenje raka, boli i srčanih oboljenja u bolesnika. "Uvijek imamo na umu da je proizvodnja tu da služi pacijentima, a nije samo zbog tehnologije ili bilo koje organizacije", napominje Becker. Zato je kvaliteta njegov glavni prioritet, nakon čega slijedi sigurnost opskrbe. "Nijedan pacijent ne smije ostati da čeka bilo koji od naših proizvoda." Travanj 2018

Gloved hand sorting red and white capsules on a tray.