Industrijski metaverzum u nastajanju i njegov utjecaj
Saznajte više o industrijskom metaverzumu i kako će revolucionirati način rada i života, gradnje i proizvodnje.
Prepoznatljiv dizajn tijela s miješanim krilima, opsežna upotreba laganih karbonskih kompozita i inovativni teretni prostor "Diamond": zrakoplovi tvrtke Natilus spremni su revolucionirati lance opskrbe širom svijeta. Jer u usporedbi s tradicionalnim cijevnim i krilnim avionima, Natilusovi zrakoplovi moći će prevoziti 1,5 puta više tereta po letu uz smanjenje potrošnje goriva za 50%. To predstavlja značajan skok naprijed u održivom zračnom teretu. Ali to je tek početak, jer je Natilus dizajnirao svoj zrakoplov tako da bude kompatibilan s održivim zrakoplovnim gorivima i budućim vodikovim pogonom. Dizajniranje ovakvih aviona naravno je izazovno, jer Natilus probija novo tlo zrakoplovstvo. Zrakoplovna tvrtka sa sjedištem u San Diegu u Kaliforniji značajno je ubrzala svoje razvojne procese koristeći elemente u Siemens Xcelerator portfelj industrijskog softvera, poput NX X i Teamcenter. Kao rezultat toga, inženjeri Natilusa uspjeli su prepoloviti vrijeme potrebno za izgradnju svog prvog prototipa. "Naš rad sa Siemensom i usvajanje portfelja Siemens Xcelerator omogućuju nam da postignemo brzinu kojom se inovacije trebaju odvijati — a to nam pomaže da ostanemo agilni, fleksibilni i reaktivni", kaže Aleksey Matyushev, CEO i suosnivač Natilusa.
Natilus je također rani usvojitelj NX imerzivni dizajner. U kombinaciji s novim Sony XR zaslon montiran na glavu, ovo imerzivno inženjersko rješenje koristi proširenu stvarnost kako bi inženjerima omogućilo preciznu 3D interakciju sa svojim dizajnom. Oni mogu pristupiti svojim planovima i raditi na njima u kontekstu s potpuno impresivnim, beskonačnim platnom - gdje se digitalni svijet ne razlikuje od stvarnog svijeta. Kombinacija NX Immersive Designer i Sony XR Head Mounted Display spaja stvarni i digitalni svijet. S ovim tehnološkim duetom, Siemens donosi impresivni inženjering u Industrial Metaverse. Kupci poput Natilusa sada mogu iskusiti svoje Digital Twin u imerzivnom, interaktivnom okruženju — oni ne samo da vide svoj dizajn, već ga i doživljavaju u velikoj mjeri na potpuno nov način. Aleksej Matyushev sjeća se kada je prvi put koristio slušalice za gledanje punog zrakoplova od 85 stopa u hangaru Natilus, što su do tada on i njegovi kolege znali samo iz svojih 2D CAD datoteka: "Faktor wow bio je ogroman. To je bio prvi put da smo vidjeli razmjere onoga što gradimo."
Wow faktor je bio ogroman. To je bio prvi put da smo vidjeli razmjere onoga što gradimo.
Jedan veliki utjecaj je da dizajnerski timovi bolje razumiju rad svake discipline, što je osnova za suradnički pristup inženjeringu proizvoda - odnosno sastavljanje dijelova na smisleniji, kohezivniji način. Primjer je pronalaženje najoptimalnijih putova za usmjeravanje kabela. Na kraju, bolji dizajn pomaže u izbjegavanju skupih promjena na tvorničkom podu.
Tim Natilusa također koristi NX Immersive Designer i Sony XR Head Mounted Display kako bi investitorima i kupcima pokazao prostranost, dubinu i složenost onoga što grade. Tehnologija je vrlo prijenosna - potrebno je samo prijenosno računalo i slušalice - tako da se impresivno iskustvo može prenijeti gdje god se njihova publika nalazila.
Naravno, postoji taj wow faktor koji Aleksej Matyushev i njegov tim žele prenijeti predstavljajući fizičku razmjeru svojih zrakoplova u virtualnom carstvu. No, na praktičnoj razini, rješenje olakšava odgovaranje na pitanja, kaže: "Pretpostavimo da kupac želi znati o dijelu tereta. Umjesto da prelistamo slajdove u CAD-u, možemo unijeti slušalice i čak pokazati kako se kutije za kontejnere mogu premjestiti u teretnom području." Osim toga, investitorima može pružiti obilazak pogona i proizvodne linije Natilusa u San Diegu, također u potpunosti virtualno. Tehnologija pomaže u održavanju energičnih razgovora i ostvarivanju prodaje.
Ovaj projekt izvrstan je primjer kako inovatori i pioniri usvajaju Siemens Xcelerator kako bi izgradili održiviju zrakoplovnu industriju.
Software iz portfelja Siemens Xcelerator ključni je pokretač Natilusovog revolucionarnog zrakoplova s miješanim krilima, koji će redefinirati nebo. Za Siemens je značka časti biti izabran za pouzdanog partnera koji će pomoći Natilusu da ostvari svoju misiju revolucije u globalnoj industriji zračnog tereta. "Radujemo se suradnji s timom dok oni iznose svoje inovativne nove zrakoplove na tržište", kaže Todd Tuthill, potpredsjednik za zrakoplovstvo i obranu, Siemens Digital Industries Software. "Ovaj projekt izvrstan je primjer kako inovatori i pioniri usvajaju Siemens Xcelerator kako bi izgradili održiviju zrakoplovnu industriju."
Kolovoz 2024
Kontakt: Ben Widdowson
Natilusa suosnivači su Aleksej Matyushev i Anatoly Star 2016. godine radi komoditizacije industrije teretnog prijevoza kroz inovacije i naprednu tehnologiju. Misija tvrtke je učiniti zračni teret učinkovitijim smanjenjem operativnih troškova za 60% uz povećanje količine tereta po letu, također za 60%. Učinak je smanjenje emisije ugljika za 50%. Niži troškovi zračnog prijevoza uz manji ugljični otisak vjerojatno će smanjiti troškove hrane, izravnati prepreke u prekograničnoj trgovini i pomoći u povezivanju područja niske infrastrukture s ostatkom svijeta.
Inženjerski tim strastvenih stručnjaka radio je na više od 25 avionskih programa koji obuhvaćaju komercijalno, vojno i opće zrakoplovstvo. Natilus podržavaju vodeći investitori i udružio se s vrhunskim aviokompanijama i dobavljačima.
Natilus