Skip to main content

Megavatni punjač

Projekt sufinancira PRR - Plan oporavka i otpornosti | NextGenerationEU

Megavatni punjač dio je programa mobilizacije PRR -a i ima za cilj ubrzati uvođenje električne mobilnosti uz veliku snagu u Portugalu, pridonoseći dekarbonizaciji prometa i energetskoj tranziciji.

Projekt uključuje postavljanje stanica za punjenje velike snage za električna vozila dizajniranih da zadovolje rastuću potražnju za brzim, pouzdanim i interoperabilnim rješenjima za punjenje. Temeljene na Siemensovoj tehnologiji, ovi sustavi spremne su za integriranje u digitalne platforme za upravljanje energijom, osiguravajući inteligentan, učinkovit i održiv rad.

Megavatni sustav punjenja (MCS), temeljen na portfelju SICHARGE UC, kombinira više ormara za napajanje, preklopnu matricu i prilagođeni dozator koji može agregirati snagu s nekoliko stanica i isporučiti je tamo gdje je potrebno. Ova tehnologija omogućuje punjenje baterija koje se koriste u električnim kamionima od 20 % do 80 % za oko 30 minuta na odgovarajućoj stanici za punjenje.

Megavatni sustav punjenja nadopunjuje postojeći sustav kombiniranog punjenja (CCS) i pozicionira se kao potencijalna promjena u elektrifikaciji teretnih vozila, posebno u prijevozu na velike udaljenosti, gdje je brzo punjenje tijekom obveznih pauza za odmor ključno.

Glavni ciljevi:

  • osigurati infrastrukturu za brzo punjenje velike snage.
  • Smanjiti emisije CO₂, podupirući nacionalne i europske ciljeve ugljične neutralnosti.
  • Promicati usvajanje električnih vozila i održivu mobilnost.
  • Integrirati pametna rješenja za punjenje, nadzor i daljinsko upravljanje.

To ulaganje financira Europska unija u okviru programa NextGenerationEU, unutar Plana oporavka i otpornosti (PRR), pridonoseći ciljevima zelene i digitalne tranzicije.

More information about the PRR: recuperarportugal.gov.pt

4cf38e81-dd94-4e32-b043-f8ca8cf5ca78 - Megavatno-punjenje original
29305eb2-976f-4e68-9f58-423dcc2d6a05 - Megavatno-punjenje-vani original