Zašto pratiti niskonaponsku distribuciju energije?
Moderne zgrade i objekti ovise o pouzdanom napajanju — od pristupa zgradama i uredske IT do industrijske opreme. Neuspjeh napajanja ne samo da prekida rad, već može uzrokovati i značajnu štetu. Ako prekidač ne uspije, ugroženi su zaštita i pouzdanost nizvodnog napajanja. U podatkovnim centrima čak i jedna minuta zastoja može koštati i do 9.000 dolara.
Portfelj softvera SENTRON, uključujući SENTRON Powercenter 3000 i SENTRON Powermanager, prati distribuciju energije u niskonaponskim sustavima. Analiza prikupljenih podataka otkriva obrasce koji ukazuju na kvarove ili predstojeće kvarove uređaja. To omogućuje operaterima da rano poduzmu korektivne mjere, na primjer podešavanjem intervala održavanja. Održavanje temeljeno na uvjetima može smanjiti troškove održavanja do 25%, povećati vrijeme proizvodnje do 15% i smanjiti neplanirane tehničke kvarove do 70%.