Skip to main content

Najveća izraelska plutajuća fotonaponska elektrana s inverterskom tehnologijom

Štedite vodu, proizvodite zelenu energiju, razmišljajte naveliko: ova vodeća načela potaknula su tvrtku Siemens KACO new energy GmbH i lokalnog partnera Altitude da opreme najveći plutajući solarni park u Izraelu energetskom opremom. Sustavno rješenje "Virtual Central" pokazalo se kao idealan izbor.

Isparavanje vode i neiskorištena površina akumulacije

Akumulacija vode Habonim nalazi se u obalnoj regiji južno od Haife u Izraelu. Akumulacija sadrži 3,3 milijuna kubnih metara vode i prostire se na površini od 112,50 akera (oko 45,5 hektara). Voda se koristi za potrebe regionalne poljoprivrede. Tijekom vrućih dana dio vode isparava iz akumulacije te se više ne može koristiti za navodnjavanje.

Srećom, Izrael se obvezao na visoki udio korištenja obnovljivih izvora energije. Taj cilj donosi nove izazove. Izrael se, primjerice, suočava s ograničenim prostorom, pa se solarna energija natječe s drugim važnim infrastrukturnim projektima.

Plavo-bijeli Siemens inverter s elegantnim dizajnom i digitalnim zaslonom.

Solarni sustav sprječava isparavanje vode i osigurava novi prostort

Od rujna 2021. godine, vodosprema Habonim prekrivena je s 51.500 solarnih modula ukupne snage 23 MW. Ova plutajuća fotonaponska elektrana proizvodi čistu energiju za 3.000 kućanstava. Sustav je izgrađen korištenjem inovativnog dizajna "Virtual Central".

Nizovi solarnih modula povezani su u DC sabirne kutije, koje također služe za nadzor rada svakog niza. Sabirne kutije smještene su izravno na plutajućoj konstrukciji na akumulaciji. Od tamo DC kabeli prenose energiju do predviđenih čvorišta s inverterima, koji su smješteni na kopnu pokraj akumulacije. To olakšava rad i aktivnosti održavanja na 120 string izmjenjivača "blueplanet 150 TL3" iz Siemens-ovog njemačkog proizvodnog pogona, koji su u Izraelu dostupni putem distribucijskog partnera Altitude.

Solarni moduli sprječavaju isparavanje vode, čime se veća količina vode može iskoristiti u poljoprivredne svrhe. Još jedna značajna prednost plutajućeg solarnog sustava je činjenica da se zemaljski fotonaponski sustavi često suočavaju s konkurencijom oko prostora s drugim važnim infrastrukturnim projektima, poput škola ili bolnica. Plutajući solarni sustavi lišeni su takvih sukoba; njihovo postavljanje na vodu ostavlja više prostora za druge projekte.

Pristup "Virtual Central" smanjuje troškove i povećava prinos

Dizajn "Virtual Central" nudi niz drugih prednosti za plutajuće solarne sustave. Budući da se inverteri mogu instalirati pokraj akumulacije, nema potrebe za opsežnim polaganjem kabela. Samo se Siemens inverteri jednim MPPT-om mogu implementirati na ovaj način. Nadalje, gubici snage ostaju na DC strani, a može se postići vrlo učinkovit prijenos energije s akumulacije na kopno pri naponu od 1500 Vdc. Zahvaljujući tome, kao i učinkovitosti do 99,2%, izmjenjivači s jednim MPPT-om mogu pružiti veće prinose od konvencionalnih dizajna sustava s višestrukim MPPT inverterima.

To su nedavno potvrdili i neovisni istraživački instituti. Budući da je za ovaj dizajn potrebno manje kabela, investicijski troškovi za ostatak sustava mogu se smanjiti za do 10%. To vodi do ukupno smanjenih troškova ulaganja.

Ukratko, pristup "Virtual Central" smanjuje troškove ulaganja, osigurava veće prinose i pogodan je za aktivnosti rada i održavanja, posebno na plutajućim fotonaponskim (FN) sustavima. Ostali plutajući FN sustavi koji se oslanjaju na pristup "Virtual Central" su u razvoju i bit će uskoro pušteni u rad.

Pročitajte: "Studija o mogućem dobitku prinosa izmjenjivača s višestrukim MPPT-om u usporedbi s izmjenjivačima s jednim MPPT-om za različite konfiguracije i lokacije solarnih sustava."